< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przesuwanie czoła przodków ścianowych stanowi poważne wyzwanie w logistyce transportu podziemnego. Firma Caterpillar oferuje pełną gamę transporterów do obudowy ścianowej umożliwiającą najbardziej efektywne przesuwanie czoła przodka. Dzięki wartości udźwigu zwiększonej do 45 ton metrycznych (50 ton amer.) transporter SH650 może zabrać za jednym razem niemal wszystkie elementy wyposażenia do prac na przodkach ścianowych. Model SH650 ma większą przyczepność kół i lepszą manewrowość, a przy tym zapewnia łatwiejsze przewożenie ładunku i bardziej efektywny załadunek.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 50.0 tony am. 45.0 tony Less
Długość maszyny 38.58 stopy 11.76 m Less
Szerokość maszyny 9.94 stopy 3.03 m Less

Silnik

Zasilanie – prąd przemienny 247.0 KM 184.0 kW Less

Nośność

Pojemność 50.0 tony am. 45.0 tony Less

Wymiary

Długość (z widłami podnośnika) 38.58 stopy 11.76 m Less
Szerokość 9.94 stopy 3.03 m Less

Masa bez ładunku

Pakiet akumulatorów 240 kWh 101500.0 funty 46040.0 kg Less
Bez akumulatora 70000.0 funty 31751.0 kg Less

Prędkość przemieszczania

Maszyna wypoziomowana, niezaładowana, przy nachyleniu 0% 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
Maszyna wypoziomowana, załadowana, przy nachyleniu 0% 3.6 mile/h 5.8 km/h Less

Udźwig i możliwości transportowe

Bez obciążenia 45 ton metrycznych w odległości 1575 mm (50 ton amer. w odległości 62 cali) 45 ton metrycznych w odległości 1575 mm (50 ton amer. w odległości 62 cali) Less

Układ napędowy

Układy napędowe Wały serii 8.5 C z połączeniami ślizgowymi 76 mm (3 cale) Wały serii 8.5 C z połączeniami ślizgowymi 76 mm (3 cale) Less
Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika Zabezpieczenia przed nadmierną prędkością obrotową silnika w zestawie z układem napędowym AC Zabezpieczenia przed nadmierną prędkością obrotową silnika w zestawie z układem napędowym AC Less
Silnik układu napędowego Jeden silnik jest zamontowany na ramie przedniej i napędza oś przednią, a drugi jest zamontowany na ramie środkowej i napędza oś tylną. Jeden silnik jest zamontowany na ramie przedniej i napędza oś przednią, a drugi jest zamontowany na ramie środkowej i napędza oś tylną. Less
Silnik układu napędowego Napęd VFD Napęd VFD Less
Silnik układu napędowego Wydajność godzinowa (łącznie 111 kW/150 hp) Wydajność godzinowa (łącznie 111 kW/150 hp) Less
Silnik układu napędowego Silniki przekładniowe o mocy 74 kW (100 hp) Silniki przekładniowe o mocy 74 kW (100 hp) Less
Silnik układu napędowego Górniczy układ napędowy Górniczy układ napędowy Less
Silnik układu napędowego Dwie opatentowane konstrukcje Dwie opatentowane konstrukcje Less

Hamulce

Hamulec zasadniczy i awaryjny/postojowy Na 4-kołach, mokre tarczowe Na 4-kołach, mokre tarczowe Less
Hamulec zasadniczy i awaryjny/postojowy Włączane sprężynowo, wyłączane hydraulicznie (SAHR) Włączane sprężynowo, wyłączane hydraulicznie (SAHR) Less
Hamulec zasadniczy i awaryjny/postojowy Ze sterowaniem przez zawór o odwróconej modulacji Ze sterowaniem przez zawór o odwróconej modulacji Less
Hamulec zasadniczy i awaryjny/postojowy Obsługiwane lewym pedałem Obsługiwane lewym pedałem Less

Hydraulika

Siłownik układu wymiany akumulatora Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 152 mm (6 cali) z zaworami blokady przy obciążeniu Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 152 mm (6 cali) z zaworami blokady przy obciążeniu Less
Siłownik podnoszenia przy dźwigni kątowej Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 203 mm (8 cali) z zaworami blokady przy obciążeniu Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 203 mm (8 cali) z zaworami blokady przy obciążeniu Less
Filtracja (standardowa) Jeden montowany na zbiorniku filtr powrotny 25 mikronów Jeden montowany na zbiorniku filtr powrotny 25 mikronów Less
Filtracja (standardowa) Filtry 10 mikronów dla przyłączy najważniejszych obwodów sterujących Filtry 10 mikronów dla przyłączy najważniejszych obwodów sterujących Less
Filtracja (standardowa) Jeden filtr 10 mikronów w obwodzie zaworu sterującego Jeden filtr 10 mikronów w obwodzie zaworu sterującego Less
Filtracja (standardowa) Jeden filtr 25 mikronów w głównym obwodzie hydraulicznym Jeden filtr 25 mikronów w głównym obwodzie hydraulicznym Less
Filtracja (standardowa) Jeden filtr 10 mikronów w obwodzie akumulatora hydraulicznego Jeden filtr 10 mikronów w obwodzie akumulatora hydraulicznego Less
Filtracja (standardowa) Filtry dla trzech obwodów ciśnienia Filtry dla trzech obwodów ciśnienia Less
Hydrauliczny WOM Dwa (2) szybkozłącza, maksymalne zalecane ciśnienie robocze 17,58 MPa (2550 psi) Dwa (2) szybkozłącza, maksymalne zalecane ciśnienie robocze 17,58 MPa (2550 psi) Less
Pompa Pompa połączona wałem wielowypustowym z silnikiem pompy Pompa połączona wałem wielowypustowym z silnikiem pompy Less
Silnik pompy Laminowana rama Laminowana rama Less
Silnik pompy Silnik ze sterowaniem VFD, o mocy 35 kW (47 hp) (przez godzinę) Silnik ze sterowaniem VFD, o mocy 35 kW (47 hp) (przez godzinę) Less
Silnik pompy Klasa górnicza Klasa górnicza Less
Silnik pompy Niewentylowany układ chłodzenia Niewentylowany układ chłodzenia Less
Silnik pompy Zgodny z przepisami MSHA, całkowicie zamknięty, przeciwwybuchowy Zgodny z przepisami MSHA, całkowicie zamknięty, przeciwwybuchowy Less
Silnik pompy 140 V AC 140 V AC Less
Zbiornik Przykręcany do maszyny zbiornik o pojemności 220 l (50 gal), wyposażony w odkręcany filtr/odpowietrznik Przykręcany do maszyny zbiornik o pojemności 220 l (50 gal), wyposażony w odkręcany filtr/odpowietrznik Less
Siłownik układu kierowniczego Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 152 mm (6 cali) z podwójnym zaworem nadmiarowym o nastawie 15,9 MPa (2300 psi) Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 152 mm (6 cali) z podwójnym zaworem nadmiarowym o nastawie 15,9 MPa (2300 psi) Less
Siłownik podnoszenia/przechyłu Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 241 mm (9,5 cala) z zaworami blokady przy obciążeniu Dwa (2) siłowniki dwustronnego działania o średnicy 241 mm (9,5 cala) z zaworami blokady przy obciążeniu Less
Zespół zaworów Siedem sekcji, typ równoległy, z układem pilotowym i wbudowanym zaworem nadmiarowym i manometrem glicerynowym na tablicy przyrządów Siedem sekcji, typ równoległy, z układem pilotowym i wbudowanym zaworem nadmiarowym i manometrem glicerynowym na tablicy przyrządów Less

Podwójny układ podnoszenia

Część wychylna Łożysko o średnicy 813 mm (32 cale) z elementami tocznymi o średnicy 13⁄4 cala umożliwia wychylanie o 20 stopni. Łożysko o średnicy 813 mm (32 cale) z elementami tocznymi o średnicy 13⁄4 cala umożliwia wychylanie o 20 stopni. Less
Wciągarka W pełni hydrauliczna wciągarka o obciążalności 31 751 kg (70 000 funtów), z dwiema prędkościami pracy. Wzmocniony bęben stalowy W pełni hydrauliczna wciągarka o obciążalności 31 751 kg (70 000 funtów), z dwiema prędkościami pracy. Wzmocniony bęben stalowy Less
Zespół wciągarki linowej (opcje) Powlekana lina o średnicy 7/8 cala, Samson, Dynema, Samthane, wyposażona w złącze i hak obrotowy. Mocowana do bębna śrubą w kształcie U. Powlekana lina o średnicy 7/8 cala, Samson, Dynema, Samthane, wyposażona w złącze i hak obrotowy. Mocowana do bębna śrubą w kształcie U. Less

Kabina operatora

Podzespoły Wsiadanie i wysiadanie z boku Wsiadanie i wysiadanie z boku Less
Podzespoły Pompa ręczna zwalniania hamulca awaryjnego/postojowego Pompa ręczna zwalniania hamulca awaryjnego/postojowego Less
Podzespoły Listwowy wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina układ elektryczny i włącza automatycznie hamulec postojowy Listwowy wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina układ elektryczny i włącza automatycznie hamulec postojowy Less
Podzespoły Zamontowane na tablicy przyrządów manometry glicerynowe dla akumulatora, ciśnienia w układzie i hamulca awaryjnego. Zamontowane na tablicy przyrządów manometry glicerynowe dla akumulatora, ciśnienia w układzie i hamulca awaryjnego. Less
Podzespoły Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Less
Podzespoły Dźwignia sterująca podnoszeniem/przechylaniem, po prawej stronie Dźwignia sterująca podnoszeniem/przechylaniem, po prawej stronie Less
Podzespoły Dźwignia hydraulicznego WOM Dźwignia hydraulicznego WOM Less
Podzespoły Dźwignia układu wymiany akumulatora Dźwignia układu wymiany akumulatora Less
Podzespoły Element służący do resetowania wyłącznika bezpieczeństwa obwodów hydraulicznych Element służący do resetowania wyłącznika bezpieczeństwa obwodów hydraulicznych Less
Podzespoły Pedał przyspieszenia obsługiwany prawą stopą Pedał przyspieszenia obsługiwany prawą stopą Less
Podzespoły Pedał hamulca obsługiwany lewą stopą Pedał hamulca obsługiwany lewą stopą Less
Kierowanie maszyną lewą ręką, za pomocą dźwigni obsługującej następujące funkcje • Włączanie/wyłączanie silnika pompy • Włączanie/wyłączanie hamulca postojowego • Reflektory kierunkowe • Kierunek jazdy • Zatrzymywanie • Włączanie/wyłączanie silnika pompy • Włączanie/wyłączanie hamulca postojowego • Reflektory kierunkowe • Kierunek jazdy • Zatrzymywanie Less

Instrukcje

Rodzaje Dwa katalogi części zamiennych Dwa katalogi części zamiennych Less
Rodzaje Dwie instrukcje obsługi oraz obsługi zapobiegawczej Dwie instrukcje obsługi oraz obsługi zapobiegawczej Less
Rodzaje Jedna płyta CD, na której znajdują się wszystkie powyższe instrukcje w formacie elektronicznym Jedna płyta CD, na której znajdują się wszystkie powyższe instrukcje w formacie elektronicznym Less
Rodzaje Dwie instrukcje konserwacji akumulatorów Dwie instrukcje konserwacji akumulatorów Less
Rodzaje Dwie karty konserwacji akumulatorów Dwie karty konserwacji akumulatorów Less
Rodzaje Dwa podręczniki usuwania usterek elektrycznych Dwa podręczniki usuwania usterek elektrycznych Less

Układ hydrauliczny (wyposażenie standardowe)

Podzespoły Złącza JIC do przewodów elastycznych 34,47 MPa (5000 psi); atest ognioodporności MSHA 2G. Złącza JIC do przewodów elastycznych 34,47 MPa (5000 psi); atest ognioodporności MSHA 2G. Less

Sterownik elektryczny

Podzespoły Konstrukcja modułowa Konstrukcja modułowa Less
Podzespoły Układ IGBT ze sterowaniem mikroprocesorowym Układ IGBT ze sterowaniem mikroprocesorowym Less
Podzespoły Konstrukcja bezstycznikowa Konstrukcja bezstycznikowa Less
Podzespoły Napęd z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej (VFD) Napęd z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej (VFD) Less
Podzespoły 140 V AC 140 V AC Less
Podzespoły Sterowniki silników układu napędowego z płynną, bezstopniową regulacją prędkości maszyny Sterowniki silników układu napędowego z płynną, bezstopniową regulacją prędkości maszyny Less
Podzespoły Łącznie 1600 A Łącznie 1600 A Less

Opcje bezpieczników automatycznych

Opcje Magnetyczny wyłącznik podnapięciowy (UVR) – obudowa sterownika wyposażona w magnetyczny wyłącznik podnapięciowy (UVR) 800 A, 600 V, klasy górniczej. Magnetyczny wyłącznik podnapięciowy (UVR) – obudowa sterownika wyposażona w magnetyczny wyłącznik podnapięciowy (UVR) 800 A, 600 V, klasy górniczej. Less

Opcje obręczy/kół

Opcje Opony lite 54x26 SETCO z ciężką boczną płytą ochronną Opony lite 54x26 SETCO z ciężką boczną płytą ochronną Less
Opcje Opony lite 48x25 SETCO Opony lite 48x25 SETCO Less

Ładowarka akumulatorów (podwójne złącze)

Wyjście Podwójne wyjście dla dwóch akumulatorów Podwójne wyjście dla dwóch akumulatorów Less
Wyjście Pojedyncze wyjście dla jednego akumulatora Pojedyncze wyjście dla jednego akumulatora Less

Konstrukcja i zastosowane rozwiązania

Mistrzowskie rozwiązania


Udźwig i możliwości transportowe

Duży udźwig


Akumulator

Moc, moc... i jeszcze raz moc


Trzyczęściowe podwozie

Niezawodna i wydajna praca


Układ sterowania

Pełna kontrola


Komfort pracy

Przyjazne dla operatora środowisko pracy


Zrównoważone rozwiązania

Konstrukcja przyjazna dla środowiska


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo operatora podczas przesuwania czoła przodków ścianowych


SH650 VFD Wyposażenie dodatkowe

Zespół prowadzenia przewodów

Reflektory – dodatkowe reflektory zamontowane na maszynie w strategicznych miejscach

Zestaw przełączników ciśnieniowych, iskrobezpieczny – elektryczno-hydrauliczny system wyłączający silniki układu napędowego w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w układzie hydraulicznym

Shroeder TestMate ze złączami JIC

Odłącznik zasilania (wymagany w Pensylwanii)

Hak holowniczy – dwa haki holownicze montowane z przodu maszyny, każdy o obciążalności 10,89 ton metrycznych (12 ton amer.)

Silniki układu napędowego i silniki pomp z układem monitorowania opartym na technologii RTD Zapis wartości temperatury pomocny w ochronie silnika i konserwacji zapobiegawczej Dostępny z opcjonalną pompą o mocy 16 hp

Automatyczny system przeciwpożarowy

Podstawa akumulatora – jedna dla każdego zespołu akumulatora – spawane stalowe podstawy o dużej wytrzymałości przeznaczone do zespołów akumulatorów 2000 Ah

Instalacja blokująca układ jezdny/monitorująca ciśnienie w układzie hamulca postojowego w celu zminimalizowania ryzyka jazdy z włączonym hamulcem postojowym

Zestaw do testowania hydrauliki zapewniający możliwość łatwego monitorowania układu hydraulicznego

Przepływomierz monitorujący wydatek podwójnej pompy hydraulicznej Dodatkowo dwa wskaźniki analogowe w przedziale hydraulicznym

Zestaw ochronny siłowników przechyłu składający się z dwóch zamocowanych na zawiasach stalowych płyt o dużej wytrzymałości, które chronią tłoczyska siłowników przechyłu

Płyta deflektora/zabezpieczenie osłony klatkowej składające się z zamontowanej na ramie konstrukcji, która jest wyższa od zadaszenia w najwyższym miejscu o 25,4 mm (1 cal). Zapewnia ochronę zadaszenia i osłony klatkowej stanowiącej kabinę operatora

Wzmocniona łyżka z wyrzutnikiem mocowana do wideł za pomocą szybko dołączanych sworzni.

Zestaw rozłączający PIT, wymagany w Pensylwanii