Specjalne systemy obudów ścianowych podporowo-osłonowych

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Duże nachylenia, grube i cienkie pokłady, niestabilne stropy, ogromne płyty piaskowca, miękkie spągi i uskoki geologiczne. Takie sytuacje wymagają dużych możliwości adaptacji do lokalnych warunków. Obudowy ścianowe podporowo-osłonowe Cat słyną na całym świecie ze swojej niezawodności nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Doskonała dostępność, konstrukcja o niezrównanej jakości i wydajność — nasze obudowy ścianowe podporowo-osłonowe ustanawiają standardy w górnictwie ścianowym.

Dostępne obudowy ścianowe podporowo-osłonowe

Jednostki:
Wysokość (po wysunięciu) 1100–6100 mm (43,3–240,2 cala) 1100–6100 mm (43,3–240,2 cala) Less
Środek osłony 1500–2050 mm (59–80,7 cala) 1500–2050 mm (59–80,7 cala) Less
Podporność do 111 ton/m2 (12,5 tony amer./stopę2) do 111 ton/m2 (12,5 tony amer./stopę2) Less

Niestandardowe rozwiązania

Dopasowane do Twoich szczegółowych wymagań


Układy sterowania

Najnowocześniejsza automatyka obsługi przodka ścianowego


Podpory i siłowniki

Długi okres eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach


Zastosowania specjalne

Zaprojektowane do konkretnych warunków górniczych


Jakość

Urządzenia, na których możesz polegać


Bezpieczeństwo