< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Typowa długość maszyny 45.1 stopy 13.75 m Less
Moc zainstalowana 2548.0 KM 1900.0 kW Less
System transportowy AC AC Less
Odpowiednia szerokość przenośnika 40.6 cale 1032.0 mm Less
Dostępna moc cięcia 2 × 500 kW (2 × 671 hp); 2 × 620 kW (2 × 831 hp); 2 × 750 kW (2 × 1006 hp) 2 × 500 kW (2 × 671 hp); 2 × 620 kW (2 × 831 hp); 2 × 750 kW (2 × 1006 hp) Less
Dostępne silniki systemu transportowego 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Wysokość korpusu 20.5 cale 520.0 mm Less
Średnica bębna tnącego 1,40-2,30 m (55-91 cala) 1,40-2,30 m (55-91 cala) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 920 kN/206 824 funta siły (91 ton/100 ton amer.) Do 920 kN/206 824 funta siły (91 ton/100 ton amer.) Less
Prędkość transportu Do 32 m/min (105 stóp/min) Do 32 m/min (105 stóp/min) Less
Zakres wysokości 1,80–4,50 m (71–177 cali) 1,80–4,50 m (71–177 cali) Less
Ciężar maszyny – przybliżony 77.0 tony am. 70.0 tony Less
Napięcia robocze 2300V, 3300V, 4160V 2300V, 3300V, 4160V Less
Silnik pompy 67.0 KM 50.0 kW Less
Rozdrabniacz węgla 134.0 KM 100.0 kW Less

Maszyna, przy 50 Hz

Dostępna moc cięcia 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1006 hp) 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1006 hp) Less
Wysokość korpusu 23.6 cale 600.0 mm Less
Średnica bębna tnącego 1600–2500 mm (63–98,5 cala) 1600–2500 mm (63–98,5 cala) Less
Prędkość bębna tnącego 32,8, 37,4 oraz 45,2 obr./min 32,8, 37,4 oraz 45,2 obr./min Less
Silnik systemu transportowego 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 945 kN (96 ton) Do 945 kN (96 ton) Less
Prędkość transportu Do 30,1 m/min (98,8 stopy/min) Do 30,1 m/min (98,8 stopy/min) Less
System transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Moc zainstalowana Do 1780 kW (do 2387 hp) Do 1780 kW (do 2387 hp) Less
Ciężar maszyny (przybliżony) 69.0 tony am. 70.0 tony Less
Minimalna szerokość odbieralnika 40.6 cale 1032.0 mm Less
Napięcie robocze 3300.0 V 3300.0 V Less
Silnik pompy 40.0 KM 30.0 kW Less
Zakres drążenia w pokładzie 1,8–4,5 m (71–177 cali) 1,8–4,5 m (71–177 cali) Less
Typowa długość maszyny (środki bębnów) 46.4 stopy 14155.0 mm Less

Maszyna, przy 60 Hz

Dostępna moc cięcia 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1200 hp) 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1200 hp) Less
Wysokość korpusu 23.6 cale 600.0 mm Less
Średnica bębna tnącego 1600–2500 mm (63–98,5 cala) 1600–2500 mm (63–98,5 cala) Less
Prędkość bębna tnącego 39,4, 44,9 oraz 54,3 obr./min 39,4, 44,9 oraz 54,3 obr./min Less
Silnik systemu transportowego 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 1049 kN (107 ton) Do 1049 kN (107 ton) Less
Prędkość transportu Do 30 m/min (98,5 stopy/min) Do 30 m/min (98,5 stopy/min) Less
System transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Moc zainstalowana Do 1780 kW (do 2387 hp) Do 1780 kW (do 2387 hp) Less
Ciężar maszyny (przybliżony) 77.0 tony am. 78.0 tony Less
Minimalna szerokość odbieralnika 40.6 cale 1032.0 mm Less
Napięcie robocze 4160.0 V 4160.0 V Less
Silnik pompy 40.0 KM 30.0 kW Less
Zakres drążenia w pokładzie 1,8–4,5 m (71–177 cali) 1,8–4,5 m (71–177 cali) Less
Typowa długość maszyny (środki bębnów) 46.2 stopy 14082.0 mm Less

Agregat — PP2

Typ Ciśnienie robocze systemu 260 bar (3770 psi) Ciśnienie robocze systemu 260 bar (3770 psi) Less
Typ Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
Typ Zgodne oleje hydrauliczne: ISO 68 i ISO 100 Zgodne oleje hydrauliczne: ISO 68 i ISO 100 Less
Typ Wytrzymały zbiornik hydrauliczny o pojemności 165 l (43,6 gal) Wytrzymały zbiornik hydrauliczny o pojemności 165 l (43,6 gal) Less
Typ Ten zespół jest wyposażony w pompę z silnikiem o mocy znamionowej 30 kW przy 50 Hz (48 hp przy 60 Hz). Ten zespół jest wyposażony w pompę z silnikiem o mocy znamionowej 30 kW przy 50 Hz (48 hp przy 60 Hz). Less
Typ Pompa o stałym wydatku 50 l/min (13,21 gal/min) Pompa o stałym wydatku 50 l/min (13,21 gal/min) Less
Typ Dostępna wersja z 6-sekcyjnym zespołem zaworów Dostępna wersja z 6-sekcyjnym zespołem zaworów Less

Elektryczna szafa sterownicza — ECB2

Typ Ten moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera większość podzespołów elektrycznych kombajnu związanych ze sterowaniem i rozdziałem mocy. Ten moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera większość podzespołów elektrycznych kombajnu związanych ze sterowaniem i rozdziałem mocy. Less
Typ Wysoka obciążalność prądowa, wynosząca 400 A, oraz możliwość pomieszczenia podążających za maszyną kabli o przekroju do 185 mm2 (2,9 cala2). Wysoka obciążalność prądowa, wynosząca 400 A, oraz możliwość pomieszczenia podążających za maszyną kabli o przekroju do 185 mm2 (2,9 cala2). Less
Typ Wszystkie podstawy/uchwyty montażowe można wyciągać, np. na potrzeby testowania. Wszystkie podstawy/uchwyty montażowe można wyciągać, np. na potrzeby testowania. Less
Typ Zespół jest wyposażony również w bezpieczniki wysokiego napięcia, wyłącznik ziemnozwarciowy i odłącznik widoczny. Zespół jest wyposażony również w bezpieczniki wysokiego napięcia, wyłącznik ziemnozwarciowy i odłącznik widoczny. Less
Typ Bardzo wydajny układ sterowania PMC Evo-S wykorzystujący najnowocześniejszą komunikację przez sieć Ethernet i funkcję tworzenia kopii zapasowych. Bardzo wydajny układ sterowania PMC Evo-S wykorzystujący najnowocześniejszą komunikację przez sieć Ethernet i funkcję tworzenia kopii zapasowych. Less
Typ Ten zespół jest wyposażony w styczniki silnika wrębiarki, wyłączniki, transformator regulacyjny i układ monitorowania prądu. Ten zespół jest wyposażony w styczniki silnika wrębiarki, wyłączniki, transformator regulacyjny i układ monitorowania prądu. Less
Typ Szafa zawiera różne bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia, które można zresetować przez ognioodporną pokrywę, co skraca okresy przestoju. Szafa zawiera różne bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia, które można zresetować przez ognioodporną pokrywę, co skraca okresy przestoju. Less

Skrzynka transformatora posuwu — HTB2

Typ Moduł zawiera też wyłącznik układu napędowego i jeden napęd falownikowy 250 kW, 600 V AC z układem hamowania odzyskowego Moduł zawiera też wyłącznik układu napędowego i jeden napęd falownikowy 250 kW, 600 V AC z układem hamowania odzyskowego Less
Typ Moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera główny transformator transportowy 253 kVA, zasilacze elektryczne i transformator pomocniczy. Moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera główny transformator transportowy 253 kVA, zasilacze elektryczne i transformator pomocniczy. Less

Podzespoły instalacji elektrycznej

Typ Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z reflektorami, kamerami, funkcją monitorowania stężenia metanu, wskaźnikami na końcach oraz sygnalizacją dźwiękową. Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z reflektorami, kamerami, funkcją monitorowania stężenia metanu, wskaźnikami na końcach oraz sygnalizacją dźwiękową. Less
Typ Wszystkie materiały instalacji elektrycznej zostały zaprojektowane i mają atesty zgodnie z normami IEC oraz spełniają wymagania innych lokalnych i krajowych norm. Wszystkie materiały instalacji elektrycznej zostały zaprojektowane i mają atesty zgodnie z normami IEC oraz spełniają wymagania innych lokalnych i krajowych norm. Less

Podzespoły instalacji hydraulicznej

Typ Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Less
Typ Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Less
Typ Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Less

Podzespoły instalacji wodnej

Typ Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Less
Typ Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z funkcją filtrowania, belkami natryskowymi do redukcji zapylenia, a także modułami spłukującymi sam kombajn i pierścieniami natryskowymi ramienia wysięgnikowego. Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z funkcją filtrowania, belkami natryskowymi do redukcji zapylenia, a także modułami spłukującymi sam kombajn i pierścieniami natryskowymi ramienia wysięgnikowego. Less
Typ Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Less

Monitorowanie stanu technicznego

Typ Układ monitoruje poziomy oleju, temperaturę, przepływy, wartości ciśnienia i drgania. Układ monitoruje poziomy oleju, temperaturę, przepływy, wartości ciśnienia i drgania. Less
Typ Dostępny jest rozbudowany układ monitorujący stan urządzenia. Dostępny jest rozbudowany układ monitorujący stan urządzenia. Less

Automatyka i systemy komunikacji

Poziomy automatyki Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach Less
Poziomy automatyki Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach Less
Poziomy automatyki Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu Less
Poziomy automatyki Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” Less
Typ Układ sterowania PMC Evo-S umożliwia obsługę kombajnu górniczego nawet wtedy, gdy nie działa ogólny układ sterowania. Układ sterowania PMC Evo-S umożliwia obsługę kombajnu górniczego nawet wtedy, gdy nie działa ogólny układ sterowania. Less
Typ Kombajn górniczy jest wyposażony w najnowocześniejszy komputer przemysłowy o dużej mocy obliczeniowej zamknięty w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kombajn górniczy jest wyposażony w najnowocześniejszy komputer przemysłowy o dużej mocy obliczeniowej zamknięty w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Less
Typ Ten ultranowoczesny komputer przemysłowy zapewnia elastyczność modernizacji, pozwalając w przyszłości korzystać z funkcji takich, jak monitorowanie warunków. Ten ultranowoczesny komputer przemysłowy zapewnia elastyczność modernizacji, pozwalając w przyszłości korzystać z funkcji takich, jak monitorowanie warunków. Less
Typ W przeciwieństwie do systemów innych producentów modułowość systemu ścianowego i układu sterowania pozwalają na eksploatację przodka w trybie „tolerancji usterek”. W przeciwieństwie do systemów innych producentów modułowość systemu ścianowego i układu sterowania pozwalają na eksploatację przodka w trybie „tolerancji usterek”. Less
Typ Innymi słowy – wbudowany układ sterowania nie uniemożliwia sterowania przez poszczególne sterowniki PLC w celu utrzymania produkcji. Innymi słowy – wbudowany układ sterowania nie uniemożliwia sterowania przez poszczególne sterowniki PLC w celu utrzymania produkcji. Less
Typ Układ sterowania PMC Evo-S wykorzystujący najnowocześniejszą komunikację przez sieć Ethernet i funkcję tworzenia kopii zapasowych. Układ sterowania PMC Evo-S wykorzystujący najnowocześniejszą komunikację przez sieć Ethernet i funkcję tworzenia kopii zapasowych. Less
Typ Kombajn górniczy jest wyposażony w ultranowoczesny rozproszony układ sterowania służący do monitorowania i zabezpieczania kombajnów górniczych i sterowania nimi. Kombajn górniczy jest wyposażony w ultranowoczesny rozproszony układ sterowania służący do monitorowania i zabezpieczania kombajnów górniczych i sterowania nimi. Less
Typ Podstawowe zadania związane ze sterowaniem maszyną realizuje sterownik programowalny (PLC), który zapewnia ciągłość wydobycia węgla. Podstawowe zadania związane ze sterowaniem maszyną realizuje sterownik programowalny (PLC), który zapewnia ciągłość wydobycia węgla. Less
Typ Najlepsze w branży rozwiązania od pioniera w dziedzinie automatyki opartej na stanach. Najlepsze w branży rozwiązania od pioniera w dziedzinie automatyki opartej na stanach. Less
Typ Jego modułowa budowa umożliwia skonfigurowanie go pod kątem indywidualnych potrzeb w zakresie sterowania. Jego modułowa budowa umożliwia skonfigurowanie go pod kątem indywidualnych potrzeb w zakresie sterowania. Less

Ramię — RA750

Typ Moc przekładni 750 kW przy prędkości 37,4 obr./min i wyższej Moc przekładni 750 kW przy prędkości 37,4 obr./min i wyższej Less
Typ Maksymalna średnica bębna 2500 mm (98 cali) Maksymalna średnica bębna 2500 mm (98 cali) Less
Typ Piasta kwadratowa bębna (440 mm [17,3 cala] wzdłuż płaskich powierzchni) Piasta kwadratowa bębna (440 mm [17,3 cala] wzdłuż płaskich powierzchni) Less
Typ Dostępna także wytrzymała osłona mechanizmu napędowego Dostępna także wytrzymała osłona mechanizmu napędowego Less
Typ Monitorowanie drgań w trybie online za pomocą systemu VibraGuard Monitorowanie drgań w trybie online za pomocą systemu VibraGuard Less
Typ Dostępne silniki zespołu skrawającego – 500 kW, 620 kW i 750 kW przy 50 Hz (800 hp, 1000 hp i 1200 hp przy 60 Hz) Dostępne silniki zespołu skrawającego – 500 kW, 620 kW i 750 kW przy 50 Hz (800 hp, 1000 hp i 1200 hp przy 60 Hz) Less
Typ Wybór prędkości bębna Wybór prędkości bębna Less
Typ Otwór 32 mm (1,3 cala), wał przelotowy PFF/PBF, cięcie na mokro Otwór 32 mm (1,3 cala), wał przelotowy PFF/PBF, cięcie na mokro Less
Typ Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
Typ Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Less
Typ Maksymalna objętość oleju: 28 l (7 gal) w komorze wysokiego przełożenia i 30 l (8 gal) w zespole planetarnym Maksymalna objętość oleju: 28 l (7 gal) w komorze wysokiego przełożenia i 30 l (8 gal) w zespole planetarnym Less

Moduł transportowy — HU125

Maksymalna prędkość maszyny 93.66 stopy/min 28.56 m/min Less
Uciąg przy maksymalnej prędkości 472,75 kN/106 278 funta siły (48,40 ton/53,35 ton amer.) 472,75 kN/106 278 funta siły (48,40 ton/53,35 ton amer.) Less
Prędkość przy maksymalnym uciągu 46.83 stopy/min 14.28 m/min Less
Całkowity uciąg maszyny 945,51 kN/212 559 funta siły (96,80 ton/106,70 ton amer.) 945,51 kN/212 559 funta siły (96,80 ton/106,70 ton amer.) Less
Typ Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Less
Typ Zintegrowane chłodzenie wodą; 9 l/min (2 gal/min) Zintegrowane chłodzenie wodą; 9 l/min (2 gal/min) Less
Typ Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
Typ Maksymalna pojemność 25 l (7 gal) oleju Maksymalna pojemność 25 l (7 gal) oleju Less
Typ Redukcja przełożenia wynosząca 137:1 Redukcja przełożenia wynosząca 137:1 Less
Typ Maksymalna moc znamionowa 125 kW (168 hp) Maksymalna moc znamionowa 125 kW (168 hp) Less
Typ Moc silnika transportowego: 125 kW (168 hp) Moc silnika transportowego: 125 kW (168 hp) Less

Opcje

Typ Dostępne z hamulcem postojowym maszyny Dostępne z hamulcem postojowym maszyny Less
Typ Dostępne z koderem położenia maszyny Dostępne z koderem położenia maszyny Less

Napęd posuwu — DD125

Typ Pasuje do wszystkich stosowanych obecnie systemów o konstrukcji zębatej Pasuje do wszystkich stosowanych obecnie systemów o konstrukcji zębatej Less
Typ Moc przekładni 125 kW (168 hp) Moc przekładni 125 kW (168 hp) Less
Typ Maksymalna siła uciągu systemu transportowego 945 kN (107 ton) Maksymalna siła uciągu systemu transportowego 945 kN (107 ton) Less
Typ Innowacyjna, jedyna w swoim rodzaju konstrukcja napędu posuwu Innowacyjna, jedyna w swoim rodzaju konstrukcja napędu posuwu Less
Typ Demontowalny modułowy zespół napędu górnego koła (wkład) Demontowalny modułowy zespół napędu górnego koła (wkład) Less
Typ Przełożenie napędu posuwu 17T–23T–10T (konfiguracja z dwoma kołami) Przełożenie napędu posuwu 17T–23T–10T (konfiguracja z dwoma kołami) Less
Typ Ostroga blokująca z wymiennymi wkładkami; bezpieczna i łatwa wymiana (stosowana tylko w maszynach firmy Caterpillar) Ostroga blokująca z wymiennymi wkładkami; bezpieczna i łatwa wymiana (stosowana tylko w maszynach firmy Caterpillar) Less
Typ Modułowa przekładnia z możliwością całkowitego wymontowania Modułowa przekładnia z możliwością całkowitego wymontowania Less

Rama główna – MF2

Typ Maksymalna ochrona skrzynek elektrycznych zapewniająca najwyższy poziom ochrony przeciwwybuchowej. Maksymalna ochrona skrzynek elektrycznych zapewniająca najwyższy poziom ochrony przeciwwybuchowej. Less
Typ Ulepszony dostęp w trakcie obsługi technicznej oraz łatwość wykonywania czynności serwisowych i napraw. Ulepszony dostęp w trakcie obsługi technicznej oraz łatwość wykonywania czynności serwisowych i napraw. Less
Typ Wszechstronność zastosowań dzięki w pełni modułowej konstrukcji. Wszechstronność zastosowań dzięki w pełni modułowej konstrukcji. Less
Typ Wysoce zintegrowana konstrukcja oraz zdolność pochłaniania wszystkich sił związanych z wrębianiem i transportem zapewniają maksymalną ochronę wszystkich najważniejszych modułów. Wysoce zintegrowana konstrukcja oraz zdolność pochłaniania wszystkich sił związanych z wrębianiem i transportem zapewniają maksymalną ochronę wszystkich najważniejszych modułów. Less
Typ Dostępna jest też dzielona rama główna, przeznaczona dla kopalni, w których istnieją ograniczenia związane z transportem. Dostępna jest też dzielona rama główna, przeznaczona dla kopalni, w których istnieją ograniczenia związane z transportem. Less

Wymiary (przybliżone) — wersja niska

Szerokość przenośnika ścianowego AFC — maksymalna 53.0 cale 1342.0 mm Less
Szerokość przenośnika ścianowego AFC — minimalna 41.0 cale 1032.0 mm Less
Prześwit od bębna do płyty teowej przenośnika AFC 12.0 cale 300.0 mm Less
Wysokość wrębiania — maksymalna 155.0 cale 3930.0 mm Less
Wysokość wrębiania — minimum 71.0 cale 1800.0 mm Less
Średnica bębna tnącego kombajnu 63.0 cale 1600.0 mm Less
Odległość między bębnami z ramionami w poziomie 537.0 cale 14155.0 mm Less
Odległość między punktami zaczepienia ramion wysięgnikowych 336.0 cale 8525.0 mm Less
Odległość między środkami ostróg blokujących 254.0 cale 6453.0 mm Less
Wysokość do górnej krawędzi głównego korpusu maszyny 56.8 cale 1444.0 mm Less
Wysokość maszyny nad głównym korpusem 56.8 cale 1444.0 mm Less
Maksymalna łączna szerokość bębna tnącego 45.3 cale 1150.0 mm Less
Średnica bębna tnącego na ramieniu wysięgnikowym 63.0 cale 1600.0 mm Less
Długość ramienia wysięgnikowego (od sworznia do bębna) 111.0 cale 2815.0 mm Less
Głębokość cięcia bębna kombajnu w podłożu 24.0 cale 619.0 mm Less
Prześwit pionowy tunelu 23.5 cale 598.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — wersja średnia niska

Szerokość przenośnika ścianowego AFC — maksymalna 53.0 cale 1342.0 mm Less
Szerokość przenośnika ścianowego AFC — minimalna 41.0 cale 1032.0 mm Less
Prześwit od bębna do płyty teowej przenośnika AFC 12.0 cale 300.0 mm Less
Wysokość wrębiania — maksymalna 163.0 cale 4135.0 mm Less
Wysokość wrębiania — minimum 75.0 cale 1900.0 mm Less
Średnica bębna tnącego kombajnu 75.0 cale 1900.0 mm Less
Odległość między bębnami z ramionami w poziomie 537.0 cale 14155.0 mm Less
Odległość między punktami zaczepienia ramion wysięgnikowych 336.0 cale 8525.0 mm Less
Odległość między środkami ostróg blokujących 238.0 cale 6056.0 mm Less
Wysokość do górnej krawędzi głównego korpusu maszyny 58.8 cale 1495.0 mm Less
Wysokość maszyny nad głównym korpusem 58.8 cale 1495.0 mm Less
Maksymalna łączna szerokość bębna tnącego 45.3 cale 1150.0 mm Less
Średnica bębna tnącego na ramieniu wysięgnikowym 75.0 cale 1900.0 mm Less
Długość ramienia wysięgnikowego (od sworznia do bębna) 111.0 cale 2815.0 mm Less
Głębokość cięcia bębna kombajnu w podłożu 28.3 cale 718.0 mm Less
Prześwit pionowy tunelu 25.5 cale 649.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — wersja średnia wysoka

Szerokość przenośnika ścianowego AFC — maksymalna 53.0 cale 1342.0 mm Less
Szerokość przenośnika ścianowego AFC — minimalna 41.0 cale 1032.0 mm Less
Prześwit od bębna do płyty teowej przenośnika AFC 12.0 cale 300.0 mm Less
Wysokość wrębiania — maksymalna 172.0 cale 4360.0 mm Less
Wysokość wrębiania — minimum 87.0 cale 2200.0 mm Less
Średnica bębna tnącego kombajnu 87.0 cale 2200.0 mm Less
Odległość między bębnami z ramionami w poziomie 537.0 cale 14155.0 mm Less
Odległość między punktami zaczepienia ramion wysięgnikowych 336.0 cale 8525.0 mm Less
Odległość między środkami ostróg blokujących 260.0 cale 6612.0 mm Less
Wysokość do górnej krawędzi głównego korpusu maszyny 61.8 cale 1571.0 mm Less
Wysokość maszyny nad głównym korpusem 61.8 cale 1571.0 mm Less
Maksymalna łączna szerokość bębna tnącego 45.3 cale 1150.0 mm Less
Średnica bębna tnącego na ramieniu wysięgnikowym 87.0 cale 2200.0 mm Less
Długość ramienia wysięgnikowego (od sworznia do bębna) 111.0 cale 2815.0 mm Less
Głębokość cięcia bębna kombajnu w podłożu 31.2 cale 793.0 mm Less
Prześwit pionowy tunelu 28.5 cale 725.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — wersja wysoka

Szerokość przenośnika ścianowego AFC — maksymalna 53.0 cale 1342.0 mm Less
Szerokość przenośnika ścianowego AFC — minimalna 41.0 cale 1032.0 mm Less
Prześwit od bębna do płyty teowej przenośnika AFC 12.0 cale 300.0 mm Less
Wysokość wrębiania — maksymalna 180.0 cale 4570.0 mm Less
Wysokość wrębiania — minimum 98.0 cale 2500.0 mm Less
Średnica bębna tnącego kombajnu 98.0 cale 2500.0 mm Less
Odległość między bębnami z ramionami w poziomie 537.0 cale 14155.0 mm Less
Odległość między punktami zaczepienia ramion wysięgnikowych 336.0 cale 8525.0 mm Less
Odległość między środkami ostróg blokujących 238.0 cale 6056.0 mm Less
Wysokość do górnej krawędzi głównego korpusu maszyny 64.8 cale 1647.0 mm Less
Wysokość maszyny nad głównym korpusem 64.8 cale 1647.0 mm Less
Maksymalna łączna szerokość bębna tnącego 45.3 cale 1150.0 mm Less
Średnica bębna tnącego na ramieniu wysięgnikowym 98.0 cale 2500.0 mm Less
Długość ramienia wysięgnikowego (od sworznia do bębna) 111.0 cale 2815.0 mm Less
Głębokość cięcia bębna kombajnu w podłożu 34.0 cale 866.0 mm Less
Prześwit pionowy tunelu 31.5 cale 801.0 mm Less

Kombajny ścianowe wyznaczające nowe standardy

Konstrukcja optymalizująca wydajność pracy


Rama główna maszyny

Niezrównana solidność


Ramiona wysięgnikowe

Moc odpowiednia do najtrudniejszych warunków pracy


System transportowy

Prosta konstrukcja zapewniająca większą niezawodność


System napędu posuwu

Innowacyjny i w pełni modułowy


Sprawdzona niezawodność

Rygorystyczne testy w celu zapewnienia najwyższej jakości


Automatyzacja kombajnu ścianowego

Najwyższy poziom kontroli


Monitorowanie stanu roboczego

Maksymalna ochrona podzespołów maszyny


Modułowe sterowanie

Elastyczność i wydajność


Asortyment kombajnów ścianowych Cat

Praca na pokładach o różnej wysokości


EL2000 Wyposażenie standardowe

Ostroga blokująca Ix

Centralny układ smarowania

PMC™ Evo-S

Złącze do transmisji danych po stronie chodnika
  • Powerline
  • WLAN

EL2000 Wyposażenie dodatkowe

Wieloelementowa rama główna

System kierowania urobku na przenośnik

Osłony chroniące przed odłamkami

Rozdrabniacz węgla
  • 100 kW (134 KM)

Ostroga blokująca Ix (wymiana wkładki)

Moduł spłukujący kombajn górniczy

Belki natryskowe

IPC

Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach

Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach

Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu z użyciem technologii LASC (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

System VibraGuard™

Kamery

Monitorowanie stanu roboczego