< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Typowa długość maszyny 49.9 stopy 15.2 m Less
Moc zainstalowana 3078.0 KM 2295.0 kW Less
System transportowy AC AC Less
Zakres wysokości 2,50-5,50 m (98-217 cala) 2,50-5,50 m (98-217 cala) Less
Dostępna moc cięcia 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 ×1006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1153 hp) 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 ×1006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1153 hp) Less
Średnica bębna tnącego Do 2,70 m (do 106 cali) Do 2,70 m (do 106 cali) Less
Dostępne silniki systemu transportowego 2 x 150 kW (2 x 201 hp) 2 x 150 kW (2 x 201 hp) Less
Prędkość transportu Do 32 m/min (105 stóp/min) Do 32 m/min (105 stóp/min) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 1075 kN/241 670 funta siły (109 ton/120 ton amer.) Do 1075 kN/241 670 funta siły (109 ton/120 ton amer.) Less
Rozdrabniacz węgla 268.0 KM 200.0 kW Less
Silnik pompy 101.0 KM 75.0 kW Less
Ciężar maszyny – przybliżony 116.0 tony am. 105.0 tony Less
Wysokość korpusu 27.0 cale 685.0 mm Less
Napięcia robocze 3300V, 4160V 3300V, 4160V Less
Odpowiednia szerokość przenośnika 44.6 cale 1132.0 mm Less

Wysokość drążenia

Zakres drążenia w pokładzie 2,5–5,5 m (98–217 cali) 2,5–5,5 m (98–217 cali) Less

Moc

Moc systemu transportowego 2 × 150 kW (2 × 200 hp) 2 × 150 kW (2 × 200 hp) Less
Maksymalna moc cięcia 2 × 860 kW (2 × 1380 hp przy 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1380 hp przy 60 Hz) Less
Maksymalna moc zainstalowana 2295 kW (3600 hp przy 60 Hz) 2295 kW (3600 hp przy 60 Hz) Less

Dane techniczne modelu EL3000

Maszyna, przy 50 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA750 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA750 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA860 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA860 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — wysokość korpusu 685 mm 685 mm Less
Maszyna, przy 50 Hz — kruszarka węgla 200 kW 200 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — średnica bębna tnącego: RA750 Do 2500 mm Do 2500 mm Less
Maszyna, przy 50 Hz — średnica bębna tnącego: RA860 Do 2750 mm Do 2750 mm Less
Maszyna, przy 50 Hz — prędkość bębna tnącego: RA750 32,8, 37,4 oraz 45,2 obr./min 32,8, 37,4 oraz 45,2 obr./min Less
Maszyna, przy 50 Hz — prędkość bębna tnącego: RA860 30,8, 35 oraz 43 obr./min 30,8, 35 oraz 43 obr./min Less
Maszyna, przy 50 Hz — silnik systemu transportowego 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — siła uciągu systemu transportowego Do 1075 kN Do 1075 kN Less
Maszyna, przy 50 Hz — prędkość systemu transportowego Do 31,1 m/min Do 31,1 m/min Less
Maszyna, przy 50 Hz — system transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Maszyna, przy 50 Hz — moc zainstalowana Do 2295 kW Do 2295 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — masa maszyny (w przybliżeniu) 105 ton 105 ton Less
Maszyna, przy 50 Hz — maksymalna szerokość przenośnika 1132 mm 1132 mm Less
Maszyna, przy 50 Hz — napięcie robocze 3300 V 3300 V Less
Maszyna, przy 50 Hz — silnik pompy 75 kW 75 kW Less
Maszyna, przy 50 Hz — zakres drążenia w pokładzie 2,5–5,5 m 2,5–5,5 m Less
Maszyna, przy 50 Hz — typowa długość maszyny (między osiami bębnów) 15 200 mm 15 200 mm Less
Maszyna, przy 60 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA750 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA750 2 × 1000 hp 2 × 1000 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA860 2 × 1380 hp 2 × 1380 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — dostępna moc cięcia: ramiona RA860 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — wysokość korpusu 27 cali 27 cali Less
Maszyna, przy 60 Hz — kruszarka węgla 320 hp 320 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — średnica bębna tnącego: RA750 Do 98 cali Do 98 cali Less
Maszyna, przy 60 Hz — średnica bębna tnącego: RA860 Do 108 cali Do 108 cali Less
Maszyna, przy 60 Hz — prędkość bębna tnącego: RA750 39,4, 44,9 oraz 54,3 obr./min 39,4, 44,9 oraz 54,3 obr./min Less
Maszyna, przy 60 Hz — prędkość bębna tnącego: RA860 37, 42 oraz 51,6 obr./min 37, 42 oraz 51,6 obr./min Less
Maszyna, przy 60 Hz — silnik systemu transportowego 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — siła uciągu systemu transportowego Do 123 ton Do 123 ton Less
Maszyna, przy 60 Hz — prędkość systemu transportowego Do 98,7 stóp/min Do 98,7 stóp/min Less
Maszyna, przy 60 Hz — system transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Maszyna, przy 60 Hz — moc zainstalowana Do 3680 hp Do 3680 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — masa maszyny (w przybliżeniu) 116 ton 116 ton Less
Maszyna, przy 60 Hz — maksymalna szerokość przenośnika 44,6 cala 44,6 cala Less
Maszyna, przy 60 Hz — napięcie robocze 4160 V 4160 V Less
Maszyna, przy 60 Hz — silnik pompy 120 hp 120 hp Less
Maszyna, przy 60 Hz — zakres drążenia w pokładzie 98–217 cali 98–217 cali Less
Maszyna, przy 60 Hz — typowa długość maszyny (między osiami bębnów) 49,9 stopy 49,9 stopy Less

Kombajny ścianowe wyznaczające nowe standardy

Konstrukcja optymalizująca wydajność pracy


Rama główna maszyny

Niezrównana solidność


Ramiona wysięgnikowe

Moc odpowiednia do najtrudniejszych warunków pracy


System transportowy

Prosta konstrukcja zapewniająca większą niezawodność


System napędu posuwu

Innowacyjny i w pełni modułowy


Sprawdzona niezawodność

Rygorystyczne testy w celu zapewnienia najwyższej jakości


Automatyzacja kombajnu ścianowego

Najwyższy poziom kontroli


Monitorowanie stanu roboczego

Maksymalna ochrona podzespołów maszyny


Modułowe sterowanie

Elastyczność i wydajność


Asortyment kombajnów ścianowych Cat

Praca na pokładach o różnej wysokości


EL3000 Wyposażenie standardowe

Ostroga blokująca Ix

Centralny układ smarowania

PMC™ Evo-S

Złącze do transmisji danych po stronie chodnika
  • Powerline
  • WLAN

EL3000 Wyposażenie dodatkowe

Wieloelementowa rama główna

System kierowania urobku na przenośnik

Osłony chroniące przed odłamkami

Rozdrabniacz węgla
  • 100 kW (134 KM)
  • 200 kW (268 KM)

Ostroga blokująca Ix (wymiana wkładki)

Moduł spłukujący kombajn górniczy

Belki natryskowe

Złącze do transmisji danych po stronie chodnika
  • Światłowody

IPC

Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach

Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach

Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu z użyciem technologii LASC (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

System VibraGuard™

Kamery

Monitorowanie stanu roboczego