< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Typowa długość maszyny 44.7 stopy 13.6 m Less
Moc zainstalowana 1916.0 KM 1429.0 kW Less
System transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less

Maszyna, przy 50 Hz

Dostępna moc cięcia 2 x 500 kW (2 x 671 hp) 2 x 500 kW (2 x 671 hp) Less
Wysokość korpusu 21.0 cale 530.0 mm Less
Średnica bębna tnącego Od 1524 do 2000 mm (od 60 do 78 cali) Od 1524 do 2000 mm (od 60 do 78 cali) Less
Prędkość bębna tnącego 33,5, 38,8 oraz 43,8 obr./min 33,5, 38,8 oraz 43,8 obr./min Less
Silnik systemu transportowego 2 x 100 kW (2 x 134 hp) 2 x 100 kW (2 x 134 hp) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 732 kN/165 000 funta siły (do 75 ton/82 ton amer.) Do 732 kN/165 000 funta siły (do 75 ton/82 ton amer.) Less
Prędkość transportu Do 29,5 m/min (97 stóp/min) Do 29,5 m/min (97 stóp/min) Less
System transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Moc zainstalowana Do 1230 kW (do 1649 hp) Do 1230 kW (do 1649 hp) Less
Ciężar maszyny (przybliżony) 66.0 tony am. 60.0 tony Less
Minimalna szerokość odbieralnika 32.7 cale 832.0 mm Less
Napięcie robocze 3300.0 V 3300.0 V Less
Silnik pompy 40.2 KM 30.0 kW Less
Zakres drążenia w pokładzie 1,6–3,2 m (63–126 cali) 1,6–3,2 m (63–126 cali) Less
Typowa długość maszyny (środki bębnów) 44.7 stopy 13635.0 mm Less

Maszyna, przy 60 Hz

Dostępna moc cięcia 2 x 597 kW (2 x 800 hp) 2 x 597 kW (2 x 800 hp) Less
Wysokość korpusu 21.0 cale 530.0 mm Less
Średnica bębna tnącego Od 1524 do 2000 mm (od 60 do 78 cali) Od 1524 do 2000 mm (od 60 do 78 cali) Less
Prędkość bębna tnącego 40,2, 46,6 oraz 52,5 obr./min 40,2, 46,6 oraz 52,5 obr./min Less
Silnik systemu transportowego 2 x 100 kW (2 x 134 hp) 2 x 100 kW (2 x 134 hp) Less
Siła uciągu systemu transportowego Do 732 kN/165 funtów siły (75 ton/82 ton amer.) Do 732 kN/165 funtów siły (75 ton/82 ton amer.) Less
Prędkość transportu Do 29,5 m/min (97 stóp/min) Do 29,5 m/min (97 stóp/min) Less
System transportowy Napęd falownikowy AC Napęd falownikowy AC Less
Moc zainstalowana Do 1429 kW (do 1916 hp) Do 1429 kW (do 1916 hp) Less
Ciężar maszyny (przybliżony) 66.0 tony am. 60.0 tony Less
Minimalna szerokość odbieralnika 32.7 cale 832.0 mm Less
Napięcie robocze 4160.0 V 4160.0 V Less
Silnik pompy 48.0 KM 36.0 kW Less
Zakres drążenia w pokładzie 1,6–3,2 m (63–126 cali) 1,6–3,2 m (63–126 cali) Less
Typowa długość maszyny (środki bębnów) 44.7 stopy 13635.0 mm Less

Ramię wysięgnikowe

RA560 Niezawodna, gruntownie sprawdzona konstrukcja zapewniająca większą żywotność. Niezawodna, gruntownie sprawdzona konstrukcja zapewniająca większą żywotność. Less
RA560 Moc znamionowa przekładni 500 kW przy 33,5 obr./min i więcej (40 obr./min przy 60 Hz) Moc znamionowa przekładni 500 kW przy 33,5 obr./min i więcej (40 obr./min przy 60 Hz) Less
RA560 Maksymalna średnica bębna 2000 mm (78 cali) Maksymalna średnica bębna 2000 mm (78 cali) Less
RA560 Wybór prędkości bębna Wybór prędkości bębna Less
RA560 Otwór 32 mm (1,3 cala), wał przelotowy PFF/PBF, cięcie na mokro Otwór 32 mm (1,3 cala), wał przelotowy PFF/PBF, cięcie na mokro Less
RA560 Piasta kwadratowa bębna (440 mm [17,3 cala] wzdłuż płaskich powierzchni) Piasta kwadratowa bębna (440 mm [17,3 cala] wzdłuż płaskich powierzchni) Less
RA560 Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
RA560 Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Less
RA560 Dostępna także wytrzymała osłona mechanizmu napędowego Dostępna także wytrzymała osłona mechanizmu napędowego Less
RA560 Dostępne silniki wrębiarki – 500 kW przy 50 Hz (800 hp przy 60 Hz) Dostępne silniki wrębiarki – 500 kW przy 50 Hz (800 hp przy 60 Hz) Less

Moduł transportowy – HU100

Maksymalna prędkość maszyny 96.77 stopy/min 29.5 m/min Less
Uciąg przy maksymalnej prędkości 366,06 kN/82,3 funta siły (37,48 ton/41,31 ton amer.) 366,06 kN/82,3 funta siły (37,48 ton/41,31 ton amer.) Less
Prędkość przy maksymalnym uciągu 48.39 stopy/min 14.75 m/min Less
Całkowity uciąg maszyny 732,11 kN/164,58 funta siły (74,95 ton/82,62 ton amer.) 732,11 kN/164,58 funta siły (74,95 ton/82,62 ton amer.) Less
Typ Maksymalna moc znamionowa 100 kW (134 hp) Maksymalna moc znamionowa 100 kW (134 hp) Less
Typ Redukcja przełożenia wynosząca 132,6:1 Redukcja przełożenia wynosząca 132,6:1 Less
Typ Dostępne z koderem położenia maszyny Dostępne z koderem położenia maszyny Less
Typ Dostępne z hamulcem postojowym maszyny Dostępne z hamulcem postojowym maszyny Less
Typ Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
Typ Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Zabezpieczenie przekładni za pomocą wału drążonego Less
Typ Monitorowanie drgań w trybie online Monitorowanie drgań w trybie online Less

Napęd posuwu – DD100

Typ Innowacyjna, jedyna w swoim rodzaju konstrukcja napędu posuwu Innowacyjna, jedyna w swoim rodzaju konstrukcja napędu posuwu Less
Typ Moc znamionowa przekładni 100 kW (134 hp) Moc znamionowa przekładni 100 kW (134 hp) Less
Typ Maksymalna siła uciągu systemu transportowego 732 kN (82 tony amer.) Maksymalna siła uciągu systemu transportowego 732 kN (82 tony amer.) Less
Typ Modułowa przekładnia z możliwością całkowitego wymontowania Modułowa przekładnia z możliwością całkowitego wymontowania Less
Typ Demontowany modułowy zespół napędu górnego koła Demontowany modułowy zespół napędu górnego koła Less
Typ Przełożenie napędu posuwu 17T–23T–10T (konfiguracja z dwoma kołami) Przełożenie napędu posuwu 17T–23T–10T (konfiguracja z dwoma kołami) Less
Typ Ostroga blokująca z wymiennymi wkładkami; bezpieczna i łatwa wymiana (stosowana tylko w maszynach firmy Caterpillar) Ostroga blokująca z wymiennymi wkładkami; bezpieczna i łatwa wymiana (stosowana tylko w maszynach firmy Caterpillar) Less
Typ Pasuje do wszystkich stosowanych obecnie systemów o konstrukcji zębatej Pasuje do wszystkich stosowanych obecnie systemów o konstrukcji zębatej Less

Agregat – PP2

Typ Pompa wyporowa o stałej wydajności i wydatku 50 l/min (13 gal/min) Pompa wyporowa o stałej wydajności i wydatku 50 l/min (13 gal/min) Less
Typ Ciśnienie robocze systemu 210 bar (3046 psi) Ciśnienie robocze systemu 210 bar (3046 psi) Less
Typ Wytrzymały zbiornik hydrauliczny o pojemności 190 l (50 gal) Wytrzymały zbiornik hydrauliczny o pojemności 190 l (50 gal) Less
Typ Zintegrowane przetworniki monitorujące Zintegrowane przetworniki monitorujące Less
Typ Zgodne oleje hydrauliczne: ISO 68 i ISO 100 Zgodne oleje hydrauliczne: ISO 68 i ISO 100 Less
Typ Dostępna wersja z 6-sekcyjnym zespołem zaworów Dostępna wersja z 6-sekcyjnym zespołem zaworów Less
Typ Ten zespół jest wyposażony w pompę z silnikiem o mocy znamionowej 30 kW przy 50 Hz (48 hp przy 60 Hz). Ten zespół jest wyposażony w pompę z silnikiem o mocy znamionowej 30 kW przy 50 Hz (48 hp przy 60 Hz). Less

Rama główna – MF1

Typ Wysoce zintegrowana konstrukcja oraz zdolność pochłaniania wszystkich sił związanych z wrębianiem i transportem zapewniają maksymalną ochronę wszystkich najważniejszych modułów. Wysoce zintegrowana konstrukcja oraz zdolność pochłaniania wszystkich sił związanych z wrębianiem i transportem zapewniają maksymalną ochronę wszystkich najważniejszych modułów. Less
Typ Maksymalna ochrona skrzynek elektrycznych zapewniająca najwyższy poziom ochrony przeciwwybuchowej. Maksymalna ochrona skrzynek elektrycznych zapewniająca najwyższy poziom ochrony przeciwwybuchowej. Less
Typ Ulepszony dostęp w trakcie obsługi technicznej oraz łatwość wykonywania czynności serwisowych i napraw. Ulepszony dostęp w trakcie obsługi technicznej oraz łatwość wykonywania czynności serwisowych i napraw. Less
Typ Wszechstronność zastosowań dzięki w pełni modułowej konstrukcji. Wszechstronność zastosowań dzięki w pełni modułowej konstrukcji. Less
Typ Dostępna jest też dzielona rama główna, przeznaczona dla kopalni, w których istnieją ograniczenia związane z transportem. Dostępna jest też dzielona rama główna, przeznaczona dla kopalni, w których istnieją ograniczenia związane z transportem. Less

Elektryczna szafa sterownicza – ECB2

Typ Ten moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera większość podzespołów elektrycznych kombajnu związanych ze sterowaniem i rozdziałem mocy. Ten moduł w wykonaniu przeciwwybuchowym zawiera większość podzespołów elektrycznych kombajnu związanych ze sterowaniem i rozdziałem mocy. Less
Typ Wysoka obciążalność prądowa, wynosząca 400 A, oraz możliwość pomieszczenia podążających za maszyną kabli o przekroju do 185 mm2 (2,9 cala2). Wysoka obciążalność prądowa, wynosząca 400 A, oraz możliwość pomieszczenia podążających za maszyną kabli o przekroju do 185 mm2 (2,9 cala2). Less
Typ Wszystkie podstawy/uchwyty montażowe można wyciągać, np. na potrzeby testowania. Wszystkie podstawy/uchwyty montażowe można wyciągać, np. na potrzeby testowania. Less
Typ Szafa zawiera różne bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia, które można zresetować przez pokrywę FLP, co skraca okresy przestoju. Szafa zawiera różne bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia, które można zresetować przez pokrywę FLP, co skraca okresy przestoju. Less
Typ Niezwykle wydajny układ sterowania PMC Evo-S wykorzystuje najnowocześniejszą technologię komunikacji sieciowej i moduły rezerwowe. Obsługa kombajnu jest możliwa nawet wtedy, gdy nie działa podstawowy układ sterowania. Niezwykle wydajny układ sterowania PMC Evo-S wykorzystuje najnowocześniejszą technologię komunikacji sieciowej i moduły rezerwowe. Obsługa kombajnu jest możliwa nawet wtedy, gdy nie działa podstawowy układ sterowania. Less
Typ Moduł ten zawiera także styczniki silnika wrębiarki, bezpieczniki automatyczne, transformator sterowania, urządzenia do monitorowania prądu, bezpieczniki wysokiego napięcia, uziemienie i oba widoczne odłączniki. Moduł ten zawiera także styczniki silnika wrębiarki, bezpieczniki automatyczne, transformator sterowania, urządzenia do monitorowania prądu, bezpieczniki wysokiego napięcia, uziemienie i oba widoczne odłączniki. Less

Skrzynka transformatora systemu transportowego – HTB2

Typ Ten ogniotrwały moduł zawiera główny transformator systemu transportowego (253 kVA), zasilacze, transformator pomocniczy, bezpiecznik automatyczny systemu napędowego oraz jeden napęd falownikowy 250 kW (335 hp), 600 V AC z wbudowanym układem hamowania odzyskowego. Ten ogniotrwały moduł zawiera główny transformator systemu transportowego (253 kVA), zasilacze, transformator pomocniczy, bezpiecznik automatyczny systemu napędowego oraz jeden napęd falownikowy 250 kW (335 hp), 600 V AC z wbudowanym układem hamowania odzyskowego. Less

Podzespoły instalacji elektrycznej

Typ Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z reflektorami, kamerami, funkcją monitorowania stężenia metanu, wskaźnikami na końcach oraz sygnalizacją dźwiękową. Ten model kombajnu górniczego jest dostępny z reflektorami, kamerami, funkcją monitorowania stężenia metanu, wskaźnikami na końcach oraz sygnalizacją dźwiękową. Less
Typ Wszystkie podzespoły elektryczne zostały zaprojektowane zgodnie z normami IEC i mają odpowiednie certyfikaty. Są także zgodne z innymi regionalnymi oraz krajowymi normami, takimi jak MSHA, GOST, MA, ATEX czy DGMS, a także z przepisami stanów Nowa Południowa Walia i Queensland w Australii. Wszystkie podzespoły elektryczne zostały zaprojektowane zgodnie z normami IEC i mają odpowiednie certyfikaty. Są także zgodne z innymi regionalnymi oraz krajowymi normami, takimi jak MSHA, GOST, MA, ATEX czy DGMS, a także z przepisami stanów Nowa Południowa Walia i Queensland w Australii. Less

Podzespoły instalacji hydraulicznej

Typ Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Less
Typ Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Less
Typ Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Less

Podzespoły instalacji wodnej

Typ Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Wszystkie przewody giętkie są zgodne z normą ISO 6805 oraz przetestowane pod kątem zgodności z normą EN ISO 1402. Less
Typ Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Przewody giętkie są montowane zgodnie z normą DIN20066:201-10. Less
Typ Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Wszystkie przewody giętkie spełniają również wytyczne MDG 41 i przepisy MSHA. Less
Typ Ten model kombajnu ścianowego jest dostępny z funkcją filtrowania, belkami natryskowymi do redukcji zapylenia, a także modułami spłukującymi sam kombajn i ramię wysięgnikowe. Ten model kombajnu ścianowego jest dostępny z funkcją filtrowania, belkami natryskowymi do redukcji zapylenia, a także modułami spłukującymi sam kombajn i ramię wysięgnikowe. Less

Monitorowanie stanu technicznego

Typ Dostępny jest kompleksowy układ monitorowania stanu technicznego kombajnu, w tym poziomów i temperatur oleju, przepływów, ciśnień i drgań. Dostępny jest kompleksowy układ monitorowania stanu technicznego kombajnu, w tym poziomów i temperatur oleju, przepływów, ciśnień i drgań. Less

Automatyka i systemy komunikacji

Poziomy automatyki Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach Less
Poziomy automatyki Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach Less
Poziomy automatyki Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” Less
Poziomy automatyki Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu Less
Typ Najlepsze w branży rozwiązania od pioniera w dziedzinie automatyki opartej na stanach. Najlepsze w branży rozwiązania od pioniera w dziedzinie automatyki opartej na stanach. Less
Typ Kombajn górniczy jest wyposażony w ultranowoczesny rozproszony układ sterowania służący do monitorowania i zabezpieczania kombajnów górniczych i sterowania nimi. Modułowa konstrukcja umożliwia taką konfigurację systemu, aby spełniał on indywidualne potrzeby klienta w zakresie sterowania – od podstawowych funkcji monitorowania i zabezpieczania aż po zaawansowaną automatykę i transmisję danych. Kombajn górniczy jest wyposażony w ultranowoczesny rozproszony układ sterowania służący do monitorowania i zabezpieczania kombajnów górniczych i sterowania nimi. Modułowa konstrukcja umożliwia taką konfigurację systemu, aby spełniał on indywidualne potrzeby klienta w zakresie sterowania – od podstawowych funkcji monitorowania i zabezpieczania aż po zaawansowaną automatykę i transmisję danych. Less
Typ Układ sterowania PMC Evo-S wykorzystuje najnowocześniejszą technologię komunikacji sieciowej i moduły rezerwowe. Obsługa kombajnu jest możliwa nawet wtedy, gdy nie działa podstawowy układ sterowania. Układ sterowania PMC Evo-S wykorzystuje najnowocześniejszą technologię komunikacji sieciowej i moduły rezerwowe. Obsługa kombajnu jest możliwa nawet wtedy, gdy nie działa podstawowy układ sterowania. Less
Typ Kombajn jest wyposażony w najnowocześniejszy komputer przemysłowy w ogniotrwałej obudowie. Komputer ten ma dużą moc obliczeniową, dzięki czemu możliwe jest rozbudowanie maszyny w przyszłości o funkcje dodatkowe, takie jak funkcja monitorowania stanu roboczego. Kombajn jest wyposażony w najnowocześniejszy komputer przemysłowy w ogniotrwałej obudowie. Komputer ten ma dużą moc obliczeniową, dzięki czemu możliwe jest rozbudowanie maszyny w przyszłości o funkcje dodatkowe, takie jak funkcja monitorowania stanu roboczego. Less
Typ Podstawowe zadania związane ze sterowaniem maszyną realizuje sterownik programowalny (PLC), który zapewnia ciągłość wydobycia węgla. Podstawowe zadania związane ze sterowaniem maszyną realizuje sterownik programowalny (PLC), który zapewnia ciągłość wydobycia węgla. Less
Typ Modułowość systemu do prac na przodkach ścianowych oraz jego zespołu sterowania umożliwia – w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych – eksploatację urządzenia w trybie „tolerancji usterek”, nawet w przypadku problemów z ogólnym systemem automatyki. Modułowość systemu do prac na przodkach ścianowych oraz jego zespołu sterowania umożliwia – w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych – eksploatację urządzenia w trybie „tolerancji usterek”, nawet w przypadku problemów z ogólnym systemem automatyki. Less
Typ Innymi słowy – wbudowany układ sterowania nie uniemożliwia sterowania przez poszczególne sterowniki PLC w celu utrzymania produkcji. Innymi słowy – wbudowany układ sterowania nie uniemożliwia sterowania przez poszczególne sterowniki PLC w celu utrzymania produkcji. Less

Wymiary (przybliżone)

Szerokość przenośnika ścianowego AFC (typowa – jak pokazano na ilustracji) 45.0 cale 1142.0 mm Less
Prześwit od bębna do płyty teowej przenośnika AFC 11.0 cale 271.0 mm Less
Łączna szerokość bębna tnącego 45.0 cale 1142.0 mm Less
Średnica bębna tnącego kombajnu 60.0 cale 1524.0 mm Less
Odległość między bębnami z ramionami w poziomie 537.0 cale 13635.0 mm Less
Odległość między punktami zaczepienia ramion wysięgnikowych 320.0 cale 8125.0 mm Less
Odległość między środkami ostróg blokujących 241.0 cale 6124.0 mm Less
Wysokość do górnej krawędzi głównego korpusu maszyny (wersja najniższa) 47.2 cale 1200.0 mm Less
Wysokość maszyny nad głównym korpusem (< wersja najniższa) 47.2 cale 1200.0 mm Less
Maksymalna wysokość wrębiania w pokładzie (plus) 126.0 cale 3200.0 mm Less
Średnica bębna tnącego na ramieniu wysięgnikowym 60.0 cale 1524.0 mm Less
Długość ramienia wysięgnikowego (od sworznia do bębna) 108.5 cale 2755.0 mm Less
Głębokość cięcia bębna kombajnu w podłożu (>) 20.0 cale 500.0 mm Less
Prześwit pionowy tunelu (przybliżony) 18.0 cale 460.0 mm Less
Szerokość z nożami 42.0 cale 1067.0 mm Less

Wyższa wydajność przez wiele lat

Pola wybierania węgla i długości przodków rosną – średnia wysokość pokładu nie. Maksymalne poziomy produktywności przy zmniejszającej się wysokości pokładu wymagają zoptymalizowania mocy strugania, mocy systemu transportowego, niezawodności, łatwości konserwacji i ergonomii dla operatora. Potrzebne są również rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy przy niskich pokładach. W związku ze stałym wzrostem wymagań dotyczących operacji na przodkach ścianowych firma Caterpillar nieustannie opracowuje kolejne rozwiązania umożliwiające bezpieczne utrzymywanie lub nawet podnoszenie produktywności. W przypadku niskich pokładów oczekiwane wyniki zapewni kombajn Cat charakteryzujący się najmniejszymi dotąd rozmiarami: nowy model Cat EL1000. Ten najnowszy dodatek do udanej serii kombajnów górniczych do przodków ścianowych Cat może obsługiwać pokłady o wysokości od 1,6 do 3,2 m (od 63 do 126 cali).

Odpowiedź na przyszłe wyzwania produkcyjne w zakresie niskich i średnich pokładów

Kombajn ścianowy EL1000 uzupełnia asortyment tego typu maszyn firmy Caterpillar w zakresie maksymalnej produktywności, gwarantując obsługę pokładów o wysokości od 1,6 do 7 metrów.

Wzorcowa sprawność skrawania

Kombajn ścianowy EL1000, mistrz produktywności o niedużych rozmiarach, doskonale sprawdza się w przypadku niskich i średnich pokładów:

  • Moc strugania: 1600 hp (2 × 500 kW)
  • Moc systemu transportowego: 2 × 134 hp (2 × 100 kW)
  • Wysokości pokładów: 1,6–3,20 m (63–126 cali)

Duża trwałość konstrukcji potwierdzona w testach

Kombajn ścianowy EL1000 wyposażono w jedyną w swoim rodzaju jednoczęściową ramę główną, która nie tylko chroni wszystkie modułowe elementy, ale również pozwala stosować selektywne przeglądy i wymianę modułową, gwarantując najwyższą w branży efektywność konserwacji. Parametry takie, jak żywotność poszczególnych elementów, łatwość obsługi technicznej, trwałość czy łatwość eksploatacji zostały zweryfikowane w naszym ośrodku badawczym kombajnów ścianowych w Niemczech.

Słupki produkcji pną się w górę

Pracę, poziomy produkcji i stan elementów kombajnu ścianowego EL1000 można monitorować na miejscu i z powierzchni. Wyjątkowo wydajny układ sterowania PMC® Evo-S zapewnia rozszerzone funkcje automatyki i komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnego połączenia Ethernet. W spójnych warunkach geologicznych kombajn EL1000 można obsługiwać w trybie automatycznym, utrzymując personel i produktywność w „zielonej strefie”.

Skrócone okresy konserwacji / większe bezpieczeństwo

Nowa, innowacyjna konstrukcja dwuczęściowej ostrogi blokującej z oddzielnymi elementami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi znacząco zmniejsza masę do przeniesienia podczas wymiany z ponad 500 kg (1102 funty) dla typowej ostrogi blokującej do poniżej 50 kg (110 funtów) na wkład. Znacząco podnosi to bezpieczeństwo wykonywania samego zadania przy skróceniu czasu wymaganego do jego realizacji. Kolejną zaletą jest wyższa elastyczność. Tak znaczna redukcja masy umożliwia wymianę ostrogi w dowolnym miejscu w ścianie, ponieważ nie są już potrzebne mocne wciągarki, dotąd umieszczane tylko na przodkach chodnikowych. Rezultat: łatwość obsługi i większe bezpieczeństwo.

Więcej czasu na struganie

Za sukcesem wszystkich kombajnów ścianowych Cat® stoją niezawodność i jakość. Niezawodność dodatkowo zwiększają odpowiednia konstrukcja i ułatwienia w zakresie serwisowania. Globalna sieć dealerów Cat – zawsze blisko Ciebie – zapewnia szybki dostęp do profesjonalnych usług serwisowych i oryginalnych części.

EL1000 Wyposażenie standardowe

Ostroga blokująca Ix

Centralny układ smarowania

PMC™ Evo-S

Złącze do transmisji danych po stronie chodnika
  • Powerline
  • WLAN

EL1000 Wyposażenie dodatkowe

Wieloelementowa rama główna

System kierowania urobku na przenośnik

Osłony chroniące przed odłamkami

Rozdrabniacz węgla
  • 100 kW (134 KM)
  • 200 kW (268 KM)

Ostroga blokująca Ix (wymiana wkładki)

Moduł spłukujący kombajn górniczy

Belki natryskowe

Złącze do transmisji danych po stronie chodnika
  • Światłowody

IPC

Automatyka „Navigator 1” oparta na strefach

Automatyka „Navigator 2” oparta na stanach

Zintegrowana automatyka pracy na przodkach ścianowych w trybie „Navigator 2 + 3” (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

Tryb „Longwall Navigator” zapewniający lepsze ustawienie względem ściany oraz kontrolę poziomu z użyciem technologii LASC (tylko z wyposażeniem Cat do prac na przodkach ścianowych)

System VibraGuard™

Kamery

Monitorowanie stanu roboczego