834H w konfiguracji do węgla

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Spycharki do węgla Cat® sprawdzają się w nawet najtrudniejszych warunkach pracy, pomagając klientom w osiągnięciu najwyższej wydajności przy zachowaniu niskich kosztów. Model 834H to wyspecjalizowana maszyna wyróżniająca się wiodącym w branży poziomem dostępności, bezpieczeństwa, łatwości obsługi technicznej i komfortu pracy.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc użyteczna 523.0 KM 390.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 523.0 KM 390.0 kW Less
Średnica cylindra 5.71 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 cale3 18.1 N Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc na kole zamachowym 499.0 KM 372.0 kW Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc maksymalna 554.0 KM 413.0 kW Less
Napęd bezpośredni – moc na kole zamachowym 468.0 KM 349.0 kW Less
Napęd bezpośredni – moc maksymalna 555.0 KM 414.0 kW Less

Przekładnia

Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 12.6 mile/h 20.3 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 4. bieg do jazdy w przód 22.0 mile/h 35.4 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 13.3 mile/h 21.4 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.7 mile/h 22.1 km/h Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg do jazdy w przód 23.9 mile/h 38.5 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 14.3 mile/h 23.0 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 4. bieg wsteczny nie dotyczy nie dotyczy Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg wsteczny nie dotyczy nie dotyczy Less

Hamulce

Hamulce Spełnia wymogi norm SAE i ISO 3450 1996 Spełnia wymogi norm SAE i ISO 3450 1996 Less

Osie

Przód Planetarna, stała Planetarna, stała Less
Tylna wahliwa ±13 ±13 Less

Masy

Masa eksploatacyjna 108180.0 funty 49070.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 209.5 gal. 793.0 N Less
Układ chłodzenia 28.3 gal. 107.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 21.9 gal. 83.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 70.5 gal. 267.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.1 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 50.2 gal. 190.0 N Less

Kabina

Kabina Zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS)/chroniąca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure, FOPS) należy do wyposażenia standardowego. Zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS)/chroniąca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure, FOPS) należy do wyposażenia standardowego. Less
Poziomy hałasu Spełnia wymogi norm ANSI/SAE, SAE i ISO Spełnia wymogi norm ANSI/SAE, SAE i ISO Less
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO Spełnia wymogi norm SAE i ISO Less

Pojemność łyżek

Pozycja transportowa 30.0 jardy3 23.0 m3 Less
Spychanie 60.0 jardy3 46.0 m3 Less

Wydajność

Podnoszenie rentowności


Niezawodność

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość mają ogromne znaczenie dla wyników finansowych przedsiębiorstwa


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo


Obsługa serwisowa

Łatwość konserwacji. Łatwość serwisowania


Komfort pracy

Najlepsze w tej klasie stanowisko pracy


Wsparcie dla klientów

Dealerzy produktów marki Cat pomogą Ci dobrać właściwe rozwiązania


834H w konfiguracji do węgla Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (100 A)
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Złącza DIN
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe
  • Rozrusznik elektryczny (o zwiększonej obciążalności)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny
  • i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza oraz antena, głośniki i przetwornica (12 V, 15 A), gniazdo elektryczne 12 V, przyciemniane szyby
  • Zapalniczka (12 V, 15 A) i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczny układ podnoszenia, pochylania i zrzutu
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie kabiny (sufitowe)
  • Wyłącznik sprzęgła blokującego
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Układ monitorujący (EMS-III)
  • Układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny, trzy kategorie
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: temperatura cieczy chłodzącej silnik, poziom paliwa, temperatura oleju hydraulicznego, prędkościomierz/obrotomierz i temperatura oleju przekładniowego
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: temperatura oleju w osiach i układzie hamulcowym (przód/tył); układ elektryczny, niskie napięcie; temperatura powietrza w kolektorze dolotowym/wylotowym silnika; ciśnienie oleju silnikowego; nadmierna prędkość obrotowa silnika; ciśnienie paliwa; stan filtra oleju hydraulicznego; stan hamulca postojowego i stan filtra oleju przekładniowego
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Przełącznik regulacji siły napędowej przenoszonej na koła
  • Fotel, seria Comfort (pokryty tkaniną), zawieszenie pneumatyczne
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Układ sterowania pochylaniem i podnoszeniem, z blokadą
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczka szyby przedniej z funkcją pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Hamulce – sterowanie w pełni hydrauliczne, zamknięte, mokre
  • Wielotarczowe hamulce zasadnicze
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Hamulec postojowy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (Next Generation Modular Radiator, NGMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterującym siłą napędową przenoszoną na koła (przełącznik i pokrętło w kabinie)
  • Planetarna skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH-4
  • Zgrupowany elektroniczny układ sterowania sprzęgłami, zewnętrzne porty pomiaru ciśnień
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Pokrywa silnika, metalowa z zamykanymi drzwiczkami serwisowymi
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Tłumik umieszczony pod pokrywą silnika
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Opony należy wybierać wyłącznie z listy obowiązkowego osprzętu. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na opony.

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Gotowy 50-procentowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości, który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do –34°C (–29°F)

834H w konfiguracji do węgla Wyposażenie dodatkowe

Sprzęgło blokujące

Kabina, osłona przednich szyb

Kabina, tylny wentylator i krata wlotu powietrza

Kabina, szyba osadzona na elementach gumowych

Kamera tylna

Przygotowanie do montażu opcjonalnego wspomaganego komputerowo systemu obsługi prac ziemnych (CAES)

Mechanizmy różnicowe z blokadą No-Spin (z tyłu)

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych

Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik

Podgrzewacz paliwa

Oświetlenie, reflektory ksenonowe (HID)

Oświetlenie, migające światło ostrzegawcze

Oświetlenie, obrotowe światło ostrzegawcze

Lusterko wewnętrzne, panoramiczne

Układ szybkiej wymiany oleju

Filtry wstępne

Radio, AM/FM/CD/MP3

Radio CB (przygotowanie do montażu)

Radio satelitarne, Bluetooth

Pakiet wyciszający

Odłącznik, na zewnątrz maszyny

Osłona przeciwsłoneczna, przód