< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W fazie projektowej szczególny nacisk położono na mobilność, zwrotność i prędkość podczas wykonywania wymagających prac.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc użyteczna 232.0 KM 173.0 kW Less
Moc na kole zamachowym 232.0 KM 173.0 kW Less
Moc maksymalna 253.0 KM 189.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 235.0 KM 175.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 235.0 KM 175.0 kW Less
Moc użyteczna – SAE J1349 (styczeń 1990) 232.0 KM 173.0 kW Less
Średnica cylindra 4.4 cale 112.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less
Przyrost momentu obrotowego 30.0 % 30.0 % Less
Cylindry 6 6 Less

Przekładnia

Liczba biegów przednich 4 4 Less
Liczba biegów tylnych 4 4 Less
1. bieg do jazdy w przód 3.6 mile/h 5.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 6.4 mile/h 10.2 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 11.2 mile/h 17.9 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.1 mile/h 6.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 7.3 mile/h 11.6 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 12.7 mile/h 20.4 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 21.8 mile/h 34.9 km/h Less

Układ hydrauliczny

Siłownik podnoszenia, średnica i skok 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 cala x 35,98 cala 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 cala x 35,98 cala Less
Siłownik skrętu, średnica i skok 101,6 mm x 597 mm 3,99 cala x 23,5 cala 101,6 mm x 597 mm 3,99 cala x 23,5 cala Less
Ustawienie zaworu nadmiarowego 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Hamulce

Hamulce Zgodne z wymogami agencji OSHA Zgodne z wymogami agencji OSHA Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Zakres ruchu ±12° Zakres ruchu ±12° Less

Układ kierowniczy

Kąt skrętu ± 36° ± 36° Less
Promień skrętu, zewnątrz narożnika lemiesza 23.5 stopy 7168.0 mm Less
Promień skrętu, wewnątrz narożnika lemiesza 12.2 stopy 3727.0 mm Less

Opony

Rozmiar opon standardowych 26,5 R25 XHA MX L3 26,5 R25 XHA MX L3 Less
Opony Bieżnik skalny L3 Bieżnik skalny L3 Less

Masy

Masa eksploatacyjna 47877.0 funty 21713.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa – standardowy 117.8 gal. 446.0 N Less
Układ chłodzenia 14.5 gal. 55.0 N Less
Skrzynia korbowa 9.0 gal. 34.0 N Less
Przekładnia 13.2 gal. 50.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.2 gal. 88.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 17.1 gal. 65.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 17.1 gal. 65.0 N Less

Kabina

Kabina Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Konstrukcja ROPS/FOPS Standard Standard Less

Specyfikacje robocze

Koło skrętu z lemieszem 4703.4 stopy 1433.6 m Less
Prześwit 14.41 cale 366.0 mm Less

Poziom hałasu

Normy Spełnia wymogi obowiązujących norm Spełnia wymogi obowiązujących norm Less

Specyfikacje lemiesza

Pojemność lemieszy 2,66 m3 2,66 m3 Less
Lemiesz prosty – pojemność 3.49 jardy3 2.66 m3 Less
Długość odkładnicy 11.8 stopy 3596.0 mm Less
Lemiesz prosty – szerokość łączna 11.8 stopy 3596.0 mm Less
Lemiesz prosty – wysokość 3.6 stopy 1110.0 mm Less
Lemiesz prosty – głębokość kopania 1.73 stopy 528.0 mm Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 2.36 stopy 718.0 mm Less
Kąt nachylenia lemiesza – całkowity 51.9 ° 51.9 ° Less
Kąt nachylenia lemiesza – do przodu 10.0 ° 10.0 ° Less
Kąt nachylenia lemiesza – do tyłu 4.5 ° 4.5 ° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w prawo 4.5 ° 4.5 ° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w lewo 8.0 ° 8.0 ° Less
Lemiesz prosty – maksymalny przechył 2.6 stopy 795.0 mm Less
Lemiesz prosty – łączna masa eksploatacyjna 47868.91 funty 21713.0 kg Less

Wymiary

Wysokość do szczytu kabiny 10.91 stopy 3326.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 10.84 stopy 3304.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 7.79 stopy 2373.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 2.45 stopy 748.0 mm Less
Wysokość do dołu drabinki 1.45 stopy 441.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka 6.14 stopy 1871.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.5 stopy 1675.0 mm Less
Rozstaw osi 11.0 stopy 3350.0 mm Less
Długość, lemiesz opuszczony na podłoże 22.58 stopy 6881.0 mm Less
Prześwit 1.2 stopy 366.0 mm Less

Układ napędowy

Wyróżnia się najwyższą wydajnością, trwałością i niezawodnością.


Elementy konstrukcyjne

Udoskonalone rozwiązania i materiały gwarantują ogromną wytrzymałość konstrukcji maszyn 814F serii 2.


Stanowisko operatora i elementy sterujące

Wysoki komfort i pełna kontrola nad maszyną – najwyższej jakości stanowisko operatora przyczynia się do wzrostu wydajności


Lemiesz prosty

Konstrukcja o złożonym przekroju skrzynkowym połączona z ulepszaną cieplnie szyną odkładnicy, krawędziami tnącymi ze stali DH™-2 i nakładkami przekłada się na długą trwałość użytkową.


Wyposażenie dodatkowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe pozwala dostosować możliwości modelu 814F serii 2 do potrzeb użytkownika.


Obsługa serwisowa

Proste czynności konserwacyjne i wygodny dostęp to najlepsza zachęta do ich wykonywania.


Kompleksowa obsługa klienta

Dealerzy Cat dysponują ogromną wiedzą o dostępnych wersjach wyposażenia.


814F serii 2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (80 A)
  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt.)
  • Złącza diagnostyczne
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie, tylne i zamontowane na kabinie)
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO OPERATORA
  • Układ sterowania lemieszem, z blokadą
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Wieszak na ubranie
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Układ monitorowania firmy Caterpillar
  • Oświetlenie kabiny
  • Bezpieczniki płaskie w kabinie
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson, elektryczny (w kierownicy)
  • Hydrauliczny układ kierowniczy
  • Schowek na żywność i uchwyt na napoje
  • Lusterka wsteczne (wewnętrzne)
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zamknięte mokre hamulce zasadnicze wielotarczowe
  • Silnik Cat® C9 ACERT™
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Tłumik
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (NGMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Przekładnia planetarna (4 biegi do przodu i 4 do tyłu)