< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktowe ładowarki kołowe Cat 908M zapewniają wysoką wydajność i niezwykłą wszechstronność. Możliwość regulacji przez operatora układu hydraulicznego i układu napędowego podczas pracy pozwala dostosować charakterystykę maszyny do wykonywanego zadania. Niski poziom hałasu, duża i przestronna kabina oraz intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania ułatwiają wydajną pracę przez całą zmianę.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 73.0 54.6 Less
Moc użyteczna 74.0 KM 55.3 kW Less
Model silnika Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 (DIN) 74.0 KM 55.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: SAE J1995 74.0 KM 55.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 73.0 KM 54.6 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min — norma SAE J1349 73.0 KM 54.7 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min – ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG 74.0 KM 55.3 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi normy EPA Tier 4 Final USA/Stage IIIB UE lub Tier 4 Interim/Stage IIIA, dotyczącej emisji spalin. *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi normy EPA Tier 4 Final USA/Stage IIIB UE lub Tier 4 Interim/Stage IIIA, dotyczącej emisji spalin. Less
Maksymalny moment obrotowy – ISO 14396 192.0 funt/stopę 261.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 189.0 funt/stopę 257.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG 191.0 funt/stopę 260.0 Nm Less
Pojemność skokowa 201.0 cale3 3.3 N Less
Średnica cylindra 3.7 cale 94.0 mm Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Uwaga Znamionowa moc użyteczna jest mierzona w warunkach określonych przez podane normy. Znamionowa moc użyteczna jest mierzona w warunkach określonych przez podane normy. Less
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, filtr cząstek stałych i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, filtr cząstek stałych i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Less
Uwaga Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Less
Uwaga Moc na kole zamachowym mierzona w warunkach określonych normą SAE, gdy wentylator silnika pracuje z maksymalną prędkością obrotową. Moc na kole zamachowym mierzona w warunkach określonych normą SAE, gdy wentylator silnika pracuje z maksymalną prędkością obrotową. Less
Uwaga Silnik C3.3B Tier 4 Final/Stage IIIB jest wyposażony w układ regeneracji pasywnej niewymagający żadnych działań ze strony operatora. Silnik C3.3B Tier 4 Final/Stage IIIB jest wyposażony w układ regeneracji pasywnej niewymagający żadnych działań ze strony operatora. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 14032.0 funty 6365.0 kg Less
Uwaga Przedstawione dane techniczne dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), oponami Dunlop 405/70 SPT9, pełnym zapasem paliwa, komfortową kabiną EROPS, układem hydraulicznym o standardowym przepływie i złączem do ładowarki ze sterowaniem burtowym. – Model 908M jest wyposażony w łyżkę o pojemności 1,1 m3 (1,44 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą. Przedstawione dane techniczne dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), oponami Dunlop 405/70 SPT9, pełnym zapasem paliwa, komfortową kabiną EROPS, układem hydraulicznym o standardowym przepływie i złączem do ładowarki ze sterowaniem burtowym. – Model 908M jest wyposażony w łyżkę o pojemności 1,1 m3 (1,44 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 4.4 gal. 16.5 N Less
Zbiornik paliwa 20.6 gal. 78.0 N Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 19.0 gal. 72.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.0 gal. 11.2 N Less
Przekładnia (skrzynia biegów) 2.9 gal. 11.0 N Less
Osie — przednia nie dotyczy nie dotyczy Less
Osie — tylna nie dotyczy nie dotyczy Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 12.2 gal. 46.0 N Less

Specyfikacje robocze

Znamionowa pojemność łyżki 1.4 jardy3 1.1 m3 Less
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie 8311.0 funty 3770.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost (ISO 14397-1) 9757.0 funty 4427.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie (ISO 14397-1) 7947.0 funty 3606.0 kg Less
Wysokość zrzutu: maksymalna wysokość podnoszenia przy kącie zrzutu 45° 8.0 stopy 2463.0 mm Less
Zasięg: maksymalna wysokość podnoszenia przy kącie zrzutu 45° 3.0 stopy 931.0 mm Less
Kąt skrętu w obu kierunkach 39° 39° Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Maksymalny przepływ – pompa układu hydraulicznego osprzętu 22.0 gal/min 82.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa hydrauliczna osprzętu roboczego: standardowy przepływ dla funkcji dodatkowej 22.0 gal/min 82.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa hydrauliczna osprzętu roboczego: wysoki przepływ dla funkcji dodatkowej 33.0 gal/min 126.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa osprzętu 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – głowica siłownika przechyłu 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – tłoczysko siłownika przechyłu 2756.0 psi 19000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne przepływu zwiększonego 3191.0 psi 22000.0 kPa Less
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania – średnica cylindra 3.3 cale 85.0 mm Less
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania – średnica tłoczyska 2.0 cale 50.0 mm Less
Siłownik podnoszenia: podwójnego działania – skok 27.5 cale 699.0 mm Less
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania – średnica cylindra 3.9 cale 100.0 mm Less
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania – średnica tłoczyska 2.2 cale 55.0 mm Less
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania – skok 16.4 cale 416.0 mm Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1800 obr./min) – podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia) 5.5 s 5.5 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1800 obr./min) – zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 1.5 s 1.5 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1800 obr./min): swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża) 2.6 s 2.6 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1800 obr./min): łączny czas trwania cyklu 9.6 s 9.6 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1 000 obr./min) – podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia) 9.6 s 9.6 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1 000 obr./min) – zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 3.0 s 3.0 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1 000 obr./min): swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża) 2.6 s 2.6 s Less

Wymiary z łyżką (przybliżone): standardowy udźwig – z szybkozłączem ISO

Wysokość: od poziomu podłoża do kabiny** 8.67 stopy 2650.0 mm Less
Wysokość: prześwit nad podłożem** 1.08 stopy 340.0 mm Less
Długość: rozstaw osi 7.08 stopy 2170.0 mm Less
Długość: całkowita* 18.42 stopy 5630.0 mm Less
Zasięg: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 2.5 stopy 770.0 mm Less
Głębokość kopania** 3.9 cale 101.0 mm Less
Prześwit: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 8.58 stopy 2620.0 mm Less
Prześwit: łyżka ustawiona poziomo** 10.5 stopy 3215.0 mm Less
Wysokość: sworzeń łyżki** 11.17 stopy 3410.0 mm Less
Szerokość: łyżka 6.75 stopy 2080.0 mm Less
Szerokość: pośrodku kół 5.08 stopy 1570.0 mm Less
Promień skrętu: nad łyżką 14.83 stopy 4530.0 mm Less
Promień skrętu: do wewnętrznej krawędzi opon 6.75 stopy 2080.0 mm Less
Szerokość maszyny 6.5 stopy 1985.0 mm Less
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45° Less
Kąt zejścia 33° 33° Less
Kąt skrętu w przegubie 39° 39° Less
Masa eksploatacyjna 14323.0 funty 6499.0 kg Less
Uwaga * W zależności od rodzaju łyżki. * W zależności od rodzaju łyżki. Less
Uwaga ** W zależności od rodzaju opon. ** W zależności od rodzaju opon. Less
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżki standardowe, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), bez układu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPT9. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżki standardowe, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), bez układu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPT9. Less

Wymiary z łyżką (przybliżone): standardowy udźwig – z szybkozłączem SSL

Wysokość: od poziomu podłoża do kabiny** 8.67 stopy 2650.0 mm Less
Wysokość: prześwit nad podłożem** 1.08 stopy 340.0 mm Less
Długość: rozstaw osi 7.08 stopy 2170.0 mm Less
Długość: całkowita* 18.92 stopy 5780.0 mm Less
Zasięg: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 2.83 stopy 866.0 mm Less
Głębokość kopania** 4.2 cale 109.0 mm Less
Prześwit: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 8.17 stopy 2505.0 mm Less
Prześwit: łyżka ustawiona poziomo** 10.5 stopy 3215.0 mm Less
Wysokość: sworzeń łyżki** 11.17 stopy 3410.0 mm Less
Szerokość: łyżka 6.75 stopy 2080.0 mm Less
Szerokość: pośrodku kół 5.08 stopy 1570.0 mm Less
Promień skrętu: nad łyżką 14.83 stopy 4534.0 mm Less
Promień skrętu: do wewnętrznej krawędzi opon 6.75 stopy 2080.0 mm Less
Szerokość maszyny 6.5 stopy 1985.0 mm Less
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45° Less
Kąt zejścia 33° 33° Less
Kąt skrętu w przegubie 39° 39° Less
Masa eksploatacyjna 14319.0 funty 6497.0 kg Less
Uwaga * W zależności od rodzaju łyżki. * W zależności od rodzaju łyżki. Less
Uwaga ** W zależności od rodzaju opon. ** W zależności od rodzaju opon. Less
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżki standardowe, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), bez układu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPT9. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżki standardowe, przykręcane krawędzie tnące, z operatorem o wadze 75 kg (165 funtów), bez układu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPT9. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 0,9–1,5 m3 (1,2–2,0 jardy3) 0,9–1,5 m3 (1,2–2,0 jardy3) Less
Ogólnego przeznaczenia 1,1-1,3 m3 (1,44-1,7 jardów3) 1,1-1,3 m3 (1,44-1,7 jardów3) Less
Materiały lekkie 1.96 jardy3 1.5 m3 Less

Układ kierowniczy

Kąt skrętu w obu kierunkach 39° 39° Less
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania – średnica cylindra 3.1 cale 80.0 mm Less
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania – średnica tłoczyska 1.4 cale 35.0 mm Less
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania – skok 11.8 cale 300.0 mm Less
Przepływ nominalny – pompa układu kierowniczego 12.0 gal/min 43.9 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa układu kierowniczego 3191.0 psi 22000.0 kPa Less
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego – 0° (jazda do przodu) 42506.0 funt/stopę 57630.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego – 39° (pełny skręt) 31398.0 funt/stopę 42570.0 Nm Less
Czas trwania cyklu skręcania (od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo) — 2620 obr./min 3.0 s 3.0 s Less
Liczba obrotów kierownicy – od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo i odwrotnie <6 obrotów <6 obrotów Less

Układ napędowy

Do przodu – 1. zakres 6.0 mile/h 10.0 km/h Less
Do przodu – 2. zakres 12.0 mile/h 20.0 km/h Less
Jazda do przodu ţ wysoki zakres 22.0 mile/h 35.0 km/h Less
Do tyłu – 1. zakres 6.0 mile/h 10.0 km/h Less
Do tyłu – 2. zakres 12.0 mile/h 20.0 km/h Less
Jazda do tyłu – wysoki zakres 22.0 mile/h 35.0 km/h Less

Opony

Opcja 360/80 R20 TRI2 Nokian 360/80 R20 TRI2 Nokian Less
Opcja 375/75 R20 XZSL Michelin 375/75 R20 XZSL Michelin Less
Opcja 400/70 R20 XMCL Michelin 400/70 R20 XMCL Michelin Less
Opcja 400/70 R20 Bibload Michelin 400/70 R20 Bibload Michelin Less
Opcja 405/70 R20 SPT9 Dunlop 405/70 R20 SPT9 Dunlop Less
Opcja 12.5-20 ATU Firestone 12.5-20 ATU Firestone Less
Uwaga Dostępne są również inne opony. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat. Dostępne są również inne opony. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat. Less
Uwaga W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). Less
Uwaga Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Less

Kabina

Konstrukcja ROPS SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471-1994 SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471-1994 Less
Konstrukcja FOPS SAE J/ISO 3449 z kwietnia 1998 roku, Poziom II, ISO 3449 1992, Poziom II SAE J/ISO 3449 z kwietnia 1998 roku, Poziom II, ISO 3449 1992, Poziom II Less
Uwaga Kabina Cat z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Cat z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Less
Uwaga W prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie Caterpillar testowanej przy zamkniętych drzwiach i oknach równoważny poziom ciśnienia akustycznego (Leq), mierzony zgodnie z procedurami cyklu pracy określonymi w normie ISO 6395 2008, wynosi 66 dB(A). W prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie Caterpillar testowanej przy zamkniętych drzwiach i oknach równoważny poziom ciśnienia akustycznego (Leq), mierzony zgodnie z procedurami cyklu pracy określonymi w normie ISO 6395 2008, wynosi 66 dB(A). Less

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M

Pełna gama modeli do każdego zadania i każdych warunków pracy


Układ zawieszenia osprzętu z funkcją podnoszenia równoległego

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia lepszą widoczność i najwyższą wydajność pracy.


Wiodące w branży stanowisko operatora

Doskonała widoczność, ergonomiczna konfiguracja i wysoki poziom komfortu


Układ napędowy

Operator może dostosowywać parametry napędu hydrostatycznego pod kątem szybkości lub płynności ruchu.


Złącza osprzętu

Jeszcze większa uniwersalność kompaktowej ładowarki kołowej


Hydraulika

Operator może samodzielnie dostosować parametry układu hydraulicznego do specyfiki wykonywanego zadania.


Osprzęt roboczy

Zrób więcej, korzystając z zaledwie jednej maszyny


Trwałość i niezawodność

Jakość, jakość i... jeszcze raz jakość


Opcje

Skonfiguruj maszynę do swoich potrzeb


Obsługa serwisowa

Łatwa obsługa serwisowa umożliwia utrzymywanie maszyny w stałej gotowości do pracy.


Wsparcie dla klientów

Bezkonkurencyjna opieka serwisowa, na jaką zasługujesz.


908M Wyposażenie standardowe

SKRZYNIA BIEGÓW I HYDRAULIKA
  • Pełna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach, uruchamiana w dowolnym momencie
  • Wychylenie ramy 18°, skręt w przegubie 78°
  • Wentylator chłodzący działający na podstawie zapotrzebowania
  • Napęd hydrostatyczny
  • Funkcja ruchu swobodnego ramienia ładowarki
  • Ładowarka z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Skrzynia biegów, 20 km/godz. (12,4 mili/godz.) z osiami o dużej wytrzymałości
  • Funkcja jazdy manewrowej

SILNIK
  • Silnik Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/EU Stage IIIB lub Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Odpowietrznik w obiegu zamkniętym
  • Łatwy w demontażu filtr paliwa/separator wody
  • Tryb ECO
  • Zawór spustowy oleju silnikowego (typu ECO, z zabezpieczeniem przed rozlaniem)
  • Zamykane przedziały silnikowe
  • Dwustopniowy filtr powietrza ze wskaźnikiem wizualnym

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 90 A
  • Odłącznik akumulatorów
  • Panel bezpieczników montowany w kabinie
  • Układ wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach
  • Wysokowydajny akumulator, 12 V
  • Złącze serwisowe do diagnostyki elektronicznej (Cat Electronic Technician™)
  • Alarm cofania

OGÓLNE
  • Podkład lakierniczy nanoszony metodą galwaniczną
  • Przyłącza kontrolne do pomiaru ciśnienia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Przyłącza S•O•SSM do planowego pobierania próbek oleju

STANOWISKO OPERATORA
  • Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Regulowana podpórka pod nadgarstek
  • Dodatkowe gniazda zasilania
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Cyfrowy licznik serwisowy
  • Łatwa w czyszczeniu podłoga kabiny
  • Wskaźniki: temperatura paliwa i oleju hydraulicznego, temperatura cieczy chłodzącej, prędkościomierz
  • Joystick wielofunkcyjny służący także do wyboru kierunku jazdy
  • Tablica przyrządów z wyświetlaczem cyfrowym
  • Stanowisko operatora na mocowaniach izolujących
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS i FOPS
  • Pakiet wyciszający
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Amortyzowane pedały hamulca/przyspieszenia
  • Fotel amortyzowany
  • Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne
  • Kontrolki ostrzegawcze najważniejszych układów
  • Kontrolki: główna, hamulec postojowy, ciśnienie oleju hydraulicznego, ciśnienie oleju silnikowego, temperatura cieczy chłodzącej, układ elektryczny, obejście filtra oleju hydraulicznego

908M Wyposażenie dodatkowe

SKRZYNIA BIEGÓW I HYDRAULIKA
  • Regulowana kontrola prędkości (sterowanie biegami pełzającymi)
  • Regulowane wysokie ustawienia reakcji
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Skrzynia biegów przystosowana do jazdy z prędkością do 35 km/godz. (21,7 mili/godz.) i awaryjny układ kierowniczy

SILNIK
  • Podgrzewacz bloku silnika 120 V
  • Filtr wstępny filtra powietrza silnika

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • Obrotowe światło ostrzegawcze na podstawie magnetycznej
  • Światła robocze – dwa przednie i dwa tylne
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego

OGÓLNE
  • Kolor według zamówienia
  • Osłony świateł tylnych
  • Różne rodzaje opon do wyboru, w tym opony o dużej wytrzymałości

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości firmy Cat (-50°C/-58°F)

ŁADOWARKA
  • Regulowane, modulowane sterowanie osprzętem
  • Pomocniczy układ hydrauliczny o wysokim przepływie z kolektorem szybkiego rozłączania obniżającym ciśnienie
  • Zawory obciążeniowe zwrotne
  • Funkcja ustawiania osprzętu roboczego w pozycji kopania

OSPRZĘT ROBOCZY
  • Informacje na temat osprzętu roboczego każdego rodzaju są dostępne u lokalnego dealera Cat

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja
  • Oświetlenie w kabinie
  • Radioodtwarzacz CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • Kabina Comfort obejmuje: fotel amortyzowany obity tkaniną, ogrzewaną szybę tylną, lewe okno przesuwne i przygotowanie do montażu radia)
  • Kabina Deluxe obejmuje: wyposażenie kabiny komfortowej oraz podgrzewany fotel amortyzowany pokryty tkaniną i prawe okno przesuwne
  • Ogrzewana tylna szyba (kabina zamknięta)
  • Układ ogrzewania z nawiewem na szybę przednią, na boki kabiny i na stopy (kabina zamknięta)
  • Zestaw do montażu radia z głośnikami (kabina zamknięta)
  • Roleta tylna
  • Dwie pary drzwi (kabina zamknięta)
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby przedniej i tylnej (kabina zamknięta)