< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 100.0 KM 74.0 kW Less
Moc użyteczna 97.0 KM 72.0 kW Less
Model silnika Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Moc maksymalna: maksymalna prędkość obrotowa silnika 2350.0 Prędkość obrotowa 2350.0 Prędkość obrotowa Less
Maksymalna moc znamionowa: SAE J1995 102.0 KM 76.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 100.0 KM 74.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 (DIN) 101.0 KM 74.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: znamionowa prędkość obrotowa silnika 2200.0 Prędkość obrotowa 2200.0 Prędkość obrotowa Less
Znamionowa moc użyteczna: SAE J1349 96.0 KM 72.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: ISO 9249 97.0 KM 72.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: ISO 9249 (DIN) 98.0 KM 72.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy: SAE J1995 336.0 funt/stopę 455.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy: ISO 14396 332.0 funt/stopę 450.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy: SAE J1349 325.0 funt/stopę 441.0 Nm Less
Maksymalna moc użyteczna: ISO 9249 329.0 funt/stopę 446.0 Nm Less
Pojemność skokowa 268.0 cale3 4.4 l Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Norma emisji spalin Silnik spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Silnik spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Less
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 17893.0 funty 8116.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 5.7 gal. 21.5 l Less
Zbiornik paliwa 40.7 gal. 154.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 25.9 gal. 98.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 2.3 gal. 8.8 l Less
Osie: przedni centralny mechanizm różnicowy 2.0 gal. 7.5 l Less
Osie: tylny centralny mechanizm różnicowy 2.0 gal. 7.5 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 14.5 gal. 55.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 18.9 l Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Less
Przekładnia 0.9 gal. 3.4 l Less

Specyfikacje robocze

Znamionowa pojemność łyżki 2.5 jardy3 1.9 m3 Less

Łyżki

Pojemności łyżek 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 jardów3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 jardów3) Less

Układ kierowniczy

Kąt skrętu (w obu kierunkach) 40.0 stopnie 40.0 stopnie Less
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 17.0 gal/min 66.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa układu kierowniczego 2683.0 psi 18500.0 kPa Less
Czas trwania cyklu skręcania (od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo): przy 2350 obr./min: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 3.2 s 3.2 s Less
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.75 obr. 3.75 obr. Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 32.0 gal/min 122.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa osprzętu: maksymalny przepływ dla 3. funkcji 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa hydrauliczna osprzętu roboczego: maksymalny przepływ dla 4. funkcji 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa osprzętu 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Zawór nadmiarowy – siłownik przechyłu 4931.0 psi 34000.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – siłownik przechyłu: maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – siłownik przechyłu: maksymalne ciśnienie robocze dla 4. funkcji 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia) 5.2 s 5.2 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut (przy maksymalnej wysokości) 1.4 s 1.4 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego: odchylanie 2.2 s 2.2 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego: swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża) 3.7 s 3.7 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łączny 12.5 s 12.5 s Less

Przekładnia

Jazda do przodu i do tyłu: zakres niski, zakres biegów 1* 6.3 mile/h 10.0 km/h Less
Jazda do przodu i do tyłu: zakres niski, zakres biegów 2* 12.5 mile/h 20.0 km/h Less
Jazda do przodu i do tyłu: zakres wysoki 25.0 mile/h 40.0 km/h Less
Uwaga *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10 km/h (6,3 mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10 km/h (6,3 mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. Less

Opony

Rozmiar standardowy 15.5-25 12PR 15.5-25 12PR Less
Inne dostępne rozmiary: 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Uwaga Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Less
Uwaga W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). Less
Uwaga Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Uwaga Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Less
Uwaga Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77 dB(A). Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77 dB(A). Less
Uwaga Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 103 dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 103 dB(A). Less
Uwaga *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Less

Osie

Przód Stałe; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stałe; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Less
Tył Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Less

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” ładowarki

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” łączy zalety wydajnego kopania oraz pracy z tradycyjnym układem zawieszenia osprzętu typu „Z”, zapewniając doskonałą wydajność i uniwersalność. Funkcja podnoszenia równoległego oraz duża siła przechylania w całym zakresie roboczym umożliwiają bezpieczne, pewne i precyzyjne przenoszenie ładunków.


Osprzęt roboczy

Model 910M współpracuje z wysokowydajnymi łyżkami Cat oraz z widłami paletowymi zapewniającymi operatorowi dobrą widoczność. Narzędzia te zwiększają wydajność i są dostępne zarówno w wersji ze zintegrowanym nośnikiem sprzętu (IT), jak i ze złączem ISO (szerokim). Poprzednie wersje osprzętów, takie jak zamiatarki, łyżki z chwytakiem czy łyżki wielozadaniowe oraz pozostałe osprzęty są kompatybilne z maszyną.


Hydraulika i elementy sterujące

Nowoczesne elementy elektrohydrauliczne umożliwiają precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym oraz zapewniają krótkie cykle robocze. Joystick wielofunkcyjny umożliwia pracę operatorowi bez odrywania wzroku od osprzętu roboczego. Operator może regulować ustawienia maszyny za pomocą jednego przycisku, co umożliwia skonfigurowanie maszyny do danego zastosowania.


Zoptymalizowany układ napędowy

Płynność zmiany biegów i dynamiczne przyspieszanie połączono z modulowanym hydrostatycznym układem hamulcowym, co zapewnia płynność przenoszenia materiału. Bieg pełzający oraz układ elektronicznej kontroli prędkości obrotowej silnika ułatwiają pracę zamiatarki i pługu wirnikowego do odśnieżania. Operator wybiera płynne lub dynamiczne zmiany biegów poprzez naciśnięcie przycisku.


Kabina

Tylna kamera zapewnia lepszą widoczność we wszystkich kierunkach. Kabina Deluxe zapewnia wygodę pracy dzięki podgrzewanemu fotelowi z zawieszeniem pneumatycznym oraz łatwym w obsłudze elementom sterowania. Funkcje takie, jak kontrola szybkości narzędzia i układu hydrostatycznego, układ kontroli komfortu jazdy, funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia po podnoszeniu i przechylaniu, układ kontroli prędkości obrotowej silnika oraz funkcja sterowania siłą napędową przenoszoną na koła umożliwiają operatorowi dostosowanie parametrów maszyny za pomocą dotykowej klawiatury.


Obsługa serwisowa

Wydłużone okresy międzyobsługowe oraz doskonały dostęp do punktów obsługi serwisowej sprawiają, że codzienna kontrola jest szybka i łatwa, co w konsekwencji pozwala na szybsze rozpoczęcie pracy.


Wysoka moc i sprawność

Dzięki obciążeniu destabilizującemu przy pełnym skręcie, znacznym siłom odspajania i zwiększonej mocy silnika maszyny serii M stanowią optymalne rozwiązanie do wszystkich zastosowań.


Standardowe funkcje oszczędzania paliwa

Funkcje, takie jak tryb Eco, chłodzenie na żądanie czy automatyczny regulator czasu pracy na biegu jałowym, czynią model 910M mocnym i oszczędnym.