< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Duże ładowarki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Model 994 trafił na rynek w 1990 roku. Dziś jest najczęściej kupowaną maszyną w tej klasie wielkości. Ponieważ koncentrujemy wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, przy projektowaniu nowej serii jak zwykle zadbaliśmy o kwestie niezawodności, bezpieczeństwa, komfortu pracy, łatwości obsługi technicznej i zrównoważonego rozwoju.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 1739.0 KM 1297.0 kW Less
Model silnika Cat® 3516E Cat® 3516E Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 8.5 cale 215.0 mm Less
Pojemność skokowa 4766.0 cale3 78.1 N Less
Przyrost momentu obrotowego 39.0 % 39.0 % Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1600 obr./min 1600 obr./min Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami Równoważnik EPA Tier 1/EU Stage I Zgodność z normami Równoważnik EPA Tier 1/EU Stage I Less
Moc użyteczna – SAE J1349 (wersja do standardowych temperatur otoczenia) 1739.0 KM 1297.0 kW Less
Moc użyteczna – SAE J1349 (wersja do wysokich temperatur otoczenia) 1696.0 KM 1265.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min – SAE J1995 8549.0 funt/stopę 11591.0 Nm Less
Moc znamionowa — norma ISO 14396 1847.0 KM 1377.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1870.0 KM 1394.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 529149.0 funty 240018.0 kg Less
Zakres pojemności łyżki 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) Less
Ładowność znamionowa — standardowo 45.0 tony am. 40.8 tony Less
Ładowność znamionowa — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 42.0 tony am. 38.1 tony Less
Zakres pojemności łyżki – Do rudy żelaza 22.3 jardy3 17.2 m3 Less
Zakres pojemności łyżki – Skały 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) Less
Zakres pojemności łyżki – Węgiel 32,1–39,7 m3 (42–52 jardów3) 32,1–39,7 m3 (42–52 jardów3) Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Less
1. bieg do jazdy w przód 4.6 mile/h 7.4 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 8.0 mile/h 12.9 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 14.9 mile/h 24.0 km/h Less
Napęd bezpośredni – 1. bieg do jazdy do przodu z blokadą z blokadą Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg do jazdy do przodu 8.7 mile/h 14.0 km/h Less
Napęd bezpośredni – 3. bieg do jazdy do przodu 15.2 mile/h 24.5 km/h Less
Napęd bezpośredni – 1. bieg wsteczny z blokadą z blokadą Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg wsteczny 9.6 mile/h 15.5 km/h Less
Napęd bezpośredni – 3. bieg wsteczny 16.8 mile/h 27.0 km/h Less
Uwaga Prędkość jazdy na bazie opon 58/85-57. Prędkość jazdy na bazie opon 58/85-57. Less

Układ hydrauliczny — podnoszenie/przechylanie

Układ podnoszenia/przechylania — obwód Układ hydrauliczny Positive Flow Control Układ hydrauliczny Positive Flow Control Less
Układ podnoszenia/przechylania – pompy Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Przepływ maksymalny przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min 541.0 gal/min 2047.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4587.0 psi 32500.0 kPa Less
Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 370 × 1713 mm (14,6 × 67,4 cala) 370 × 1713 mm (14,6 × 67,4 cala) Less
Siłowniki, dwustronnego działania: przechył, średnica i skok 310 × 1086 mm (12,2 × 42,8 cala) 310 × 1086 mm (12,2 × 42,8 cala) Less
Obwód sterujący Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Odchylanie 4.9 s 4.9 s Less
Podnoszenie 12.6 s 12.6 s Less
Zrzut 3.1 s 3.1 s Less
Swobodne opuszczanie 4.2 s 4.2 s Less
Całkowity czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (pusta łyżka) 23.5 s 23.5 s Less

Kompletnie napełniony układ

Zbiornik paliwa (standardowy) 910.0 gal. 3445.0 N Less
Zbiornik paliwa (na 24 godz.) 1500.0 gal. 5678.0 N Less
Układ chłodzenia 137.5 gal. 520.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 76.0 gal. 288.0 N Less
Przekładnia 110.0 gal. 416.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 220.0 gal. 833.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 200.0 gal. 757.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego (narzędzie i wentylator hydrauliczny) 270.0 gal. 1022.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego (układ hamulcowy i kierowniczy) 100.0 gal. 379.0 N Less
System wymiany oleju (Oil Renewal System, ORS) 20.0 gal. 75.7 N Less

Łyżki

Pojemności łyżek 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) 19,1–24,5 m3 (25–32 jarda3) Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Z czopem Z czopem Less
Kąt wychylenia Less

Hamulce

Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Poziom hałasu — wersja standardowa

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 119.0 dB(A) 119.0 dB(A) Less

Poziom hałasu — wersja z pakietem wyciszającym

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 117.0 dB(A) 117.0 dB(A) Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Less
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności Less
Przepływ maksymalny przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min 259.0 gal/min 980.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Pełny kąt skrętu 70° 70° Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (niska prędkość obrotowa na biegu jałowym) 7.6 s 7.6 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 4.3 s 4.3 s Less

Wymiary – standardowa wysokość podnoszenia (w przybliżeniu)

Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 23.4 stopy 7118.5 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 23.2 stopy 7067.0 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 18.6 stopy 5682.0 mm Less
Prześwit zderzaka nad podłożem 4.4 stopy 1355.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 20.4 stopy 6205.0 mm Less
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi łyżki 21.3 stopy 6503.0 mm Less
Rozstaw osi 22.3 stopy 6800.0 mm Less
Maksymalna długość całkowita 58.6 stopy 17860.0 mm Less
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 2.9 stopy 898.0 mm Less
Odległość od podłoża do środka osi 6.0 stopy 1820.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia 20.2 stopy 6167.0 mm Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39,7 stopnia 39,7 stopnia Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 47,7 stopnia 47,7 stopnia Less
Wysokość sworznia B przy maksymalnej wysokości podnoszenia 28.8 stopy 8790.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita z podniesioną łyżką 38.6 stopy 11771.0 mm Less
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości podnoszenia 59,5 stopnia 59,5 stopnia Less
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości podnoszenia –50,0 stopni –50,0 stopni Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia 9.3 stopy 2821.0 mm Less

Wymiary – duża wysokość podnoszenia (w przybliżeniu)

Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 23.4 stopy 7118.5 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 23.2 stopy 7067.0 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 18.6 stopy 5682.0 mm Less
Prześwit zderzaka nad podłożem 4.4 stopy 1355.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 20.4 stopy 6205.0 mm Less
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi łyżki 23.3 stopy 7097.0 mm Less
Rozstaw osi 22.3 stopy 6800.0 mm Less
Maksymalna długość całkowita 60.5 stopy 18454.0 mm Less
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 2.9 stopy 898.0 mm Less
Odległość od podłoża do środka osi 6.0 stopy 1820.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia 23.3 stopy 7095.0 mm Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 45,0 stopni 45,0 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 53,7 stopnia 53,7 stopnia Less
Wysokość sworznia B przy maksymalnej wysokości podnoszenia 31.7 stopy 9647.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita z podniesioną łyżką 41.2 stopy 12545.0 mm Less
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości podnoszenia 59,4 stopnia 59,4 stopnia Less
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości podnoszenia –50,0 stopni –50,0 stopni Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia 8.8 stopy 2688.0 mm Less

Układ chłodzenia

Zakres warunków otoczenia w przypadku napędzanego hydraulicznie wentylatora sterowanego temperaturowo – Standardowy 109.4 °F 43.0 °C Less
Zakres warunków otoczenia w przypadku napędzanego hydraulicznie wentylatora sterowanego temperaturowo – Wysoki 127.4 °F 53.0 °C Less

Elementy konstrukcyjne

Najlepsza konstrukcja do najtrudniejszych warunków pracy.


Układ napędowy

Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Hydraulika

Wysoka wydajność umożliwiająca przemieszczanie większych ilości materiału i szybsze wykonywanie prac.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Technologie

Większa wydajność dzięki zintegrowanym układom elektronicznym.


System Cat MineStar

Pracuj wydajniej.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn górniczych.


Zrównoważone rozwiązania

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Łyżki i osprzęt do prac ziemnych

Osiągi przede wszystkim.


Wysoka sprawność dzięki idealnemu dopasowaniu

Wydajny załadunek i transport materiału wymaga przede wszystkim doskonałego dopasowania poszczególnych układów.


994K Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (225 A)
  • Suche akumulatory
  • Przetwornica 24 V na 12 V, 10/15 A
  • Odłącznik na zderzaku
  • Oświetlenie ostrzegawcze LED (wzór do wyboru)
  • Układ oświetlenia LED (światła robocze, oświetlenie schodków dostępowych i platformy serwisowej, kierunkowskazy/światła awaryjne)
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Blokada rozrusznika i skrzyni biegów w zderzaku
  • Połączone gniazdo pobierania oprogramowania VIMS i serwisowe Cat Electronic Technician w zderzaku
  • Układ rozruchu i ładowania 24 V
  • Elektryczne rozruszniki

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja
  • Wskaźnik ciśnienia w kabinie
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, niezależna zewnętrzna konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 5 A) i gniazdo zasilania
  • System Cat Vision (system kamery tylnej)
  • Wieszak na ubranie
  • Sterowanie funkcją podnoszenia i pochylania
  • Graficzny ekran dotykowy przekazuje na bieżąco informacje eksploatacyjne i prezentuje wyniki pomiaru ładunku
  • Nagrzewnica, odszraniacz, automatyczne sterowanie temperaturą
  • Klaksony (terenowy i warsztatowy) elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Temperatura oleju układu napędowego – Prędkość obrotowa silnika (obrotomierz) – Włączony bieg – Prędkość jazdy – Licznik motogodzin
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny, trzy kategorie – Usterka hamulców – Ruch swobodny łyżki – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasu pracy na biegu jałowym – Usterka silnika – Włączony tryb oszczędzania paliwa – Blokada układu hydraulicznego – Włączenie sprzęgła blokującego – Niski poziom paliwa – Stan hamulca postojowego – Włączenie funkcji szybkiej zmiany biegów – Włączenie regulacji siły napędowej przenoszonej na koła – Ostrzeżenie o niezapięciu pasa – Awaryjny układ kierowniczy – Blokada przepustnicy – Włączony bieg – Kierunkowskazy
  • Blok przycisków sterowania z kontrolkami: – Tryb oszczędzania paliwa – Zadane położenia osprzętu – Sprzęgło blokujące – Smarowanie ręczne – Włączenie szybkiej zmiany biegów – Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła – Podgrzewanie bocznego lusterka wstecznego – Blokada przepustnicy – Kierunkowskazy (sterowanie podświetleniem tablicy przyrządów) – Światła awaryjne
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (montowane zewnętrznie)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, szerokość 76 mm (3 cale)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym i sześcioma funkcjami regulacji ustawień
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ STIC
  • Osłona przeciwsłoneczna, opuszczana (z przodu i tyłu)
  • Przyciemnione szyby
  • System VIMS z wyświetlaczem informacyjnym: zewnętrzny port danych, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany system Cat Production Measurement
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Centrum usług: – Klawiatura, wyświetlacz Messenger, ET, VIMS, lampa na schodach

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze hamulce
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik wysokoprężny 3516E o dużej pojemności ze sterowanymi elektronicznie pompowstryskiwaczami uruchamianymi mechanicznie (MEUI™-A), chłodnicą powietrza doładowującego (ATAAC), z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego
  • Układ wstępnego smarowania silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika (nad pokrywą silnika)
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Automatyczny układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC) ze sprzęgłem blokującym (LUC) i układem sterującym siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 3 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie
  • Silnik z hydraulicznymi kompensatorami luzu

INNE
  • Funkcja automatycznego powrotu łyżki do zadanego położenia przy podnoszeniu/przechylaniu i funkcja regulacji położenia łyżki
  • Automatyczny układ smarowania
  • Uszczelnienia czołowe o-ring/złącza Cat
  • Blokowana klapa serwisowa
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Tryb ekonomiczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp do ramy przedniej ze stopniami
  • Podest przedni
  • Układ szybkiego tankowania paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona skrzyni biegów
  • Zaczep holowniczy ze sworzniem
  • Przewody giętkie Cat XT™
  • Układ filtracji i oczyszczania płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym osprzętu roboczego
  • Centrum serwisowe po lewej stronie
  • Tłumiki (2)
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)
  • Drabinki dostępu do wnęki pomp z uchwytem T i podestem
  • Dostęp od tyłu do kabiny i platformy serwisowej
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Punkty rozłączania na konstrukcji ROPS i osłonach chłodnicy
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Pakiet serwisowy do czyszczenia układu chłodzenia
  • Rury wydechowe z dyszami Venturiego

994K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • System wymiany oleju silnikowego

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Światła serwisowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio AM/FM/CD/MP3 z technologią Bluetooth i przygotowane do łącza satelitarnego

STEROWANIE MASZYNĄ I SYSTEMY PROWADZENIA
  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat Terrain

OBRĘCZE ZAPASOWE
  • Obręcz zapasowa 1118 mm (44 cale)
  • Obręcz zapasowa 1194 mm (47 cali)

INNE DODATKI
  • Kliny do kół