< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Od 1963 roku ładowarki kołowe Cat® 988 pomagały w pracy większej ilości klientów niż jakikolwiek inny model innego producenta w tej klasie ładowarek kołowych. Dziś kontynuujemy tę tradycję, unowocześniając model 988H. Wiemy, że nastał trudny okres. Panujące warunki ekonomiczne stawiają wiele wyzwań. Ale unowocześniony model 988H jest dowodem na dbałość o dostarczanie naszym klientom produktów o absolutnie najwyższej wartości. Wprowadzając najnowszą wersję modelu 988H, firma Caterpillar kontynuuje tradycję wdrażania ulepszeń oczekiwanych przez użytkowników, które zwiększają wydajność, obniżają zużycie paliwa, podnoszą niezawodność najważniejszych układów i podzespołów oraz zapewniają operatorom bezpieczne oraz ergonomiczne miejsce pracy.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 501.0 KM 373.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Moc maksymalna 555.0 KM 414.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 3046-2 520.0 KM 388.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 cale3 18.1 N Less
Moc użyteczna ISO 14396 540.0 KM 397.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 501.0 KM 373.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 110549.0 funty 50144.0 kg Less
Ładowność znamionowa 12.5 tony am. 11.4 tony Less

Przekładnia

Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 4. bieg do jazdy w przód 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód z blokadą z blokadą Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg do jazdy w przód 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Podnoszenie 9.4 s 9.4 s Less
Zrzut 2.4 s 2.4 s Less
Swobodne opuszczanie (bez obciążenia) 3.8 s 3.8 s Less
Łączny czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego 15.6 s 15.6 s Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 188.0 gal. 712.0 N Less
Układ chłodzenia 27.2 gal. 103.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 18.5 gal. 70.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.0 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 49.0 gal. 186.0 N Less
Układ hydrauliczny (napełniany fabrycznie) 124.2 gal. 470.0 N Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 70.5 gal. 267.0 N Less

Wymiary*

Rozstaw osi 14.93 stopy 4550.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka tylnego 10.28 stopy 3132.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 13.49 stopy 4112.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.35 stopy 3156.0 mm Less
Prześwit 1.8 stopy 549.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 13.54 stopy 4128.0 mm Less
Wysokość do szczytu filtra powietrza 11.1 stopy 3382.0 mm Less
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu 7.46 stopy 2275.0 mm Less
Wysokość sworznia C 3.31 stopy 1009.0 mm Less
Głębokość kopania 0.74 stopy 226.0 mm Less
Kąt przy tylnej części lemiesza (przy sworzniu B) ustawionej na poziomie podłoża 47.8 ° 47.8 ° Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 56.5 ° 56.5 ° Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 12.73 stopy 3879.0 mm Less
Wysokość do osłony przed rozsypywaniem 17.82 stopy 5432.0 mm Less
Wysokość sworznia B 19.2 stopy 5853.0 mm Less
Kąt przy maksymalnie podniesionej tylnej części lemiesza 45.0 ° 45.0 ° Less

Łyżki

Pojemności łyżek 6,4 m3–7,7 m3 8,3 jarda3–10 jardów3 6,4 m3–7,7 m3 8,3 jarda3–10 jardów3 Less
Maks. Pojemność łyżki 10.0 jardy3 7.7 m3 Less

Osie

Maksymalny zakres ruchu jednego koła w płaszczyźnie pionowej 22.4 cale 568.0 mm Less
Przód Stała Stała Less
Tył Zakres ruchu ±13° Zakres ruchu ±13° Less

Hamulce

Hamulce Spełnia wymogi norm SAE ISO 3450:1996 Spełnia wymogi norm SAE ISO 3450:1996 Less

Kabina

Kabina – konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Poziom hałasu Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Less

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Pełny kąt skrętu 86.0 ° 86.0 ° Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Wydatek głównego układu hydraulicznego przy prędkości obrotowej 2010 obr./min i ciśnieniu 6900 kPa (1000 psi). 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 cali 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 cali Less
Siłownik, dwustronnego działania: układ pochylania, średnica i skok 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 Less
Układ pilotowy, wydatek pompy zębatej przy prędkości obrotowej 2010 obr./min i ciśnieniu 2500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego (niska prędkość obrotowa na biegu jałowym) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Wydajność

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przewidywanych zastosowań


Wydajność paliwowa

Zarządzanie poborem paliwa


Sprawność

Operator i sprawność na miejscu pracy


Niezawodność

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość mają ogromne znaczenie dla Twoich wyników finansowych


Komfort pracy

Najlepsze w tej klasie stanowisko pracy


Technologie

Układy i rozwiązania pozwalające uzyskać jeszcze większą wydajność


Łyżki i osprzęt do prac ziemnych

Zapewnia elastyczność pozwalającą na dostosowanie maszyny do określonej pracy.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy z jednoczesnym skróceniem czasu obsługi technicznej


Wsparcie dla klientów

Dealerzy produktów marki Cat pomogą Ci dobrać właściwe rozwiązania


Zrównoważone rozwiązania

Ochrona środowiska naturalnego


Bezpieczeństwo

Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i dbanie o ich wydajność


988H Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Silnik Cat® C18 z technologią ACERT®
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Osłona przekładni (3-elementowa)
  • Hamulec postojowy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (NGMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterującym siłą napędową przenoszoną na koła (przełącznik i pokrętło w kabinie)
  • Planetarna skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift), 4 biegi do przodu i 3 do tyłu

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (95 A)
  • Akumulatory bezobsługowe (4 szt., 950 CCA)
  • Złącza DIN
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja
  • Kabina zabezpieczona przed hałasem, hermetyczna z utrzymywanym nadciśnieniem, wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Zapalniczka (12 V) i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i podnoszeniem (zamontowane w podłodze)
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Układ monitorujący (EMS-III)
  • Układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny, trzy kategorie
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki
  • Kontrolki ostrzegawcze:
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Układ sterowania pochylaniem i podnoszeniem, z blokadą
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Używać można wyłącznie opon wymienionych na liście obowiązkowego osprzętu. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na opony.

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający, mieszanka płynu o zwiększonej trwałości i płynu niezamarzającego (w stosunku 1:1), ochrona do -34°C (-29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Programowo ograniczone podnoszenie/pochylanie łyżki, sterowane elektronicznie z kabiny
  • Przeciwwaga
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa, okres między wymianami oleju wynoszący 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CI4
  • Wydłużony dach
  • Układ zarządzania poborem paliwa
  • Wlew paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Zgrupowany elektroniczny układ sterowania sprzęgłami i porty pomiaru ciśnień
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego (AIK)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Dolna osłona kabiny
  • Tłumik umieszczony pod pokrywą silnika
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • System Product Link
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Regeneracja przechyłu
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

988H Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny układ smarowania

Chłodnice oleju w osiach

Konfiguracja do obsługi bloków (niestandardowa)

Łyżki

Konfiguracja do obsługi materiałów sypkich (niestandardowa)

Oświetlenie kierunkowe

Z hamulcem silnikowym

Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -50°C (-58°F)

Konfiguracja do prac leśnych (niestandardowa)

Układ szybkiego tankowania paliwa

Układ szybkiego tankowania i podgrzewania paliwa

Osłony

Skrzynia korbowa

Siłowniki układu kierowniczego

Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V

Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 220 V

Wysokowydajny układ chłodzenia

Hydrauliczny, z trzema zaworami

Światła ksenonowe (HID)

Układ zawieszenia osprzętu, 4,25 m

Sprzęgło blokujące

Układ chłodzenia średniej mocy

Mechanizm różnicowy z blokadą (No-SPIN), wyłącznie w osi tylnej

Układ szybkiej wymiany oleju

Układ sterowania pod obciążeniem (PCS)

System Product Link

Prześwit tylnego łańcucha

Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)

Błotniki do jazdy po drogach, przednie i tylne

Wydłużony dach

Awaryjny układ kierowniczy

Zewnętrzny pakiet wyciszający

Konfiguracja do hut i stalowni (niestandardowa)

Opony