Ładowarka 988H w konfiguracji do pracy w tartaku

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W trudnych warunkach pracy w tartaku potrzebna jest odpowiednio dobrana ładowarka. Od 1963 roku ładowarki kołowe Cat® pomagały w pracy większej liczbie klientów niż jakikolwiek model konkurencyjny w tej klasie maszyn. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, dzięki którym ładowarki do kłód sygnowane marką Cat zawsze utrzymują wysoką wydajność pracy, wyróżniają się niskim zużyciem paliwa, a ponadto są łatwe w obsłudze i serwisowaniu, niezawodne i wszechstronne.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 532.0 KM 393.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc maksymalna 555.0 KM 414.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 3046-2 520.0 KM 388.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 cale3 18.1 N Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc użyteczna — ISO 14396 532.0 KM 393.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 128328.0 funty 58330.0 kg Less
Typ osprzętu Widły Cat do załadunku dłużyc Widły Cat do załadunku dłużyc Less
Wysokość sworznia przegubu, bez obciążenia 16.11 stopy 4909.0 mm Less
Długość całkowita 40.9 stopy 12465.0 mm Less
Obciążenie destabilizujące – przy skręcie pod kątem 37° 65740.0 funty 29819.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące przy ustawieniu na wprost 75702.0 funty 34338.0 kg Less
Promień skrętu przy łyżce na wysokości transportowej według normy SAE 30.36 stopy 9253.0 mm Less

Przekładnia

Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 4. bieg do jazdy w przód 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg do jazdy w przód 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 188.0 gal. 712.0 N Less
Układ chłodzenia 27.2 gal. 103.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 18.5 gal. 70.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.0 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 49.0 gal. 186.0 N Less
Układ hydrauliczny (napełniany fabrycznie) 124.2 gal. 470.0 N Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 70.5 gal. 267.0 N Less

Osie

Maksymalny zakres ruchu jednego koła w płaszczyźnie pionowej 22.4 cale 568.0 mm Less
Przód Stała Stała Less
Tył Zakres ruchu ±13° Zakres ruchu ±13° Less

Hamulce

Hamulce Zgodność z normami SAE/ISO 3450:1996 Zgodność z normami SAE/ISO 3450:1996 Less

Kabina

Kabina – konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Poziom hałasu Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Less

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Pełny kąt skrętu 74.0 ° 74.0 ° Less

Wydajność

Podnoszenie rentowności


Wydajność paliwowa

Minimalizowanie kosztów


Niezawodność

Maksymalny czas pracy bez przestojów i wysoka trwałość – właśnie tego oczekuje się od ładowarki kołowej Cat


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo


Obsługa serwisowa

Łatwość konserwacji. Łatwość serwisowania


Komfort pracy

Najlepsze w tej klasie stanowisko pracy


Wszechstronność

Opcje osprzętu roboczego dostosowane do Twoich oczekiwań


Wsparcie dla klientów

Dealerzy produktów marki Cat pomogą Ci dobrać właściwe rozwiązania