988H – konfiguracja do hut i stalowni

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W trudnych warunkach pracy w hutach i stalowniach potrzebna jest odpowiednio dobrana ładowarka. Dlatego ładowarki kołowe Cat® budowane są w konkretnym celu ze standardowo lub opcjonalnie montowanymi osłonami głównych układów i podzespołów. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, dzięki którym ładowarki przeznaczone do pracy w hutach i stalowniach zawsze utrzymują wysoką wydajność pracy, wyróżniają się niskim zużyciem paliwa, a ponadto są łatwe w obsłudze i serwisowaniu, niezawodne i wszechstronne.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 501.0 KM 373.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc maksymalna 555.0 KM 414.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 3046-2 520.0 KM 388.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 cale3 18.1 N Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 501.0 KM 373.0 kW Less
Moc użyteczna — ISO 14396 532.0 KM 393.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 128328.0 funty 58330.0 kg Less
Typ osprzętu Łyżka skalna 9 jardów3 Łyżka skalna 9 jardów3 Less
Siła odspajania – według normy SAE (układ zawieszenia osprzętu 3,88 m) 45977.0 funty 49062.0 kg Less
Siła odspajania – według normy SAE (układ zawieszenia osprzętu 4,25 m) 116780.0 funty 52971.0 kg Less
Wysokość sworznia przegubu, bez obciążenia 16.11 stopy 4909.0 mm Less
Długość całkowita 40.75 stopy 12410.0 mm Less
Obciążenie destabilizujące – przy skręcie pod kątem 43° 66602.0 funty 30210.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące przy ustawieniu na wprost 74651.0 funty 33861.0 kg Less
Promień skrętu przy łyżce na wysokości transportowej według normy SAE 28.75 stopy 8762.0 mm Less

Przekładnia

Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 4. bieg do jazdy w przód 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg do jazdy w przód 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 188.0 gal. 712.0 N Less
Układ chłodzenia 27.2 gal. 103.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 18.5 gal. 70.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.0 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 49.0 gal. 186.0 N Less
Układ hydrauliczny (napełniany fabrycznie) 124.2 gal. 470.0 N Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 70.5 gal. 267.0 N Less

Łyżki

Pojemności łyżek 6,4–7,7 m3 (8,3–10 jardów3) 6,4–7,7 m3 (8,3–10 jardów3) Less

Osie

Maksymalny zakres ruchu jednego koła w płaszczyźnie pionowej 22.4 cale 568.0 mm Less
Przód Stała Stała Less
Tył Zakres ruchu ±13° Zakres ruchu ±13° Less

Hamulce

Hamulce Zgodność z normami SAE/ISO 3450:1996 Zgodność z normami SAE/ISO 3450:1996 Less

Kabina

Kabina – konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Poziom hałasu Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Spełnia wymogi norm ANSI, SAE i ISO Less

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less
Pełny kąt skrętu 74.0 ° 74.0 ° Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Wydatek głównego układu hydraulicznego przy prędkości obrotowej 2010 obr./min i ciśnieniu 6900 kPa (1000 psi). 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 cala) 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 cala) Less
Siłownik, dwustronnego działania: układ pochylania, średnica i skok 220 x 1770 mm (8,7 x 69,7 cala) 220 x 1770 mm (8,7 x 69,7 cala) Less
Układ pilotowy, wydatek pompy zębatej przy prędkości obrotowej 2010 obr./min i ciśnieniu 2500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego (niska prędkość obrotowa na biegu jałowym) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Masy

Masa eksploatacyjna 128328.0 funty 58330.0 kg Less

Niezawodność

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość – właśnie tego oczekuje się od ładowarki kołowej Cat.


Rozwiązania specjalne dla hut i stalowni

Ochrona operatora i krytycznych podzespołów maszyny.


Wydajność

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przewidywanych zastosowań.


Komfort pracy

Najlepsze w tej klasie stanowisko pracy


Obsługa serwisowa

Łatwość konserwacji. Łatwość serwisowania.


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo