< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Pierwszy model z oznaczeniem 992 firma Caterpillar wprowadziła na rynek w 1968 roku. Od tego czasu ta duża ładowarka kołowa zajmuje nieprzerwanie pozycję światowego lidera. Jest to sprawdzona maszyna wyróżniająca się wysokim poziomem bezpieczeństwa, dużą wydajnością i trwałością. W modelach serii K udoskonaliliśmy stanowisko operatora oraz zadbaliśmy o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno osób pracujących w samej maszynie, jak i w jej pobliżu. Niezależnie od konfiguracji, maszyny w wersji standardowej i ze zwiększoną wysokością podnoszenia doskonale sprawdzają się we współpracy z wozidłami serii 775 i 777. Model 992 jest znakomitą maszyną do załadunku, wyposażoną we wszystkie potrzebne podzespoły i funkcje. Ładowarki 992K charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, ogromną wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysokim komfortem.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 814.0 KM 607.0 kW Less
Model silnika Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Moc maksymalna 907.0 KM 676.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 6.4 cale 162.0 mm Less
Pojemność skokowa 8.5 gal. 32.1 N Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Tier 2 (odpowiednik) Zgodność z normami EPA Tier 2 (odpowiednik) Less
Moc maksymalna – SAE J1995 907.0 KM 676.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 218864.0 funty 99275.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia** 220621.0 funty 100072.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – wersja ze standardową wysokością podnoszenia* 218864.0 funty 99275.0 kg Less
Ładowność znamionowa – wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 21.0 tony am. 19.1 tony Less
Ładowność znamionowa – standardowa wysokość podnoszenia 24.0 tony am. 21.7 tony Less

Przekładnia

Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 12.6 mile/h 20.3 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 8.1 mile/h 13.1 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 13.8 mile/h 22.2 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8.0 mile/h 12.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 14.2 mile/h 22.8 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.4 mile/h 24.8 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 77.0 gal. 290.0 N Less
Skrzynia korbowa 32.0 gal. 120.0 N Less
Przekładnia 45.0 gal. 169.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 95.0 gal. 360.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 91.0 gal. 345.0 N Less
Zbiornik paliwa – standardowy 413.0 gal. 1562.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego – osprzęt roboczy 86.0 gal. 326.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego – układ kierowniczy/hamulcowy 42.0 gal. 159.0 N Less
Płyn do spryskiwaczy 4.9 gal. 18.6 N Less

Łyżki

Pojemności łyżek 10,7–12,3 m3 (14–16 jardów3) 10,7–12,3 m3 (14–16 jardów3) Less

Hamulce

Hamulce Spełnia wymogi norm SAE J1473 z października 1990 r. i ISO 3450:1992 Spełnia wymogi norm SAE J1473 z października 1990 r. i ISO 3450:1992 Less

Kabina

Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less

Opony

Opony Dostępna jest szeroka gama opon przeznaczonych do różnych zastosowań. Dostępna jest szeroka gama opon przeznaczonych do różnych zastosowań. Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Nastawa zaworu nadmiarowego 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Siłowniki podnoszenia, podwójnego działania: średnica 11.0 cale 279.4 mm Less
Siłowniki podnoszenia, podwójnego działania: skok 45.2 cale 1148.0 mm Less
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania – średnica 10.5 cale 266.7 mm Less
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania – skok 80.9 cale 2055.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna – wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia** 220621.0 funty 100072.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – wersja ze standardową wysokością podnoszenia* 218864.0 funty 99275.0 kg Less

Czasy trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Zrzut* 1.8 s 1.8 s Less
Swobodne opuszczanie (bez obciążenia) 3.7 s 3.7 s Less
Podnoszenie* 9.4 s 9.4 s Less
Łączny czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego 14.9 s 14.9 s Less

Model

Prefiks numeru seryjnego ZMX ZMX Less

Specyfikacje robocze – wersja ze standardową wysokością podnoszenia*

Siła odspajania 123439.0 funty 55991.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy skręcie pod kątem 35° 121302.0 funty 55022.0 kg Less

Specyfikacje robocze – wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia*

Siła odspajania 127813.0 funty 57975.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy skręcie pod kątem 35° 114105.0 funty 51757.0 kg Less

Poziom hałasu

Wydajność Wydajność Wydajność Less

Niezawodność

Sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne i podzespoły umożliwiają wielokrotne przebudowywanie maszyny i wydłużanie w ten sposób okresu jej eksploatacji


Wydajność

Optymalna wydajność pracy


Komfort pracy

Czołowa w branży konstrukcja i ergonomia


Technologie

Integracja układów elektronicznych modelu 992K pozwala uzyskać jeszcze większą wydajność


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma dla nas zawsze najwyższy priorytet


Prosta obsługa techniczna

Przemyślana organizacja pozwala obniżyć koszty


Jakość

Klucz do stworzenia lepszej maszyny


Zrównoważone rozwiązania

Ochrona środowiska naturalnego


Łyżki

Wyposażenie opcjonalne pozwala obniżyć koszty w przeliczeniu na tonę materiału


Osprzęt do prac ziemnych — łyżki

Zabezpiecz swoją inwestycję


992K Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (150 A)
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Złącza DIN i AMP z uszczelkami
  • Złącze diagnostyczne elektronicznej jednostki sterującej
  • Odłącznik zasilania elektrycznego dostępny z poziomu podłoża
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego dostępne z poziomu podłoża
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne)
  • Oświetlenie, schodki dostępowe
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)

STANOWISKO OPERATORA
  • Wyświetlacz układu Advisor
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury
  • Kabina zabezpieczona przed hałasem, hermetyczna z utrzymywanym nadciśnieniem, konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza oraz antena, głośniki i przetwornica 1 x 12 V (24 V, 10 A) do zasilania komputera przenośnego lub telefonu komórkowego
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i podnoszeniem, z blokadą
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Blokady osprzętu roboczego i układu kierowniczego
  • Układ monitorujący VIMS 3G
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa przy fotelu operatora i instruktora, szerokość 76 mm (3 cale)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Przyciemnione szyby
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód, tył i narożniki), wycieraczki przedniej szyby z trybem pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego (Auto Idle Kickdown, AIK)
  • Chłodnice oleju w osiach (przód i tył)
  • Hamulce w pełni hydrauliczne, zamknięte, mokre wielotarczowe hamulce zasadnicze oraz suche hamulce postojowe i pomocnicze
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Opóźnienie wyłączenia silnika
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Silnik Cat® C32 ACERT
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Układ szybkiego tankowania paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Blokada skrzyni biegów dostępna z poziomu podłoża
  • Blokada rozrusznika dostępna z poziomu podłoża
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (Next Generation Modular Radiator, NGMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift, 533 mm (21 cali), z 3 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie
  • Pionowe rury wydechowe z dyszami Venturiego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Automatyczny układ smarowania
  • Programowo ograniczone podnoszenie/pochylanie łyżki, sterowane elektronicznie z kabiny
  • Węzeł serwisowy w zderzaku
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Stalowe błotniki (przód i tył)
  • Zgrupowane złącza ciśnieniowe układu hydraulicznego
  • Osłony układu napędowego i skrzyni korbowej
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody giętkie Cat XT i XT-ES
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Sprzęgło wirnika
  • Ekologiczne zawory spustowe w układzie osprzętu roboczego i układzie kierowniczym
  • Tłumiki umieszczone pod pokrywą silnika
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Filtry zbiornika spływowego pompy tłokowej
  • Układ hydrauliczny osprzętu Positive Flow Control
  • System Product Link
  • Węzeł serwisowy układu elektrycznego i płynów dostępny z poziomu podłoża
  • Przeziernikowe wskaźniki:
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Regeneracja przechyłu
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Blokada skrzyni biegów w zderzaku
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Platformy do mycia okien

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Opony należy wybierać wyłącznie z listy obowiązkowego osprzętu. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na opony.

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Gotowy 50-procentowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości, który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do –34°C (–29°F)

992K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Przetwornica 10 A
  • Reflektory ksenonowe (HID)
  • System wykrywania obiektów
  • Kamera tylna
  • Migające diodowe światło ostrzegawcze

STANOWISKO OPERATORA
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio Sirius/USB/Bluetooth
  • Osłona przeciwsłoneczna

WSPOMAGANIE ROZRUCHU
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V

STEROWANIE MASZYNĄ I SYSTEMY PROWADZENIA
  • Opcja przygotowania do montażu systemu CAES

INNE DODATKI
  • Konfiguracja Arctic Antifreeze odporna na temperatury do –50°C (–58°F)
  • Złącza diagnostyczne
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych