< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Duże ładowarki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Model 993K trafił na rynek w 2008 roku, a obecna generacja tych maszyn kontynuuje wspaniałe tradycje zapoczątkowane w tamtym czasie. Został stworzony w oparciu o doświadczenia zdobyte przy projektowaniu poprzednich modeli dużych ładowarek kołowych i wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wydajności, trwałości, komfortu oraz sprawności. Przemieszczaj więcej materiału i przyspiesz wykonywanie prac, używając modelu 993K.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 973.0 KM 726.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 294687.0 funty 133668.0 kg Less
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 777, 785 777, 785 Less
Pojemność łyżki 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 jarda3) 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 jarda3) Less
Pasujące wozidła Cat – wersja ze standardową wysokością podnoszenia 777 777 Less
Masa eksploatacyjna (odpowiednik Tier 2)* 294687.0 funty 133668.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (Tier 4 Final)* 294687.0 funty 133668.0 kg Less
Masa eksploatacyjna* 294687.0 funty 133668.0 kg Less
Ładowność znamionowa — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 27.5 tony am. 24.9 tony Less
Ładowność znamionowa – standardowa wysokość podnoszenia 30.0 tony am. 27.2 tony Less
Uwaga * Wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, 60/65-51 BFOR (311-1938), standardowy układ chłodzenia, łyżka (496-9912) o pojemności 13,8 m3 (18,0 jarda3). * Wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, 60/65-51 BFOR (311-1938), standardowy układ chłodzenia, łyżka (496-9912) o pojemności 13,8 m3 (18,0 jarda3). Less
Kąt skrętu w przegubie 43.0 ° 43.0 ° Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Less
1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 12.7 mile/h 20.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.1 mile/h 13.1 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 13.9 mile/h 22.5 km/h Less
Napęd bezpośredni – 1. bieg do jazdy do przodu Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg do jazdy do przodu 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Napęd bezpośredni – 3. bieg do jazdy do przodu 14.1 mile/h 22.8 km/h Less
Napęd bezpośredni – 1. bieg wsteczny 4.9 mile/h 8.0 km/h Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg wsteczny 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
Napęd bezpośredni – 3. bieg wsteczny 15.6 mile/h 25.2 km/h Less
Uwaga 50/65-51 BFOR (311-1938), prędkości obliczone. 50/65-51 BFOR (311-1938), prędkości obliczone. Less

Układ hydrauliczny — podnoszenie/przechylanie

Maksymalne natężenie przepływu przy 1650 obr./min 311.0 gal/min 1180.0 l/min Less
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Układ hydrauliczny Positive Flow Control Układ hydrauliczny Positive Flow Control Less
Układ podnoszenia/przechylania – pompa Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4200.0 psi 29500.0 kPa Less
Siłowniki – podnoszenie/przechylanie Dwustronne działanie Dwustronne działanie Less
Siłownik podnoszenia – średnica 10.5 cale 267.0 mm Less
Siłownik podnoszenia – skok 66.2 cale 1682.0 mm Less
Siłownik przechyłu – średnica 9.3 cale 235.0 mm Less
Siłownik przechyłu – skok 40.9 cale 1040.0 mm Less
Uwaga Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia. Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia. Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Odchylanie do tyłu 2.4 s 2.4 s Less
Podnoszenie 9.2 s 9.2 s Less
Zrzut 1.8 s 1.8 s Less
Łączny czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego 17.2 s 17.2 s Less
Opuszczanie 3.8 s 3.8 s Less
Swobodne opuszczanie 3.1 s 3.1 s Less
Uwaga Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia, prędkości obliczone. Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia, prędkości obliczone. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 573.3 gal. 2170.0 l Less
Układ chłodzenia 80.2 gal. 303.5 l Less
Skrzynia korbowa 31.7 gal. 120.0 l Less
Przekładnia 52.0 gal. 196.9 l Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 146.0 gal. 553.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 127.3 gal. 482.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 127.3 gal. 482.0 l Less
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 230.0 gal. 873.0 l Less
Uwaga Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia. Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 jarda3) 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 jarda3) Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Z czopem Z czopem Less
Kąt wychylenia 10 stopni 10 stopni Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Układ kierowniczy — obwód Zamknięty Zamknięty Less
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 5000.0 psi 34500.0 kPa Less
Maksymalne natężenie przepływu przy 1985 obr./min (6900 kPa/1000 psi) 133.0 gal/min 505.0 l/min Less
Pełny kąt skrętu 86.0 stopnie 86.0 stopnie Less

Silnik (Tier 4 Final)

Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.1 l Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final Zgodność z normami EPA Tier 4 Final Less
Model silnika Cat® C32 z technologią ACERT™ Cat® C32 z technologią ACERT™ Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1039.0 KM 775.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 973.0 KM 726.0 kW Less
Moc użyteczna – ISO 14396 1024.0 KM 764.0 kW Less
Moc użyteczna – ISO 9249 973.0 KM 726.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 964.0 KM 719.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1250 obr./min 4034.0 lb ft (funt razy stopa) 5470.0 Nm Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Skok tłoka 6.4 cale 162.0 mm Less
Przyrost momentu obrotowego 33% 33% Less
Uwaga Standardowy układ chłodzenia. Standardowy układ chłodzenia. Less

Silnik (odpowiednik Tier 2)

Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.1 l Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 2 Zgodność z normami EPA Tier 2 Less
Model silnika Cat C32 z technologią ACERT Cat C32 z technologią ACERT Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1041.0 KM 777.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 973.0 KM 726.0 kW Less
Moc użyteczna – ISO 14396 1024.0 KM 764.0 kW Less
Moc użyteczna – ISO 9249 973.0 KM 726.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 964.0 KM 719.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1250 obr./min 4034.0 lb ft (funt razy stopa) 5470.0 Nm Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Skok tłoka 6.4 cale 162.0 mm Less
Przyrost momentu obrotowego 33% 33% Less
Uwaga Standardowy układ chłodzenia. Standardowy układ chłodzenia. Less

Emisja hałasu

Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ANSI/SAE J1166 z lutego 2008 r.) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Uwaga W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. Less
Uwaga Poziom hałasu dla maszyny w konfiguracji standardowej wynosi 116 dB(A), przy pomiarze według procedur i w warunkach określonych w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu dla maszyny w konfiguracji standardowej wynosi 116 dB(A), przy pomiarze według procedur i w warunkach określonych w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Less
Uwaga Poziom hałasu dla maszyny w konfiguracji z pakietem wyciszającym wynosi 113 dB(A), przy pomiarze według procedur i w warunkach określonych w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu dla maszyny w konfiguracji z pakietem wyciszającym wynosi 113 dB(A), przy pomiarze według procedur i w warunkach określonych w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Less

Elementy konstrukcyjne

Zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy.


Układ napędowy

Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Hydraulika

Wysoka wydajność umożliwiająca przemieszczanie większych ilości materiału i szybsze wykonywanie prac.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Technologie

Wyższa wydajność dzięki zintegrowanym układom elektronicznym.


System Cat MineStar

Pracuj wydajniej.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn górniczych.


Zrównoważone rozwiązania

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Osprzęt do prac ziemnych — łyżki

Zabezpiecz swoją inwestycję.


Wysoka sprawność dzięki idealnemu dopasowaniu

Wydajny załadunek i transport materiału wymaga przede wszystkim doskonałego dopasowania poszczególnych układów.


993K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Hamulec postojowy w układzie przeniesienia napędu
  • Silnik Cat C32 ACERT
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika (nad pokrywą silnika)
  • Chłodnica
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło wirnika (ICTC) z układem sterującym siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 3 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe, 1400 CCA (4 szt.)
  • Złącza DIN
  • Złącze diagnostyczne – układ rozruchu i ładowania
  • Układ elektryczny 24 V
  • Węzeł serwisowy układów elektronicznych
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada rozrusznika i skrzyni biegów (w zderzaku)

STANOWISKO OPERATORA
  • Wyświetlacz układu Advisor pokazuje informacje o parametrach roboczych w czasie rzeczywistym, umożliwia przeprowadzanie kalibracji i wprowadzanie ustawień własnych operatora.
  • Klimatyzacja
  • Filtr wstępny powietrza
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, niezależna zewnętrzna konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 10 A) i gniazdo zasilania
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Wyświetlacz cyfrowy na centralnym pulpicie sterowniczym: – Bieg – Prędkość jazdy – Maszynogodziny
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Temperatura oleju w układzie napędowym – Obrotomierz
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i instrukcję, uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym i sześcioma funkcjami regulacji ustawień
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z wyświetlaczem układu Advisor: zewnętrzny port danych, osobiste profile operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany układ sterowania pod obciążeniem
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): — wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

INNE
  • Automatyczne poziomowanie łyżki
  • Automatyczny powrót łyżki do zadanego położenia
  • Ekologiczny spust dla osi
  • Węzeł serwisowy w zderzaku
  • Pakiet filtrów w wersji Deluxe
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Podest przedni
  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Zgrupowane złącza ciśnieniowe układu hydraulicznego
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Ekologiczne zawory spustowe w układzie osprzętu roboczego i układzie kierowniczym
  • Dźwignia blokady osprzętu w kabinie
  • Sworznie układu zawieszenia osprzętu, bezobsługowe
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ hydrauliczny osprzętu Positive Flow Control
  • System Product Link™
  • Obręcze kół
  • Węzeł serwisowy ze złączami układu elektrycznego i obiegów płynów dostępny z poziomu podłoża
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu w układzie kierowniczym, oleju hydraulicznego w układzie osprzętu i oleju przekładniowego
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Dźwignia blokady układu kierowniczego i skrzyni biegów w kabinie
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Blokada skrzyni biegów w zderzaku

993K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik (120 V)
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik (240 V)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • System wykrywania obiektów (radar)
  • Przetwornica napięcia
  • Kamera tylna

STANOWISKO OPERATORA
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Osłona przeciwsłoneczna

STEROWANIE MASZYNĄ I SYSTEMY PROWADZENIA
  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat Terrain

OBRĘCZE ZAPASOWE
  • Obręcz zapasowa 40.00x51

INNE DODATKI
  • Ogranicznik wychylenia tylnej osi
  • Wysiadanie – zautomatyzowany tylny system dostępowy
  • Tylne błotniki do jazdy po drogach