< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Duże ładowarki kołowe Cat® są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Zaprezentowany w 1963 roku model 988 jest branżowym liderem już od 50 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 988K kontynuuje tę tradycję w dziedzinach takich, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej i wydajność.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 541.0 KM 403.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1105.0 cale3 18.1 N Less
Przyrost momentu obrotowego 58.0 % 58.0 % Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1700 obr./min 1700 obr./min Less
Moc użyteczna — SAE J1349 541.0 KM 403.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final / EU Stage IVLUB Tier 3 / odpowiednik normy Stage IIIA LUB Tier 2 / odpowiednik normy Stage II Zgodność z normami EPA Tier 4 Final / EU Stage IVLUB Tier 3 / odpowiednik normy Stage IIIA LUB Tier 2 / odpowiednik normy Stage II Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 580.0 KM 432.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej 1500 obr./min 1500 obr./min Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: maks. — ISO 14396 580.0 KM 432.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: maks. — SAE J1995 588.0 KM 439.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: moc użyteczna — SAE J1349 541.0 KM 403.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min 2104.0 lb ft (funt razy stopa) 2852.0 Nm Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 112574.0 funty 51062.0 kg Less
Zakres pojemności łyżki 4,7-13 m3 (6,2-17 jarda3) 4,7-13 m3 (6,2-17 jarda3) Less
Ładowność znamionowa — do kamieniołomów 12.5 tony am. 11.3 tony Less
Ładowność znamionowa — materiał sypki 16.0 tony am. 14.5 tony Less
Pasujące wozidła Cat — wersja standardowa 770-772 770-772 Less
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 773-775 773-775 Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Less
1. bieg do jazdy w przód 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 12.7 mile/h 20.4 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 21.6 mile/h 34.7 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.3 mile/h 13.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 14.4 mile/h 23.2 km/h Less
Napęd bezpośredni, 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni, 2. bieg do jazdy w przód 7.8 mile/h 12.5 km/h Less
Napęd bezpośredni, 3. bieg do jazdy w przód 13.9 mile/h 22.3 km/h Less
Napęd bezpośredni, 4. bieg do jazdy w przód 24.4 mile/h 39.3 km/h Less
Napęd bezpośredni, 1. bieg do jazdy w tył 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Napęd bezpośredni, 2. bieg do jazdy w tył 8.9 mile/h 14.3 km/h Less
Napęd bezpośredni, 3. bieg do jazdy w tył 15.8 mile/h 25.5 km/h Less

Układ hydrauliczny — podnoszenie/przechylanie

Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 210 mm x 1050 mm (8,7 cala x 41,3 cala) 210 mm x 1050 mm (8,7 cala x 41,3 cala) Less
Siłowniki, dwustronnego działania: przechył, średnica i skok 269 mm x 685 mm (8,7 cala x 27 cala) 269 mm x 685 mm (8,7 cala x 27 cala) Less
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Maks. natężenie przepływu 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu przy 1400–1860 obr./min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Obwód sterujący Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 551.0 psi 3800.0 kPa Less
Układ podnoszenia/przechylania — obwód EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4757.0 psi 32800.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 188.0 gal. 712.0 N Less
Układ chłodzenia 31.7 gal. 120.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 31.7 gal. 120.0 N Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 63.4 gal. 240.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.1 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 49.1 gal. 186.0 N Less
Zbiornik na płyn DEF(tylko Tier 4 Final / odpowiednik normy Stage IV) 8.7 gal. 33.0 N Less
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 125.5 gal. 475.0 N Less
Ciecz chłodząca (wartość potwierdzona testami napełnienia ogniw) 33.0 gal. 125.0 N Less
Przekładnia (wartość potwierdzona testami napełnienia ogniw) 29.0 gal. 110.0 N Less

Łyżki

Pojemności łyżek 4,7-13 m3 (6,2-17 jarda3) 4,7-13 m3 (6,2-17 jarda3) Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Z czopem Z czopem Less
Kąt wychylenia 13° 13° Less

Hamulce

Hamulce SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Less
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
Maks. natężenie przepływu 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 3.4 s 3.4 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (niska prędkość obrotowa na biegu jałowym) 5.6 s 5.6 s Less
Pełny kąt skrętu 86° 86° Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (1400–1860 obr./min)

Zrzut 2.2 s 2.2 s Less
Swobodne opuszczanie 3.5 s 3.5 s Less
Odchylanie do tyłu 4.5 s 4.5 s Less
Podnoszenie 8.0 s 8.0 s Less
Całkowity czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (pusta łyżka) 18.2 s 18.2 s Less

Poziom hałasu — Tier 4 Final/Stage IV: Standard

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less

Poziom hałasu — Tier 4 Final/Stage IV: Suppression

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less

Poziom hałasu — Tier 2 Equivalent/Stage II: Standard

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Poziom hałasu — Tier 2 Equivalent/Stage II: Suppression

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Ekonomika

Układy zintegrowane w maszynie zapewniają ekonomiczne zużycie paliwa, którego oczekujesz.


Elementy konstrukcyjne

Najlepsza konstrukcja do najtrudniejszych warunków pracy.


Układ napędowy

Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Hydraulika

Wysoka wydajność umożliwiająca przemieszczanie większych ilości materiału i szybsze wykonywanie prac.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Technologie

Wyższa wydajność dzięki zintegrowanym układom elektronicznym.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważone rozwiązania

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Wysoka sprawność dzięki idealnemu dopasowaniu

Wydajny załadunek i transport materiału wymaga przede wszystkim doskonałego dopasowania poszczególnych układów.


Osprzęt do prac ziemnych — łyżki

Zabezpiecz swoją inwestycję.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


988K Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 150 A, pojedynczy
  • Akumulatory suche
  • Przetwornica 10/15 A, 24 V na 12 V
  • Oświetlenie (światła halogenowe, światła robocze, oświetlenie schodków dostępowych i platformy serwisowej)
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

STANOWISKO OPERATORA
  • Wyświetlacz graficzny pokazujący w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i umożliwiający przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawień własnych przez operatora
  • Klimatyzacja
  • System Cat Detect Vision z kamerą tylną
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 5 A) i gniazdo zasilania
  • Elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki: — Temperatura cieczy chłodzącej — Licznik motogodzin — Temperatura oleju hydraulicznego — Temperatura oleju w układzie napędowym
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym i sześcioma funkcjami regulacji ustawień
  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Szyba chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany układ sterowania pod obciążeniem
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): — wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Oświetlenie kierunkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Osłony zbiorników spływowych
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik wysokoprężny C18 ACERT MEUI z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Turbinowy filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy, układ sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie
  • Przełącznik ręczny i automatyczne zasilanie układu paliwowego
  • Przygotowanie do instalacji systemu Cat Production Measurement

INNE
  • Funkcja automatycznego powrotu łyżki do zadanego położenia/regulacji położenia łyżki
  • W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na obręcze
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 731 l (188 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Układ filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM)
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)
  • Dostęp od tyłu do kabiny i platformy serwisowej
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

988K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
  • Układ Cat Production Measurement

STANOWISKO OPERATORA
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna
  • Lusterka montowane na poręczy

INNE DODATKI
  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Stosowanie przy zimnym rozruchu (dodatkowy rozrusznik plus dwa akumulatory)
  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa