Model 988K w konfiguracji do pracy w tartaku

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Zaprezentowany w 1963 roku model 988 jest branżowym liderem już od 50 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 988K kontynuuje tę tradycję w dziedzinach takich, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej i wydajność. Urządzenie 988K w konfiguracji do pracy w tartaku zostało zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań związanych z pracą w tartaku. Dzięki swoim cechom, model 988K w konfiguracji do pracy w tartaku to wytrzymała i niezawodna maszyna, zaspokajająca wymagania pracy we współczesnym tartaku.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 541.0 KM 403.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc użyteczna – wg normy SAE J1349 541.0 KM 403.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1105.0 cale3 18.1 N Less
Przyrost momentu obrotowego 58.0 % 58.0 % Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1700 obr./min 1700 obr./min Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub odpowiednikami normy Tier 2 Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub odpowiednikami normy Tier 2 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 580.0 KM 432.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej 1500 obr./min 1500 obr./min Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: maks. – ISO 14396 580.0 KM 432.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: maks. – SAE J1995 588.0 KM 439.0 kW Less
Prędkość przy mocy szczytowej, 1500 obr./min: moc użyteczna – SAE J1349 541.0 KM 403.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min 2104.0 lb ft (funt razy stopa) 2852.0 Nm Less

Widły

Powierzchnia końcówek wideł 69.0 stopy2 6.4 m2 Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 139920.0 funty 63600.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące – przy skręcie pod kątem 37° 68005.0 funty 30910.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące przy ustawieniu na wprost 78115.0 funty 35500.0 kg Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Less
1. bieg do jazdy w przód 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 12.7 mile/h 20.4 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 21.6 mile/h 34.7 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.3 mile/h 13.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 14.4 mile/h 23.2 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.8 mile/h 12.5 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.9 mile/h 22.3 km/h Less
Napęd bezpośredni – 4. bieg do jazdy w przód 24.4 mile/h 39.3 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.9 mile/h 14.3 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.8 mile/h 25.5 km/h Less

Układ hydrauliczny – podnoszenie/przechylanie

Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 235 mm x 976 mm (9,25 cala x 38,4 cala) 235 mm x 976 mm (9,25 cala x 38,4 cala) Less
Siłowniki, dwustronnego działania: przechył, średnica i skok 292 mm x 671 mm (11,5 cala x 26,4 cala) 292 mm x 671 mm (11,5 cala x 26,4 cala) Less
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Maks. natężenie przepływu 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu przy 1400–1860 obr./min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Obwód sterujący Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 580.0 psi 4000.0 kPa Less
Układ podnoszenia/przechylania – obwód EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku Less
Nastawa zaworu nadmiarowego – podnoszenie/pochylanie 4641.0 psi 32000.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 188.0 gal. 712.0 N Less
Układ chłodzenia 31.7 gal. 120.0 N Less
Skrzynia korbowa 15.9 gal. 60.0 N Less
Przekładnia 31.7 gal. 120.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.1 gal. 186.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 49.1 gal. 186.0 N Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 63.4 gal. 240.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 8.7 gal. 33.0 N Less
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 125.5 gal. 475.0 N Less

Wymiary — układ zawieszenia osprzętu do pracy w tartaku

Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości podnoszenia 39.4 ° 39.4 ° Less
Wysokość ustawienia wideł przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.3 stopy 4660.0 mm Less
Wysokość ustawienia wideł z wyrównanymi ramionami 8.1 stopy 2468.0 mm Less
Otwarcie górnego zacisku wideł 12.3 stopy 3741.0 mm Less
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi wideł 15.6 stopy 4765.0 mm Less
Prześwit zderzaka nad podłożem 3.1 stopy 933.0 mm Less
Odległość od podłoża do środka osi przedniej 3.2 stopy 978.0 mm Less
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 1.9 stopy 568.0 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 13.8 stopy 4214.0 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 10.9 stopy 3334.0 mm Less
Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 13.8 stopy 4221.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 16.1 stopy 4918.0 mm Less
Maksymalna długość całkowita 41.0 stopy 12502.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 10.5 stopy 3187.0 mm Less
Rozstaw osi 14.9 stopy 4550.0 mm Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Z czopem Z czopem Less
Kąt wychylenia 13° 13° Less

Hamulce

Hamulce SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 Less

Układ hydrauliczny – kierowanie maszyną

Układ kierowniczy – obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Less
Układ kierowniczy – pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności Less
Nastawa zaworu nadmiarowego – układ kierowniczy 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
Maks. natężenie przepływu 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 3.4 s 3.4 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (niska prędkość obrotowa na biegu jałowym) 5.6 s 5.6 s Less
Pełny kąt skrętu 74.0 ° 74.0 ° Less

Poziom hałasu – standard

Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Poziom hałasu – wyciszenie

Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Ekonomika

Układy zintegrowane w maszynie zapewniają ekonomiczne zużycie paliwa, którego oczekujesz.


Elementy konstrukcyjne

Najlepsza konstrukcja do najtrudniejszych warunków pracy.


Układ napędowy

Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Hydraulika

Wysoka wydajność umożliwiająca przemieszczanie większych ilości materiału i szybsze wykonywanie prac.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Technologie

Wyższa wydajność dzięki zintegrowanym układom elektronicznym.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważone rozwiązania

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Wszechstronność

Opcje osprzętu roboczego dostosowane do Twoich oczekiwań.


Model 988K w konfiguracji do pracy w tartaku Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 150 A, pojedynczy
  • Akumulatory suche
  • Przetwornica 10/15 A, 24 V na 12 V
  • Oświetlenie (światła halogenowe, światła robocze, oświetlenie schodków dostępowych i platformy serwisowej)
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

STANOWISKO OPERATORA
  • Wyświetlacz graficzny pokazujący w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i umożliwiający przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawień własnych przez operatora
  • Klimatyzacja
  • System Cat Detect Vision z kamerą tylną
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 5 A) i gniazdo zasilania
  • Elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej – Licznik motogodzin – Temperatura oleju hydraulicznego – Temperatura oleju w układzie napędowym
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym i sześcioma funkcjami regulacji ustawień
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Szyba chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany układ sterowania pod obciążeniem
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Oświetlenie kierunkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Odchylany zespół chłodnicy z żeberkami chłodnicy rozstawionymi z gęstością 6 fpi (żeberek na cal)
  • Wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów, układem sterowania wraz z indywidualną regulacją oraz trybem ustawień manualnych
  • Perforowane boczne drzwi na zawiasach
  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Osłony zbiorników spływowych
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik wysokoprężny C18 MEUI z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Turbinowy filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (NGMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy, układ sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie

INNE
  • Funkcja automatycznego powrotu łyżki do zadanego położenia/regulacji położenia łyżki
  • W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na obręcze
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 731 l (188 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Układ filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM)
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Mieszanka płynu o zwiększonej trwałości i płynu niezamarzającego (w stosunku 1:1), ochrona do -34°C (-29°F)
  • Dostęp od tyłu do kabiny i platformy serwisowej
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

Model 988K w konfiguracji do pracy w tartaku Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Ochrona przed zamarzaniem do -50°C (-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia – oprogramowanie

STANOWISKO OPERATORA
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna

INNE DODATKI
  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)