< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Duże ładowarki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Ładowarka kołowa Cat 990 to model sprawdzony w górnictwie, w kamieniołomach i w zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Model 990K wyróżnia się bardzo wysokim poziomem sprawności, bezpieczeństwa, komfortu operatora oraz wydajności.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 699.0 KM 521.0 kW Less
Model silnika Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 1649.5 cale3 27.03 N Less
Przyrost momentu obrotowego 18.0 % 18.0 % Less
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min 1800 obr./min Less
Moc użyteczna — SAE J1349 699.0 KM 521.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final LUB odpowiednikiem normy Tier 2 Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final LUB odpowiednikiem normy Tier 2 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 752.0 KM 561.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min 2624.0 funt/stopę 3557.0 Nm Less
Prędkość znamionowa: moc maksymalna (ISO 14396) 752.0 KM 561.0 kW Less
Prędkość znamionowa: moc maksymalna (SAE J1995) 766.0 KM 571.0 kW Less
Prędkość znamionowa: moc użyteczna — SAE J1349 (wersja do wysokich temperatur) 648.0 KM 483.0 kW Less
Prędkość znamionowa: moc użyteczna — SAE J1349 (wersja do standardowych temperatur) 699.0 KM 521.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Masa eksploatacyjna 178517.0 funty 80974.0 kg Less
Ładowność znamionowa 17.5 tony am. 15.9 tony Less
Zakres pojemności łyżki 8,6–10,0 m3 (11,25–13,0 jardów3) 8,6–10,0 m3 (11,25–13,0 jardów3) Less
Ładowność znamionowa — standardowo 17.5 tony am. 15.9 tony Less
Pasujące wozidła Cat — wersja standardowa 773–775 773–775 Less
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 775–777 775–777 Less
Ładowność znamionowa — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 17.5 tony am. 15.9 tony Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Less
1. bieg do jazdy w przód 4.5 mile/h 7.3 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 8.3 mile/h 13.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 14.2 mile/h 22.9 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 9.1 mile/h 14.7 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 15.5 mile/h 24.9 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 15.2 mile/h 24.5 km/h Less
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 9.6 mile/h 15.4 km/h Less
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 16.4 mile/h 26.4 km/h Less

Układ hydrauliczny — podnoszenie/przechylanie

Siłowniki, dwustronnego działania: wysokość podnoszenia, średnica i skok 235 mm × 1287 mm (9,3 cala × 50,7 cala) 235 mm × 1287 mm (9,3 cala × 50,7 cala) Less
Siłowniki, dwustronnego działania: przechył, średnica i skok 292,1 mm × 820 mm (11,5 cala × 32,3 cala) 292,1 mm × 820 mm (11,5 cala × 32,3 cala) Less
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Przepływ maksymalny przy 1800 obr./min 216.0 gal/min 817.0 l/min Less
Przepływ maksymalny przy 1800 obr./min 22.2 gal/min 84.0 l/min Less
Obwód sterujący Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 507.0 psi 3500.0 kPa Less
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Układ hydrauliczny Positive Flow Control Układ hydrauliczny Positive Flow Control Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4786.0 psi 33000.0 kPa Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Podnoszenie 8.2 s 8.2 s Less
Zrzut 2.9 s 2.9 s Less
Odchylanie 4.3 s 4.3 s Less
Opuszczanie 3.7 s 3.7 s Less
Swobodne opuszczanie 3.6 s 3.6 s Less
Całkowity czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego (pusta łyżka) 13.8 s 13.8 s Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 294.3 gal. 1114.0 N Less
Układ chłodzenia 54.9 gal. 208.0 N Less
Przekładnia 29.1 gal. 110.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 71.6 gal. 271.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 68.9 gal. 261.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 20.0 gal. 75.7 N Less
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 210.0 gal. 795.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego (narzędzie i wentylator hydrauliczny) 68.9 gal. 261.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego (układ hamulcowy i kierowniczy) 34.9 gal. 132.0 N Less

Łyżki

Pojemności łyżek 7,4–14,9 m3 (9,7–19,5 jarda3) 7,4–14,9 m3 (9,7–19,5 jarda3) Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Z czopem Z czopem Less
Kąt wychylenia 8,5° 8,5° Less

Hamulce

Hamulce SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 SAE J1473 z października 1990 r., ISO 3450:1992 Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Less
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności Less
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Wydatek maksymalny przy 1400 obr./min 94.5 gal/min 358.0 l/min Less
Pełny kąt skrętu 70° 70° Less

Poziom hałasu — wersja standardowa

Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Poziom hałasu — wersja z pakietem wyciszającym

Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Układ napędowy

Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Hydraulika

Wysoka wydajność umożliwiająca przemieszczanie większych ilości materiału i szybsze wykonywanie prac.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Elementy konstrukcyjne

Najlepsza konstrukcja do najtrudniejszych warunków pracy.


Ekonomika

Układy zintegrowane w maszynie zapewniają ekonomiczne zużycie paliwa, którego oczekujesz.


Technologie

Wyższa wydajność dzięki zintegrowanym układom elektronicznym.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważone rozwiązania

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Wysoka sprawność dzięki idealnemu dopasowaniu

Wydajny załadunek i transport materiału wymaga przede wszystkim doskonałego dopasowania poszczególnych układów.


Osprzęt do prac ziemnych — łyżki

Zabezpiecz swoją inwestycję.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


990K Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury
  • Kabina zabezpieczona przed hałasem, hermetyczna z utrzymywanym nadciśnieniem, konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza oraz antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Kamera tylna
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i podnoszeniem (zamontowane w fotelu)
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Wskaźniki: — Temperatura cieczy chłodzącej silnik — Poziom paliwa — Prędkość jazdy — Wybrany bieg — Temperatura oleju hydraulicznego — Prędkościomierz/obrotomierz — Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: — Układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny, trzy kategorie — Włączenie automatycznego trybu zmiany biegów — Usterka hamulców — Ruch swobodny łyżki — Opóźnienie wyłączenia silnika — Regulator czasu pracy na biegu jałowym — Usterka silnika — Włączony tryb oszczędzania paliwa — Blokada układu hydraulicznego — Włączenie sprzęgła blokującego — Niski poziom paliwa — Stan hamulca postojowego — Włączenie regulacji siły napędowej przenoszonej na koła — Ostrzeżenie o niezapięciu pasa — Awaryjny układ kierowniczy (opcjonalny) — Blokada przepustnicy — Włączony bieg
  • Blok przycisków sterowania ze wskaźnikami świetlnymi: — Zakresy biegów w trybie automatycznym — Tryb automatycznej/ręcznej zmiany biegów — Tryb oszczędzania paliwa — Funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia — Sprzęgło blokujące — Redukcja siły napędowej na kołach — Blokada przepustnicy
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Przyciemnione szyby
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS 3G) z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany system Cat Production Measurement: — wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód, tył i narożniki), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zamknięte, olejowe hamulce tarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Olejowy hamulec zasadniczy półosi
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (tylko Tier 4)
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Silnik Cat C27 ACERT
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża, zamontowany w zderzaku
  • Tłumiki (umieszczone pod pokrywą silnika) (tylko odpowiednik normy Tier 2)
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Ręczne obejście układu eterowego wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów 534 mm (21 cale) Powershift (ze sterowaniem elektronicznym) (3 biegi do przodu / 3 do tyłu)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe (1400 CCA, 2 szt.)
  • Przetwornica 10/15 A, 24 V na 12 V
  • Złącza DIN podzespołów
  • Układ elektryczny 24 V
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe, przedział silnika
  • Rozrusznik elektryczny
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

INNE
  • Programowo ograniczone podnoszenie/pochylanie łyżki, sterowane elektronicznie z kabiny
  • Czujnik temperatury oleju w osiach
  • Odłącznik akumulatorów oraz gniazdo rozruchu awaryjnego, w zderzaku
  • Złącza Caterpillar z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Tryb ekonomiczny z funkcją otwierania przepustnicy na żądanie
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH4
  • Funkcje sterowania pracą silnika na biegu jałowym: — Automatyczne włączanie biegu jałowego — Opóźnienie wyłączenia silnika — Wyłączenia silnika pracującego na biegu jałowym
  • Błotniki stalowe (z przodu)
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Zgrupowane i oznaczone punkty smarowania
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ hydrauliczny Positive Flow Control
  • System Product Link
  • Wzierniki: zbiorniki oleju hydraulicznego, układ kierowniczy/wentylator, obiegi narzędzia/hamulec i przekładnia
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego
  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)

990K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie

STANOWISKO OPERATORA
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Osłona przeciwsłoneczna okna

INNE DODATKI
  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Ogranicznik wychylenia osi
  • Mocowania kabiny o dużej wytrzymałości