< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowa ładowarka kołowa 972M jest wyposażona w silnik ACERT, spełniający wymogi normy emisji spalin Stage IV, wyposażony w sprawdzone układy elektroniczne, układy paliwowe, układy dostarczania powietrza i układy oczyszczania spalin. Dzięki systematycznemu i strategicznemu wdrażaniu przetestowanych technologii możemy spełnić wysokie wymagania naszych klientów w zakresie wydajności i oszczędności paliwa. Ścisła integracja układów poskutkowała zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji, zwiększeniem wydajności i zmniejszeniem zużycia paliwa bez pogarszania wydajności maszyny, w sposób niewidoczny dla operatora. Model 972M to niezawodna, trwała i uniwersalna ładowarka, której konstrukcję dostosowano do potrzeb klientów.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Średnica cylindra 4.53 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.87 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.52 in3 9.3 l Less
Moc użyteczna – ISO 9249 303.0 KM 223.0 kW Less
Moc maksymalna (1800 obr./min) – SAE J1995 (jednostki metryczne) 341.0 KM 251.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna (1700 obr./min) – ISO 9249 (jednostki metryczne) 303.0 KM 223.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 (jednostki metryczne) 303.0 KM 223.0 kW Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy (1000 obr./min) – ISO 9249 1219.93 funt/stopę 1654.0 Nm Less
Moc maksymalna (1800 obr./min) – ISO 14396 (jednostki metryczne) 336.0 KM 247.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 14396 (jednostki metryczne) 336.0 KM 247.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – SAE J1995 1275.0 funt/stopę 1728.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – ISO 14396 1261.23 funt/stopę 1710.0 Nm Less
Emisja szkodliwych składników spalin Silnik Cat z technologią ACERT spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Stage IV. Silnik Cat z technologią ACERT spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Stage IV. Less

Masa

Masa eksploatacyjna 54888.0 funty 24897.0 kg Less
Uwaga Z łyżką standardową 4,8 m3 z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Z łyżką standardową 4,8 m3 z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 2,9–9,9 m3 (3,75–13,0 jardów3) 2,9–9,9 m3 (3,75–13,0 jardów3) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania 44063.0 funty-siła 196.0 kN Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37°: bez odkształcenia opon 38407.0 funty 17421.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37°: z odkształceniem opon 35635.0 funty 16164.0 kg Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 8.1 mile/h 13.1 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 14.4 mile/h 23.2 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 24.54 mile/h 39.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 9.3 mile/h 15.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 16.5 mile/h 26.5 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 24.54 mile/h 39.5 km/h Less
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm. Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm. Less

Układ hydrauliczny

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego przy ładowności znamionowej – zrzut przy maksymalnym podniesieniu 1.5 s 1.5 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego przy ładowności znamionowej – opuszczanie, bez obciążenia, swobodne opuszczanie 3.1 s 3.1 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego przy ładowności znamionowej – podnoszenie z położenia transportowego 6.1 s 6.1 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego przy ładowności znamionowej – łączny 10.7 s 10.7 s Less
Typ pompy osprzętu roboczego Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne natężenie przepływu – opcjonalna 3. i 4. funkcja 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne ciśnienie robocze 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Układ osprzętu roboczego: ciśnienie maksymalne – opcjonalna 3. i 4. funkcja 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalny wydatek pompy (2200 obr./min) 95.1 gal/min 360.0 l/min Less

Hamulce

Hamulce Układ hamulcowy jest zgodny z normą ISO 3450 Układ hamulcowy jest zgodny z normą ISO 3450 Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tył Wahliwa ±13 stopni Wahliwa ±13 stopni Less
Maksymalny zakres ruchu jednego koła w płaszczyźnie pionowej 19.8 cale 502.0 mm Less

Kabina

Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO 3471 oraz ISO 3449 Level II Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO 3471 oraz ISO 3449 Level II Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 18.9 gal. 71.6 l Less
Skrzynia korbowa 6.5 gal. 24.5 l Less
Przekładnia 15.5 gal. 58.5 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.0 gal. 125.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 15.1 gal. 57.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 15.1 gal. 57.0 l Less
Zbiornik płynu DEF* 4.4 gal. 16.8 l Less
Zbiornik paliwa 82.7 gal. 313.0 l Less
Uwaga *Musi spełniać wymagania określone w normie ISO 22241-1. *Musi spełniać wymagania określone w normie ISO 22241-1. Less

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Uwaga Środki ochrony słuchu mogą być wymagane przy otwartych drzwiach i oknach oraz podczas pracy w hałaśliwym otoczeniu. Środki ochrony słuchu mogą być wymagane przy otwartych drzwiach i oknach oraz podczas pracy w hałaśliwym otoczeniu. Less
Uwaga Podane wartości natężenia hałasu odnoszą się wyłącznie do określonych warunków pracy. Podane wartości natężenia hałasu odnoszą się wyłącznie do określonych warunków pracy. Less
Uwaga Poziom hałasu w pobliżu maszyny i na stanowisku operatora może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej silnika i wentylatora chłodzącego silnik. Poziom hałasu w pobliżu maszyny i na stanowisku operatora może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej silnika i wentylatora chłodzącego silnik. Less
Uwaga Ochraniacze słuchu mogą być niezbędne w przypadku, gdy kabina maszyny nie była obsługiwana we właściwy sposób. Ochraniacze słuchu mogą być niezbędne w przypadku, gdy kabina maszyny nie była obsługiwana we właściwy sposób. Less
Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) wg dyrektywy Unii Europejskiej 2000/14/WE zmienionej dyrektywą 2005/88/WE 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Niezawodność

Sprawdzone komponenty i technologia, na której można polegać


Trwałość

Udoskonalona konstrukcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom klientów.


Produktywność

Pracuj mądrze i transportuj więcej


Ekonomika paliwowa

Zaprojektowany w celu obniżenia kosztów eksploatacji.


Łatwość sterowania

Bezpieczne. Komfortowe. Ergonomiczne.


Uniwersalność

Dodatkowe elementy zawieszenia osprzętu i osłon dostosowane do różnych zastosowań.


Uniwersalność

Dzięki szybkozłączu Fusion oraz szerokiej ofercie osprzętu roboczego można wykonać więcej zadań przy użyciu jednej maszyny.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj prowadzenie prac.


Koszty posiadania

Najwyższa rentowność inwestycji.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


Łatwość obsługi serwisowej

Łatwość konserwacji. Łatwość serwisowania.


Zrównoważone rozwiązania

Ochrona zasobów naturalnych.


Wsparcie dla klientów

Bezkonkurencyjna opieka serwisowa, na jaką zasługujesz


972M (2016) Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Elastyczne mocowania
  • Wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej 18 cm wyświetlający obraz z tylnej kamery (po włączeniu jazdy do tyłu) oraz informacje o stanie maszyny, wybranych ustawieniach, a także parametry techniczne
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia SAL (jednoosiowa), funkcja podnoszenia i pochylania
  • Joystick elektrohydraulicznego sterowania układem kierowniczym, zmiana oporu (siły wspomagania) w zależności od prędkości jazdy
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza. W zestawie antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10 A)
  • Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury i intensywności nadmuchu)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Uchwyty na napoje (2) oraz schowek na telefon komórkowy/odtwarzacz MP3
  • Blokada działania łyżki/osprzętu roboczego
  • Wieszak na ubranie (2)
  • Filtr powietrza kabiny
  • Ergonomiczne drabiny oraz poręcze ułatwiające wejście do kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny, dwie lampki
  • Zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Klawiatura montowana na słupku, z 16 membranowymi przełącznikami
  • 2 gniazda 12 V
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 51 mm ze wskaźnikiem
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej
  • Okna przesuwne (po prawej i lewej stronie)
  • Rozłączanie kabiny
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z zegarem

KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA
  • Z następującymi instrumentami: – Prędkościomierz/obrotomierz – Cyfrowy wskaźnik zakresu biegów – Poziom płynu DEF – Temperatura: ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny, olej przekładniowy – Poziom paliwa
  • Z następującymi wskaźnikami ostrzegawczymi: – Regeneracja – Temperatura: olej w osiach, kolektor dolotowy silnika – Ciśnienie: olej silnikowy, wysoko- i niskociśnieniowy obwód paliwowy, olej głównego układu kierowniczego, olej hamulca głównego – Wysokie/niskie napięcie akumulatora – Niedrożność filtra na wlocie powietrza do silnika – Niedrożność filtra oleju hydraulicznego – Niski poziom oleju hydraulicznego – Hamulec postojowy – Niski poziom płynu DEF – Obejście filtra przekładni

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE
  • Akumulatory bezobsługowe (2), 1400 CCA
  • Wyłącznik zapłonu
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)
  • Oświetlenie: – Cztery halogenowe światła robocze (montowane na kabinie) – Dwa przednie halogenowe światła do jazdy po drogach (z kierunkowskazami) – Dwa halogenowe światła oświetlające obszar z tyłu maszyny (zamontowane na pokrywie silnika) – Dwa tylne światła LED pozycyjne/stop/sygnałowe
  • Alarm cofania
  • Alternator szczotkowy, 145 A
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Awaryjny wyłącznik silnika
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego (przewody należy nabyć oddzielnie)
  • Awaryjny układ kierowniczy

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Technologie Link: Product Link
  • Technologie Detect: kamera tylna

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik Cat C9.3 ACERT spełnia wymogi norm emisji Stage IV
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) z filtrem cząstek stałych (DPF) i osobnym zbiornikiem płynu DEF wraz z pompą
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Tryb ekonomiczny (możliwość wyboru)
  • Planetarna skrzynia biegów Power Shift, automatyczna zmiana biegów (4 biegi do jazdy w przód/4 biegi wsteczne)
  • Przekładania hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące i sprzęgło jednokierunkowe wirnika kierownicy
  • Przycisk odłącznika skrzyni biegów
  • Tryb ECO w modelach XE
  • Osie, ręcznie aktywowana blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi, otwarty mechanizm różnicowy tylnej osi
  • Ekologiczne spusty osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe, z całkowicie hydraulicznym sterowaniem, zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Wskaźniki zużycia hamulców
  • Hamulec postojowy, tarczowy i zaciskowy
  • Wentylator chłodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napędem hydraulicznym
  • Chłodnica z szerszym rozstawem żeber odporna na warunki dużego zanieczyszczenia

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, odlewana belka poprzeczna/dźwignia przechylania
  • Automatyczna funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia, podnoszenie i przechylanie (programowane z kabiny)

HYDRAULIKA
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Układ kontroli komfortu jazdy, 2 zawory
  • Wyniesione porty pomiaru ciśnienia
  • Przewody elastyczne Cat XT
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Chłodnica oleju hydraulicznego (odchylana)
  • Zawory do pobierania próbek oleju

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Wstępnie zmieszana ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, zapewniająca ochronę do –34°C

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Hood, non-metallic power tilting
  • Węzły serwisowe (układów hydraulicznego i elektrycznego)
  • Platforma do mycia szyb
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Błotniki, przednie z tworzywa z fartuchami/tylne z przedłużeniami
  • Ekologiczne spusty silnika, skrzyni biegów i układu hydraulicznego
  • Przygotowanie do wyposażenia w eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Krata wlotu powietrza odporna na zanieczyszczenia lotne
  • Filtry: paliwa, powietrza dolotowego silnika, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego
  • Chłodnica oleju
  • Smarowniczki zastrzykowe
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Kapturek przeciwdeszczowy wstępnego filtra
  • Wzierniki do kontroli poziomu cieczy chłodzącej silnik, oleju hydraulicznego i oleju przekładniowego
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

972M (2016) Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Metalowa pokrywa układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia jednoosiowa (SAL) 3. funkcji: – Dodatkowy przełącznik rolkowy 4. funkcji
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące, joystick sterujący funkcjami podnoszenia i pochylania: – Dodatkowe zintegrowane przełączniki rolkowe do obsługi 3. i 4. funkcji
  • Filtr węglowy dopływającego powietrza
  • Podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Filtr wstępny układu HVAC
  • Filtr wstępny układu HVAC (RESPA)
  • Radioodtwarzacz AM/FM/CD/USB/MP3 z funkcją Bluetooth
  • Radioodtwarzacz przygotowany do montażu CB
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Pas bezpieczeństwa, uprząż czteropunktowa ze wskaźnikiem
  • Układ sterowania, kierownica elektrohydrauliczna z przełącznikiem kierunku jazdy FNR i selektorem biegów: – Dodatkowy przełącznik FNR przy elementach sterowania osprzętem
  • Dach metalowy
  • Osłona przeciwsłoneczna z tyłu
  • Okna osadzone na gumie
  • Okna z osłoną przednią
  • Okna ze wzmocnioną osłoną przednią
  • Okna z pełnymi osłonami z przodu, po bokach i z tyłu

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE
  • Cztery dodatkowe światła robocze montowane na kabinie operatora lub
  • Cztery dodatkowe ksenonowe światła robocze (HID) montowane na kabinie operatora
  • Przednie i tylne reflektory LED do jazdy po drodze
  • Ogranicznik prędkości – 20 km/h
  • Cztery dodatkowe światła robocze LED
  • Zewnętrzny wskaźnik ostrzegający o niezapięciu pasa bezpieczeństwa

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY I ALTERNATORY
  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach – 240 V

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Technologie Link: VIMS™
  • Technologie obsługi ładunku: – System Aggregate AutoDig – Cat Production Measurement – Drukarka współpracująca z Cat Production Measurement
  • Technologie Detect: dedykowany wyświetlacz kamery cofania, pracujący w trybie ciągłym
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Osie: – Automatyczne blokady mechanizmu różnicowego przód/tył – Chłodnica oleju w osiach – Uszczelnienia przystosowane do skrajnych temperatur – Osłony uszczelnień
  • Wentylator o zmiennej prędkości, sterowanie automatyczne i ręczne
  • Chłodnica pracująca w wysokiej temperaturze otoczenia z mniejszymi odstępami między żebrami

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • O zwiększonej wysokości podnoszenia
  • O zwiększonej obciążalności
  • Przygotowanie do szybkozłącza

OSPRZĘT ROBOCZY
  • Łyżki o zwiększonej wydajności
  • Szybkozłącze Fusion
  • Widły paletowe
  • Widły do dłużyc

HYDRAULIKA
  • 3.funkcja z układem kontroli komfortu jazdy
  • 4. funkcja z układem kontroli komfortu jazdy
  • Automatyczny układ smarowania

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Wstępnie zmieszane chłodziwo o wydłużonej żywotności zapewniające ochronę do –50°C
  • Olej biodegradowalny Cat Hydo

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłona układu napędowego
  • Osłona tylnej kraty chłodnicy
  • Układ szybkiej wymiany oleju w silniku o wysokiej prędkości
  • Filtr wstępny turbiny
  • Filtr wstępny odpadów
  • Kliny do kół

POZOSTAŁE KONFIGURACJE DODATKOWE
  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Pakiet do prac przemysłowych i na wysypiskach
  • Konfiguracja do pracy w hutach i stalowniach