980M (TIER 4/STAGE IV)(2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowa ładowarka kołowa 980M w udoskonalonej wersji 2017 wykorzystuje systematycznie i strategicznie sprawdzone technologie, aby spełniać wysokie oczekiwania klientów dotyczące niezawodności, wydajności, niskiego zużycia paliwa i trwałości. Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 386.0 KM 288.0 kW Less
Model silnika Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Pojemność skokowa 763.0 cale3 12.5 l Less
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995 425.0 KM 317.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995 (jednostki metryczne) 431.0 KM 317.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — ISO 14396 420.0 KM 313.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — ISO 14396 (jednostki metryczne) 426.0 KM 313.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – SAE J1349 386.0 KM 288.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – SAE J1349 (jednostki metryczne) 392.0 KM 288.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – ISO 9249 386.0 KM 288.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – ISO 9249 (jednostki metryczne) 392.0 KM 288.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – SAE J1995 1627.0 funt/stopę 2206.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – ISO 14396 1609.0 funt/stopę 2182.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy (1100 obr./min) 1515.0 funt/stopę 2054.0 Nm Less

Emisja hałasu

Uwaga * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia dźwięku na zewnątrz (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less

Masy

Masa eksploatacyjna 66337.0 funty 30090.0 kg Less
Uwaga Masa dla maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa dla maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 jardów³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 jardów³) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania 50357.0 funty-siła 224.0 kN Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 43133.0 funty 19565.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 45847.0 funty 20796.0 kg Less
Uwaga Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Less
Uwaga Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, części od 1 do 6. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, części od 1 do 6. Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 8.3 mile/h 13.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 14.6 mile/h 23.5 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.8 mile/h 7.8 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 9.4 mile/h 15.2 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 16.7 mile/h 26.9 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 933 mm (37 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 933 mm (37 cali). Less

Układ hydrauliczny

Układ osprzętu roboczego: maksymalny wydatek pompy (2250 obr./min) 119.0 gal/min 449.0 l/min Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne ciśnienie robocze 4975.0 psi 34300.0 kPa Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 14.0 gal. 53.0 l Less
Skrzynia korbowa 9.8 gal. 37.0 l Less
Przekładnia 20.3 gal. 77.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.0 gal. 153.0 l Less
Zbiornik paliwa 112.5 gal. 426.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 22.0 gal. 84.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 22.0 gal. 84.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 5.5 gal. 21.0 l Less

Wymiary – standardowa wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.25 stopy 3110.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 12.33 stopy 3746.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 12.58 stopy 3813.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 453.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 stopy 2469.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 6.25 stopy 1900.0 mm Less
Rozstaw osi 12.5 stopy 3800.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 26.17 stopy 7964.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.83 stopy 4539.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.08 stopy 621.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.42 stopy 3795.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 61 stopni 61 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 48 stopni 48 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 40 stopni 40 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami 10.83 stopy 3296.0 mm Less
Rozstaw kół 8.0 stopy 2440.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Wymiary – duża wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.25 stopy 3110.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 12.33 stopy 3746.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 12.58 stopy 3813.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 453.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 stopy 2469.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 6.25 stopy 1900.0 mm Less
Rozstaw osi 12.5 stopy 3800.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 26.83 stopy 8164.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.58 stopy 4760.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.25 stopy 678.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.08 stopy 4010.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 61 stopni 61 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 48 stopni 48 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami 10.83 stopy 3296.0 mm Less
Rozstaw kół 8.0 stopy 2440.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Pojemności łyżek

Pojemność łyżki 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 jardów³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 jardów³) Less

Niezawodność

  • Silnik Cat® C13 ACERT™ i automatyczny układ regeneracji firmy Cat zapewniają większą gęstość mocy w połączeniu ze sprawdzonymi układami elektronicznym, paliwowym i powietrza.
  • Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanego układu podzespołów przekłada się na niezrównaną niezawodność, trwałość i czas pracy bez przestojów.

Trwałość

  • Planetarna skrzynia biegów Powershift oraz osie o dużej wytrzymałości pozwalają na pracę w bardzo trudnych warunkach.
  • Pełnoprzepływowy układ filtracji hydraulicznej z dodatkową pętlą filtracyjną zwiększa niezawodność i trwałość podzespołów.

Wydajność

  • Zwiększona o ok. 5% moc silnika poprawia wydajność maszyny i szybkość reakcji (w porównaniu z serią H).
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym w standardowej konfiguracji oraz przekładnią lock-to-lock zapewnia płynną zmianę biegów, doskonałe przyspieszenie i wysoką prędkość na pochyłościach terenu.
  • Łatwe w załadunku łyżki z serii Performance mają szerszą gardziel i profilowane płyty boczne, co zapewnia lepsze utrzymywanie materiału (współczynnik napełnienia) i skraca czasy cykli.
  • Opcjonalne mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu poprawiają wydajność w trudnych warunkach terenowych.
  • Opcjonalna konfiguracja ładowarki do kruszywa zapewnia nieco większe możliwości przeładunku luźnego kruszywa.*
*Opcjonalne konfiguracje i wyposażenie mogą się różnić w zależności od regionu i wymagają zgodności z zasadami określania ładowności firmy Caterpillar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem firmy Caterpillar.

Wydajność paliwowa

  • Do 10% niższe zużycie paliwa niż w przypadku serii K i do 25% niższe niż w przypadku ładowarek serii H.**
  • Silnik ACERT zużywa mniej paliwa, zapewniając odpowiednią moc i moment obrotowy, kiedy są potrzebne.
  • Standardowy wydajny tryb ekonomiczny zapewnia maksymalną oszczędność paliwa przy minimalnym wpływie na produktywność.
**Rzeczywiste wyniki mogą zależeć m.in. od konfiguracji maszyny, techniki operatora, zastosowania maszyny, klimatu itp.

Łatwość obsługi

  • Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy operatora zapewnia niezrównany poziom komfortu, widoczności i wydajności.
  • Sterowanie joystickiem E-H z mechanizmem wymuszonego sprzężenia zwrotnego zapewnia precyzyjną kontrolę i znacznie zmniejsza zmęczenie rąk operatora.
  • Intuicyjne w obsłudze, ergonomiczne elementy sterujące i wielofunkcyjny ekran dotykowy pozwalają operatorowi skoncentrować się na pracy.
  • Układ kontroli jazdy z dwoma akumulatorami zapewnia doskonały komfort jazdy i ogranicza drgania kabiny.

Bezpieczeństwo

  • Doskonały dostęp do kabiny z szerokimi drzwiami, opcja zdalnego otwierania drzwi i stopnie przypominające schody.
  • Przednia szyba od podłogi po sufit, duże lusterka ze zintegrowanymi lusterkami punktowymi i kamera widoku wstecznego zapewniają wiodącą w branży widoczność dookoła maszyny.

Obsługa serwisowa

  • Jednoczęściowa odchylana pokrywa silnika i tylne drzwi; centralne punkty serwisowe układu hydraulicznego i elektrycznego przyspieszają i ułatwiają dostęp.
  • Bezpieczny dostęp do punktów obsługi serwisowej oznacza krótszy czas serwisowania.
  • Opcjonalny, w pełni zintegrowany układ smarowania Cat zapewnia pełne monitorowanie systemu i widoczne wyniki testów diagnostycznych.

Technologia Cat Connect

  • Monitoruj, zarządzaj i usprawniaj przebieg prac.
  • Technologie Cat LINK: VisionLink® umożliwiają właścicielowi maszyny zdalny dostęp do danych w celu monitorowania stanu maszyny, jej użycia i lokalizacji.
  • Technologie Cat DETECT: zintegrowana kamera widoku wstecznego zwiększa widoczność za maszyną i poziom bezpieczeństwa. Opcjonalny system wykrywania obiektów z tyłu firmy Cat poprawia orientację operatora w środowisku pracy.
  • Technologie Cat PAYLOAD: opcjonalny układ Cat Production Measurement 2.0 zapewnia łatwe i precyzyjne ważenie ładunku podczas jazdy, co pozwala operatorom na bardziej dokładną i wydajną pracę. Opcjonalna usługa Advanced Productivity zapewnia dostęp do kompleksowych informacji, które pomagają zarządzać wydajnością i zyskownością prac.