950M (TIER 4/STAGE IV) (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W ładowarce kołowej 950M z modernizacją na rok 2017 zastosowano sprawdzone technologie w celu spełnienia dużych oczekiwań w zakresie niezawodności, produktywności, oszczędności paliwa i trwałości. Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 230.0 KM 171.0 kW Less
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.01 l Less
Moc maksymalna przy 2 100 obr./min — SAE J1995 250.0 KM 187.0 kW Less
Moc maksymalna przy 2 100 obr./min — ISO 14396 249.0 KM 186.0 kW Less
Moc maksymalna przy 2 100 obr./min — ISO 14396 (jednostki metryczne) 253.0 KM 186.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 2 100 obr./min – SAE J1349 230.0 KM 171.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 2 100 obr./min – ISO 9249 230.0 KM 171.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 2 100 obr./min – ISO 9249 (jednostki metryczne) 232.0 KM 171.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (1300 obr./min) – SAE J1995 911.0 funt/stopę 1235.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy (1300 obr./min) — ISO 14396 908.0 funt/stopę 1231.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy (1300 obr./min) 858.0 funt/stopę 1163.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 42357.0 funty 19213.0 kg Less
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 23.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 23.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 2,5–9,2 m³ (3,3–12,0 jardów³) 2,5–9,2 m³ (3,3–12,0 jardów³) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania 40690.0 funty-siła 181.0 kN Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 25926.0 funty 11760.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 24262.0 funty 11005.0 kg Less
Uwaga Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Less
Uwaga Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 12.0 mile/h 19.3 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali). Less

Układ hydrauliczny

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 8.9 s 8.9 s Less
Typ pompy osprzętu roboczego Osiowo-tłokowa o zmiennym wydatku Osiowo-tłokowa o zmiennym wydatku Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalny wydatek pompy (2150 obr./min) 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne ciśnienie robocze 4250.0 psi 29300.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 15.6 gal. 59.0 l Less
Skrzynia korbowa 5.8 gal. 22.0 l Less
Przekładnia 11.4 gal. 43.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 11.4 gal. 43.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 11.4 gal. 43.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.0 gal. 125.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.2 gal. 16.0 l Less
Zbiornik paliwa 72.6 gal. 275.0 l Less

Emisja hałasu

Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia dźwięku na zewnątrz (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Uwaga * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej**: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej**: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
Uwaga **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Less
Uwaga *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Pojemności łyżek

Pojemność łyżki 2,5–9,2 m³ (3,3–12,0 jardów³) 2,5–9,2 m³ (3,3–12,0 jardów³) Less

Wymiary – standardowa wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 8.83 stopy 2697.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.17 stopy 3413.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.33 stopy 3451.0 mm Less
Prześwit 1.17 stopy 367.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 6.33 stopy 1942.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.5 stopy 1675.0 mm Less
Rozstaw osi 11.0 stopy 3350.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 22.67 stopy 6906.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.08 stopy 647.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.25 stopy 4027.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 10.75 stopy 3280.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 59 stopni 59 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 49 stopni 49 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 36 stopni 36 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.25 stopy 2822.0 mm Less
Rozstaw kół 7.0 stopy 2140.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Wymiary – duża wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 8.83 stopy 2697.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.17 stopy 3413.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.33 stopy 3451.0 mm Less
Prześwit 1.17 stopy 367.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 6.33 stopy 1942.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.5 stopy 1675.0 mm Less
Rozstaw osi 11.0 stopy 3350.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 24.58 stopy 7488.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.58 stopy 782.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.83 stopy 4527.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.92 stopy 3634.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 59 stopni 59 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 49 stopni 49 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 40 stopni 40 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.25 stopy 2822.0 mm Less
Rozstaw kół 7.0 stopy 2140.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą opon radialnych Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Niezawodność

  • Silnik Cat® C7.1 ACERT™ i automatyczny układ regeneracji firmy Cat zapewniają większą gęstość mocy w połączeniu ze sprawdzonymi układami elektronicznym, paliwowym i powietrza.
  • Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanego układu podzespołów przekłada się na niezrównaną niezawodność i trwałość oraz bezkonkurencyjny czas pracy bez przestojów.

Trwałość

  • Skrzynia biegów Powershift z solidnym wałkiem oraz osie o dużej wytrzymałości pozwalają na pracę w bardzo trudnych warunkach.
  • Pełnoprzepływowy układ filtracji hydraulicznej z dodatkową pętlą filtracyjną zwiększa niezawodność i trwałość podzespołów.

Wydajność

  • Zwiększona o ok. 16% moc silnika poprawia wydajność maszyny i szybkość jej reakcji (w porównaniu z serią H).
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym w standardowej konfiguracji oraz przekładnią lock-to-lock zapewnia płynną zmianę biegów, doskonałe przyspieszenie i wysoką prędkość na pochyłościach terenu.
  • Zoptymalizowany osprzęt typu Z zapewnia dużą siłę odspajania na poziomie podłoża z doskonałą równoległością –0°/+5° zapewniającą precyzyjną kontrolę.
  • Łatwe w załadunku łyżki z serii Performance mają szerszą gardziel i profilowane płyty boczne, co zapewnia lepsze utrzymywanie materiału (współczynnik napełnienia) i skraca czasy cykli.
  • Tarczowe blokady mechanizmu różnicowego przednich kół (w pełni automatyczna opcja przednia i tylna).
  • Opcjonalna dodatkowa przeciwwaga zapewnia nieco większe możliwości przeładunku luźnego kruszywa*.
* Opcjonalne konfiguracje i wyposażenie mogą się różnić w zależności od regionu i wymagają zgodności z zasadami określania ładowności firmy Caterpillar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem firmy Caterpillar.

Wydajność paliwowa

  • Do 10% niższe zużycie paliwa niż w przypadku serii K i do 25% niższe niż w przypadku ładowarek serii H.**
  • Silnik ACERT zużywa mniej paliwa, zapewniając odpowiednią moc i moment obrotowy, kiedy są potrzebne.
  • Standardowy wydajny tryb ekonomiczny zapewnia maksymalną oszczędność paliwa przy minimalnym wpływie na produktywność.
**Rzeczywiste wyniki mogą zależeć m.in. od konfiguracji maszyny, techniki operatora, zastosowania maszyny, klimatu itp.

Łatwość obsługi

  • Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy operatora zapewnia niezrównany poziom komfortu, widoczności i produktywności.
  • Sterowanie joystickiem E-H (opcjonalna kierownica).
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące i wielofunkcyjny ekran dotykowy pozwalają operatorowi skoncentrować się na pracy.
  • Układ kontroli komfortu jazdy z dwoma akumulatorami zapewnia doskonały komfort jazdy i redukuje poziom wibracji kabiny.

Bezpieczeństwo

  • Doskonały dostęp do kabiny z szerokimi drzwiami, opcja zdalnego otwierania drzwi i stopnie przypominające schody.
  • Przednia szyba od podłogi po sufit, duże lusterka ze zintegrowanymi lusterkami punktowymi i kamera widoku wstecznego zapewniają wiodącą w branży widoczność dookoła maszyny.

Obsługa serwisowa

  • Jednoczęściowa odchylana pokrywa silnika i tylne drzwi; centralne punkty serwisowe układu hydraulicznego i elektrycznego przyspieszają i ułatwiają dostęp.
  • Bezpieczny dostęp do punktów obsługi serwisowej oznacza krótszy czas serwisowania.
  • Opcjonalny, w pełni zintegrowany układ smarowania Cat zapewnia pełne monitorowanie systemu i widoczne wyniki testów diagnostycznych.

Technologia Cat Connect

  • Monitoruj, zarządzaj i usprawniaj przebieg prac.
  • Technologie Cat LINK: VisionLink® umożliwiają właścicielowi maszyny zdalny dostęp do danych w celu monitorowania stanu maszyny, jej użycia i lokalizacji.
  • Technologie Cat DETECT: zintegrowana kamera widoku wstecznego zwiększa widoczność za maszyną i poziom bezpieczeństwa. Opcjonalny system wykrywania obiektów z tyłu firmy Cat poprawia orientację operatora w środowisku pracy i bezpieczeństwo.
  • Technologie Cat PAYLOAD: opcjonalny układ Cat Production Measurement 2.0 zapewnia łatwe i precyzyjne ważenie ładunku podczas jazdy, co pozwala operatorom na bardziej dokładną i wydajną pracę. Opcjonalna usługa Advanced Productivity zapewnia dostęp do kompleksowych informacji, które pomagają zarządzać wydajnością i zyskownością prac.