966M (TIER 4/STAGE IV) (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W ładowarce kołowej 966M z modernizacją na rok 2017 zastosowano sprawdzone technologie w celu spełnienia dużych oczekiwań w zakresie niezawodności, produktywności, oszczędności paliwa i trwałości. Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 276.0 KM 206.0 kW Less
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Pojemność skokowa 568.0 cale3 9.3 l Less
Moc maksymalna przy 1 800 obr./min — SAE J1995 311.0 KM 232.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1 800 obr./min — SAE J1995 (jednostki metryczne) 315.0 KM 232.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1 800 obr./min — ISO 14396 307.0 KM 229.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1 800 obr./min — ISO 14396 (jednostki metryczne) 311.0 KM 229.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – SAE J1349 276.0 KM 206.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – SAE J1349 (jednostki metryczne) 280.0 KM 206.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – SAE J1995 1179.0 funt/stopę 1599.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – ISO 14396 1166.0 funt/stopę 1581.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy (1000 obr./min) 1126.0 funt/stopę 1527.0 Nm Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – ISO 9249 276.0 KM 206.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1 700 obr./min – ISO 9249 (jednostki metryczne) 280.0 KM 206.0 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 51176.0 funty 23220.0 kg Less
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,2 m3 (5,5 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,2 m3 (5,5 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 3,20-7,40 m3 (4,19-9,68 jarda3) 3,20-7,40 m3 (4,19-9,68 jarda3) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania 38984.0 funty-siła 173.0 kN Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – bez odkształcenia opon 34873.0 funty 15822.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – pełny skręt 37° – z odkształceniem opon 32329.0 funty 14668.0 kg Less
Uwaga Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Less
Uwaga Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 14.6 mile/h 23.5 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 16.1 mile/h 25.9 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala). Less

Układ hydrauliczny

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s Less
Typ pompy osprzętu roboczego Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalny wydatek pompy (2200 obr./min) 95.0 gal/min 360.0 l/min Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne ciśnienie robocze 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 18.9 gal. 71.6 l Less
Skrzynia korbowa 6.5 gal. 24.5 l Less
Przekładnia 14.3 gal. 54.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 15.1 gal. 57.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 15.1 gal. 57.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.0 gal. 125.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.4 gal. 16.8 l Less
Zbiornik paliwa 79.8 gal. 302.0 l Less

Emisja hałasu

Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia dźwięku na zewnątrz (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Uwaga * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)** 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)** 108 LWA*** 108 LWA*** Less
Uwaga **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Less
Uwaga *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Pojemności łyżek

Pojemność łyżki 3,20-7,40 m3 (4,19-9,68 jarda3) 3,20-7,40 m3 (4,19-9,68 jarda3) Less

Wymiary – standardowa wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 9.25 stopy 2818.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.58 stopy 3522.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.75 stopy 3587.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 434.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 7.17 stopy 2180.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.83 stopy 1775.0 mm Less
Rozstaw osi 11.67 stopy 3550.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 23.92 stopy 7289.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.92 stopy 4235.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.08 stopy 630.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.92 stopy 3643.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 62 stopnie 62 stopnie Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 50 stopni 50 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 42 stopnie 42 stopnie Less
Maksymalna szerokość nad oponami 9.83 stopy 3009.0 mm Less
Rozstaw kół 7.33 stopy 2230.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Less

Wymiary – duża wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 9.25 stopy 2818.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.58 stopy 3522.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.75 stopy 3587.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 434.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 stopy 2500.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.83 stopy 1775.0 mm Less
Rozstaw osi 11.67 stopy 3550.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 26.58 stopy 8109.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.75 stopy 4793.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.58 stopy 778.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.58 stopy 4140.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 71 stopni 71 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 49 stopni 49 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami 9.83 stopy 3009.0 mm Less
Rozstaw kół 7.33 stopy 2230.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Less

Niezawodność

  • Silnik Cat® C9.3 ACERT™ i automatyczny układ regeneracji firmy Cat zapewniają większą gęstość mocy w połączeniu ze sprawdzonymi układami elektronicznym, paliwowym i powietrza.
  • Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanego układu podzespołów przekłada się na niezrównaną niezawodność i trwałość oraz bezkonkurencyjny czas pracy bez przestojów.

Trwałość

  • Skrzynia biegów Powershift i osie o dużej wytrzymałości pozwalają na pracę w bardzo trudnych warunkach.
  • Pełnoprzepływowy układ filtracji hydraulicznej z dodatkową pętlą filtracyjną zwiększa niezawodność i trwałość podzespołów.

Wydajność

  • Zwiększona o ok. 10% moc silnika poprawia wydajność maszyny i szybkość jej reakcji (w porównaniu z serią H).
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym w standardowej konfiguracji oraz przekładnią lock-to-lock zapewnia płynną zmianę biegów, doskonałe przyspieszenie i wysoką prędkość na pochyłościach terenu.
  • Osprzęt typu Z zapewnia dużą siłę odspajania na poziomie podłoża.
  • Łatwe w załadunku łyżki z serii Performance mają szerszą gardziel i profilowane płyty boczne, co zapewnia lepsze utrzymywanie materiału (współczynnik napełnienia) i skraca czasy cykli.
  • Tarczowe blokady mechanizmu różnicowego przednich kół (w pełni automatyczna opcja przednia i tylna).
  • Opcjonalna konfiguracja ładowarki do kruszywa zapewnia nieco większe możliwości przeładunku luźnego kruszywa*.
* Opcjonalne konfiguracje i wyposażenie mogą się różnić w zależności od regionu i wymagają zgodności z zasadami określania ładowności firmy Caterpillar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem firmy Caterpillar.

Wydajność paliwowa

  • Do 10% niższe zużycie paliwa niż w przypadku serii K i do 25% niższe niż w przypadku ładowarek serii H.**
  • Silnik ACERT zużywa mniej paliwa, zapewniając odpowiednią moc i moment obrotowy, kiedy są potrzebne.
  • Standardowy wydajny tryb ekonomiczny zapewnia maksymalną oszczędność paliwa przy minimalnym wpływie na produktywność.
**Rzeczywiste wyniki mogą zależeć m.in. od konfiguracji maszyny, techniki operatora, zastosowania maszyny, klimatu itp.

Łatwość obsługi

  • Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy operatora zapewnia niezrównany poziom komfortu, widoczności i wydajności.
  • Sterowanie joystickiem E-H (opcjonalna kierownica) z mechanizmem wymuszonego sprzężenia zwrotnego zapewnia precyzyjną kontrolę i znacznie zmniejsza zmęczenie rąk operatora.
  • Intuicyjne w obsłudze, ergonomiczne elementy sterujące i wielofunkcyjny ekran dotykowy pozwalają operatorowi skoncentrować się na pracy.
  • Układ kontroli jazdy z dwoma akumulatorami zapewnia doskonały komfort jazdy i ogranicza drgania kabiny.

Bezpieczeństwo

  • Doskonały dostęp do kabiny z szerokimi drzwiami, opcja zdalnego otwierania drzwi i stopnie przypominające schody.
  • Przednia szyba od podłogi po sufit, duże lusterka ze zintegrowanymi lusterkami punktowymi i kamera widoku wstecznego zapewniają wiodącą w branży widoczność dookoła maszyny.

Obsługa serwisowa

  • Jednoczęściowa odchylana pokrywa silnika i tylne drzwi; centralne punkty serwisowe układu hydraulicznego i elektrycznego przyspieszają i ułatwiają dostęp.
  • Bezpieczny dostęp do punktów obsługi serwisowej oznacza krótszy czas serwisowania.
  • Opcjonalny, w pełni zintegrowany układ smarowania Cat zapewnia pełne monitorowanie systemu i widoczne wyniki testów diagnostycznych.

Technologia Cat Connect

  • Monitoruj, zarządzaj i usprawniaj przebieg prac.
  • Technologie Cat LINK: VisionLink® umożliwiają właścicielowi maszyny zdalny dostęp do danych w celu monitorowania stanu maszyny, jej użycia i lokalizacji.
  • Technologie Cat DETECT: zintegrowana kamera widoku wstecznego zwiększa widoczność za maszyną i poziom bezpieczeństwa. Opcjonalny system wykrywania obiektów z tyłu firmy Cat poprawia orientację operatora w środowisku pracy i bezpieczeństwo.
  • Technologie Cat PAYLOAD: opcjonalny układ Cat Production Measurement 2.0 zapewnia łatwe i precyzyjne ważenie ładunku podczas jazdy, co pozwala operatorom na bardziej dokładną i wydajną pracę. Opcjonalna usługa Advanced Productivity zapewnia dostęp do kompleksowych informacji, które pomagają zarządzać wydajnością i zyskownością prac.