< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W ładowarce kołowej 972M XE z modernizacją na rok 2017 zastosowano sprawdzone technologie w celu spełnienia dużych oczekiwań w zakresie niezawodności, produktywności, oszczędności paliwa i trwałości. Technologia XE zapewnia zużycie paliwa niższe nawet o 25% w porównaniu ze standardową konfiguracją serii M i o 35% w porównaniu ze standardową konfiguracją serii K**. Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE). ** Zróżnicowanie rezultatów wynika m.in. z konfiguracji maszyny, techniki pracy operatora, zastosowania, klimatu itp.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 311.0 KM 232.0 kW Less
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Pojemność skokowa 568.0 cale³ 9.3 l Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1600 obr./min – SAE J1349 311.0 KM 232.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1600 obr./min – SAE J1349 (jednostki metryczne) 315.0 KM 232.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1600 obr./min – ISO 9249 311.0 KM 232.0 kW Less
Maksymalna moc użyteczna przy 1600 obr./min – ISO 9249 (jednostki metryczne) 315.0 KM 232.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – SAE J1995 1275.0 funt/stopę 1728.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy (1200 obr./min) – ISO 14396 1260.0 funt/stopę 1708.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy (1200 obr./min) 1193.0 funt/stopę 1618.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 54871.0 funty 24896.0 kg Less
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,8 m3 (6,28 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,8 m3 (6,28 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Less

Pojemności łyżek

Pojemności łyżek 3,20-9,94 m3 (4,19-13,00 jarda3) 3,20-9,94 m3 (4,19-13,00 jarda3) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania 44075.0 funty-siła 196.0 kN Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – pełny skręt 37° – z odkształceniem opon 35626.0 funty 16164.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – bez odkształcenia opon 38396.0 funty 17421.0 kg Less
Uwaga Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Dotyczy maszyny w konfiguracji podanej w części „Masa”. Less
Uwaga Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Less

Przekładnia – biegi wirtualne

1. bieg do jazdy w przód 4.1 mile/h 6.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.7 mile/h 12.6 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 13.5 mile/h 22.1 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.1 mile/h 6.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 7.7 mile/h 12.6 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 17.1 mile/h 28.0 km/h Less
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala). Less

Układ hydrauliczny

Typ pompy osprzętu roboczego Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalny wydatek pompy (1600 obr./min) 102.0 gal/min 385.0 l/min Less
Układ osprzętu roboczego: maksymalne ciśnienie robocze 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 11.0 s 11.0 s Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 19.0 gal. 71.6 l Less
Skrzynia korbowa 6.5 gal. 24.5 l Less
Przekładnia 16.6 gal. 63.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 15.1 gal. 57.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 15.1 gal. 57.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.0 gal. 125.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.4 gal. 16.8 l Less
Zbiornik paliwa 79.8 gal. 302.0 l Less

Emisja hałasu

Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową: poziom ciśnienia dźwięku na zewnątrz (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Uwaga * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. * Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Less
Uwaga **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. **Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Less
Uwaga *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *** Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej: poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)** 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej: poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)** 105 LWA*** 105 LWA*** Less

Wymiary – standardowa wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 9.17 stopy 2818.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.5 stopy 3522.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.75 stopy 3587.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 434.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 stopy 2500.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.75 stopy 1775.0 mm Less
Rozstaw osi 11.58 stopy 3550.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 25.5 stopy 7774.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.58 stopy 4458.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.17 stopy 680.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.58 stopy 3843.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 56 stopni 56 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 50 stopni 50 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 41 stopni 41 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami 9.83 stopy 3009.0 mm Less
Rozstaw kół 7.25 stopy 2230.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Less

Wymiary – duża wysokość podnoszenia

Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 9.17 stopy 2818.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.5 stopy 3522.0 mm Less
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS 11.75 stopy 3587.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 434.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 stopy 2500.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.75 stopy 1775.0 mm Less
Rozstaw osi 11.58 stopy 3550.0 mm Less
Długość całkowita (bez łyżki) 26.58 stopy 8109.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.67 stopy 4793.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.5 stopy 778.0 mm Less
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.58 stopy 4140.0 mm Less
Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 71 stopni 71 stopni Less
Kąt odchylenia w położeniu transportowym 49 stopni 49 stopni Less
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni Less
Maksymalna szerokość nad oponami 9.83 stopy 3009.0 mm Less
Rozstaw kół 7.25 stopy 2230.0 mm Less
Uwaga Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu na podstawie opon L3 XHA2. Less

Łyżki

Pojemności łyżek 3,20-9,94 m3 (4,19-13,00 jarda3) 3,20-9,94 m3 (4,19-13,00 jarda3) Less

Niezawodność

  • Silnik Cat® C9.3 ACERT™ zapewnia większą gęstość mocy w połączeniu ze sprawdzonymi układami elektronicznym, paliwowym i powietrza.
  • Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanego układu podzespołów przekłada się na niezrównaną niezawodność i trwałość oraz bezkonkurencyjny czas pracy bez przestojów.

Trwałość

  • Przekładnia bezstopniowa Cat oraz osie o dużej wytrzymałości pozwalają na pracę w bardzo trudnych warunkach.
  • Pełnoprzepływowy układ filtracji hydraulicznej z dodatkową pętlą filtracyjną zwiększa niezawodność i trwałość podzespołów.

Wydajność

  • Zaawansowany układ napędowy zapewnia doskonałą wydajność i oszczędność paliwa przy zastosowaniu prostszego interfejsu i łatwiejszej obsługi maszyny.
  • Zintegrowana przekładnia bezstopniowa z olejem uniwersalnym zapewnia maksymalną i ciągłą moc przy optymalnych prędkościach.
  • Niezależne od prędkości silnika sterowanie zespołem napędowym z możliwością odzyskiwania energii poprawia wydajność i oszczędność paliwa.
  • Łatwe w załadunku łyżki z serii Performance mają szerszą gardziel i profilowane płyty boczne, co zapewnia lepsze utrzymywanie materiału (współczynnik napełnienia).
  • Tarczowe blokady mechanizmu różnicowego przednich kół (w pełni automatyczna opcja przednia i tylna).
  • Opcjonalna konfiguracja ładowarki do kruszywa zapewnia nieco większe możliwości przeładunku luźnego kruszywa*.
* Wymaga zgodności z zasadami określania ładowności firmy Caterpillar. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności, należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem firmy Caterpillar.

Wydajność paliwowa

  • Do 25% niższe zużycie paliwa niż w przypadku serii M i do 35% niższe niż w przypadku ładowarek serii K**.
  • Silnik ACERT zużywa mniej paliwa, zapewniając odpowiednią moc i moment obrotowy, kiedy są potrzebne.
  • Standardowy wydajny tryb ekonomiczny zapewnia maksymalną oszczędność paliwa przy minimalnym wpływie na produktywność.
** Rzeczywiste wyniki mogą zależeć m.in. od konfiguracji maszyny, techniki pracy operatora, zastosowania maszyny, klimatu itp.

Łatwość obsługi

  • Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy operatora zapewnia niezrównany poziom komfortu, widoczności i wydajności.
  • Sterowanie joystickiem E-H z mechanizmem wymuszonego sprzężenia zwrotnego zapewnia precyzyjną kontrolę i znacznie zmniejsza zmęczenie rąk operatora.
  • Intuicyjne w obsłudze elementy sterujące i wielofunkcyjny ekran dotykowy.
  • Układ kontroli jazdy z dwoma akumulatorami zapewnia doskonały komfort jazdy i ogranicza drgania kabiny.

Bezpieczeństwo

  • Doskonały dostęp do kabiny z szerokimi drzwiami, opcja zdalnego otwierania drzwi i stopnie przypominające schody.
  • Przednia szyba od podłogi po sufit, duże lusterka ze zintegrowanymi lusterkami punktowymi i kamera widoku wstecznego zapewniają wiodącą w branży widoczność dookoła maszyny.

Obsługa serwisowa

  • Jednoczęściowa odchylana pokrywa silnika oraz boczne i tylne drzwi; centralne punkty serwisowe układu hydraulicznego i elektrycznego przyspieszają i ułatwiają dostęp.
  • Bezpieczny dostęp do punktów obsługi serwisowej.
  • Opcjonalny, w pełni zintegrowany układ smarowania Cat zapewnia pełne monitorowanie systemu i widoczne wyniki testów diagnostycznych.

Technologia Cat Connect

  • Monitoruj, zarządzaj i usprawniaj przebieg prac.
  • Technologie Cat LINK: VisionLink® umożliwiają właścicielowi maszyny zdalny dostęp do danych w celu monitorowania stanu maszyny, jej użycia i lokalizacji.
  • Technologie Cat DETECT: zintegrowana kamera widoku wstecznego zwiększa widoczność za maszyną i poziom bezpieczeństwa. Opcjonalny system wykrywania obiektów z tyłu firmy Cat poprawia orientację operatora w środowisku pracy.
  • Technologie Cat PAYLOAD: opcjonalny układ Cat Production Measurement 2.0 zapewnia łatwe i precyzyjne ważenie ładunku podczas jazdy, co pozwala operatorom na bardziej dokładną i wydajną pracę. Opcjonalna usługa Advanced Productivity zapewnia dostęp do kompleksowych informacji, które pomagają zarządzać wydajnością i zyskownością prac.