< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przedstawiamy zupełnie nową ładowarkę kołową Cat 918M. Ten nowy model z rodziny ładowarek kompaktowych posiada takie cechy jak: zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu Z zapewniający dokładne sterowanie przenoszeniem ładunków, doskonała widoczność z kabiny we wszystkich kierunkach, podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym oraz standardowy tryb oszczędności paliwa Eco. Intuicyjne elementy sterujące i niewielkie wymiary tej maszyny sprawiają, że można nią szybko i łatwo manewrować w ograniczonej przestrzeni. Niezbędna na każdym placu budowy, ładowarka 918M jest silną, paliwooszczędną maszyną zapewniającą właścicielowi najwyższą wartość w tej klasie wielkości.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 115.0 KM 86.0 kW Less
Moc użyteczna 113.0 KM 84.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 268.0 cale3 4.4 l Less
Model silnika Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Moc maksymalna: maksymalna prędkość obrotowa silnika 2350.0 Prędkość obrotowa 2350.0 Prędkość obrotowa Less
Maksymalna moc znamionowa: SAE J1995 117.0 KM 87.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 115.0 KM 86.0 kW Less
Maksymalna moc znamionowa: ISO 14396 (DIN) 117.0 KM 86.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: znamionowa prędkość obrotowa silnika 2200.0 Prędkość obrotowa 2200.0 Prędkość obrotowa Less
Znamionowa moc użyteczna: SAE J1349 112.0 KM 83.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: ISO 9249 113.0 KM 84.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna: ISO 9249 (DIN) 114.0 KM 84.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy: SAE J1995 372.0 funt/stopę 504.0 Nm Less
Maksymalny moment obrotowy: ISO 14396 369.0 funt/stopę 500.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy: SAE J1349 361.0 funt/stopę 490.0 Nm Less
Maksymalna moc użyteczna: ISO 9249 365.0 funt/stopę 495.0 Nm Less
Norma emisji spalin Silnik spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Silnik spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Less
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 20917.0 funty 9491.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Przekładnia 0.9 gal. 3.4 l Less
Układ chłodzenia 5.7 gal. 21.5 l Less
Zbiornik paliwa 40.7 gal. 154.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 25.9 gal. 98.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 2.3 gal. 8.8 l Less
Osie: przednia 4.5 gal. 17.0 l Less
Osie: tylna 4.5 gal. 17.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 14.5 gal. 55.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 18.9 l Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Less

Specyfikacje robocze

Znamionowa pojemność łyżki 2.5 jardy3 1.9 m3 Less

Łyżki

Pojemności łyżek 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 jardów3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 jardów3) Less

Układ kierowniczy

Kąt skrętu (w obu kierunkach) 40.0 stopnie 40.0 stopnie Less
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 21.7 gal/min 82.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa układu kierowniczego 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
Czas trwania cyklu skręcania (od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo): przy 2350 obr./min: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.3 s 2.3 s Less
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.4 obr. 3.4 obr. Less

Układ hydrauliczny ładowarki

Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa osprzętu: maksymalny/standardowy przepływ dla 3. funkcji 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa osprzętu: maksymalny/wysoki przepływ dla 3. funkcji 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Maks. natężenie przepływu – pompa osprzętu: maksymalny przepływ dla 4. funkcji 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie robocze – pompa osprzętu 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Zawór nadmiarowy – siłownik przechyłu 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – siłownik przechyłu: maksymalne ciśnienie otwarcia dla 3. funkcji 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego – siłownik przechyłu: uwalnianie ciśnienia dla 4. funkcji 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia) 4.8 s 4.8 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut (przy maksymalnej wysokości) 1.8 s 1.8 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża) 2.7 s 2.7 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łączny 11.5 s 11.5 s Less
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – odchylanie 2.2 s 2.2 s Less
Uwaga Wszystkie podane czasy trwania cykli roboczych obowiązują w warunkach wyłączenia funkcji płynnego zatrzymania siłownika. Wszystkie podane czasy trwania cykli roboczych obowiązują w warunkach wyłączenia funkcji płynnego zatrzymania siłownika. Less

Przekładnia

Jazda do przodu i do tyłu: zakres niski, zakres biegów 1* 6.3 mile/h 10.0 km/h Less
Jazda do przodu i do tyłu: zakres niski, zakres biegów 2 12.5 mile/h 20.0 km/h Less
Jazda do przodu i do tyłu: zakres wysoki 25.0 mile/h 40.0 km/h Less
Uwaga *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10 km/h (6,3 mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10 km/h (6,3 mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. Less

Opony

Rozmiar standardowy 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
Inne dostępne rozmiary: 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Uwaga Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Less
Uwaga W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). Less
Uwaga Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Less

Kabina

Konstrukcja ROPS SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471-1994 SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471-1994 Less
Konstrukcja FOPS SAE J/ISO 3449 z kwietnia 1998 roku, Poziom II, ISO 3449 1992, Poziom II SAE J/ISO 3449 z kwietnia 1998 roku, Poziom II, ISO 3449 1992, Poziom II Less
Uwaga Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Less
Uwaga Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77 dB(A). Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77 dB(A). Less
Uwaga Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 103 dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 103 dB(A). Less
Uwaga *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Less

Osie

Przód Stałe; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stałe; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Less
Tył Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Less

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu Cat® typu „Z”

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” łączy zalety wydajnego kopania oraz pracy z tradycyjnym układem zawieszenia osprzętu typu „Z”, zapewniając doskonałą wydajność i uniwersalność. Funkcja podnoszenia równoległego oraz duża siła przechylania w całym zakresie roboczym umożliwiają bezpieczne, pewne i precyzyjne przenoszenie ładunków


Osprzęt roboczy

Model 918M współpracuje z wysokowydajnymi łyżkami Cat oraz z widłami paletowymi zapewniającymi operatorowi dobrą widoczność. Narzędzia te zwiększają wydajność i są dostępne zarówno w wersji ze zintegrowanym nośnikiem sprzętu (IT), jak i ze złączem ISO (szerokim). Poprzednie wersje osprzętów, takie jak zamiatarki, łyżki z chwytakiem czy łyżki wielozadaniowe oraz pozostałe osprzęty są kompatybilne z maszyną.


Hydraulika i elementy sterujące

Nowoczesne elementy elektrohydrauliczne umożliwiają precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym oraz zapewniają krótkie cykle robocze. Joystick wielofunkcyjny umożliwia pracę operatorowi bez odrywania wzroku od osprzętu roboczego. Operator może regulować ustawienia maszyny za pomocą jednego przycisku, co umożliwia skonfigurowanie maszyny do danego zastosowania. Opcja dużej szybkości przepływu umożliwia stosowanie nawet najbardziej wymagającego osprzętu roboczego.


Zoptymalizowany układ napędowy

Płynność zmiany biegów i dynamiczne przyspieszanie połączono z modulowanym hydrostatycznym układem hamulcowym, co zapewnia płynność przenoszenia materiału. Bieg pełzający oraz układ elektronicznej kontroli prędkości obrotowej silnika ułatwiają pracę zamiatarki i pługu wirnikowego do odśnieżania. Operator wybiera płynne lub dynamiczne zmiany biegów poprzez naciśnięcie przycisku.


Kabina

Tylna kamera zapewnia lepszą widoczność we wszystkich kierunkach. Kabina Deluxe zapewnia wygodę pracy dzięki podgrzewanemu fotelowi z zawieszeniem pneumatycznym oraz łatwym w obsłudze elementom sterowania. Funkcje takie, jak kontrola szybkości narzędzia i układu hydrostatycznego, układ kontroli komfortu jazdy, funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia po podnoszeniu i przechylaniu, układ kontroli prędkości obrotowej silnika oraz funkcja sterowania siłą napędową przenoszoną na koła umożliwiają operatorowi dostosowanie parametrów maszyny za pomocą dotykowej klawiatury.


Obsługa serwisowa

Wydłużone okresy międzyobsługowe oraz doskonały dostęp do punktów obsługi serwisowej sprawiają, że codzienna kontrola jest szybka i łatwa, co w konsekwencji pozwala na szybsze rozpoczęcie pracy.


Wydajność i moc

Dzięki obciążeniu destabilizującemu przy pełnym skręcie, znacznym siłom odspajania i zwiększonej mocy silnika maszyny serii M stanowią optymalne rozwiązanie do wszystkich zastosowań.


Standardowe funkcje oszczędzania paliwa

Funkcje oszczędzania paliwa, takie jak tryb Eco, chłodzenie na żądanie czy automatyczny regulator czasu pracy na biegu jałowym, czynią model 918M mocnym i oszczędnym.


918M Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik Cat C4.4 ACERT:
    • Układ wtrysku paliwa Common Rail
    • Tier 4 Final/Stage IV
  • Układ redukcji NOx firmy Caterpillar
  • Paliwo: olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (<15 ppm EPA/<10 ppm UE)
  • Olej silnikowy: CJ-4
  • Elektryczna pompa paliwowa z filtrem o gęstości 4 mikronów
  • Port S O S SM do pobierania próbek oleju przekładniowego
  • Przekładnia hydrostatyczna, 20 km/h (12,5 mili/h)
  • Przeguby uniwersalne niewymagające okresowego smarowania
  • Wybór kierunku jazdy (FNR) za pomocą joysticka
  • Mechanizm różnicowy z pełną blokadą
  • Układ oczyszczania powietrza z dwoma wkładami filtrującymi i uszczelnieniem promieniowym
  • Wentylator chłodzący, włączany zależnie od zapotrzebowania
  • Opony 17.5-25 12PR
  • Zintegrowany cyklonowy filtr wstępny

STRONA ŁADOWARKI
  • Ładowarka ze zoptymalizowanym układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”

WYMAGANIA LOKALNE (zależnie od potrzeb)
  • Alarm cofania
  • Kliny, zęby lub krawędzie łyżki
  • Etykiety informujące o prędkości jazdy
  • Światło ostrzegawcze
  • Reflektory do jazdy po drogach publicznych
  • Kamera tylna

HYDRAULIKA
  • Dwuzaworowy joystick z jedną dźwignią
  • Diagnostyczne zawory ciśnieniowe
  • Port S O S do pobierania próbek oleju hydraulicznego
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz ograniczniki końcowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 150 A
  • Jeden akumulator bezobsługowy, 850 CCA
  • Światła do jazdy po drodze
  • Odłącznik akumulatorów

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Ciecz chłodząca / płyn niezamarzający o wydłużonej trwałości, ochrona do -36°C (-33°F)
  • Olej hydrauliczny Cat Advanced HYDO 10

PODWOZIE
  • Przednie i tylne błotniki
  • Zamykana obudowa silnika
  • Zaczep awaryjny
  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane punkty serwisowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona, z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Blokada osprzętu
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem roboczym
  • Wskaźniki:
    • Temperatura cieczy chłodzącej silnik
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Poziom paliwa
    • Prędkościomierz
    • Cyfrowy licznik motogodzin
    • Kontrolka poziomu roztworu DEF
  • Wskaźniki ostrzegawcze:
    • Niskie ciśnienie zasilania układu hamulcowego
    • Usterka silnika
    • Włączony hamulec postojowy
    • Przepływ napięcia układu elektrycznego
    • Obejście filtra oleju hydraulicznego
    • Kontrolka działania
    • Usterka związana z układem ograniczania emisji
    • Niedrożność filtra powietrza
  • Fotel:
    • Tapicerka z tkaniny lub winylu
    • Regulacja wysokości, oparcia, podłokietnika
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Przyciemniana szyba przednia, wielowarstwowa
  • Regulowana kolumna kierownicy
  • Odszranianie szyby tylnej
  • Zamykany schowek
  • Wewnętrzne gniazdo zasilania 12 V
  • Zewnętrzne gniazdo zasilania 12 V

918M Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Przygotowanie do montażu pakietu wyciszającego UE
  • Ciecz chłodząca silnik odporna na bardzo niskie temperatury
  • Opcja wysokiej prędkości 40 km/h (25 mil/h)
  • Opcje opon 918M:
    • 17.5-25 12PR L2
    • 17.5-R25 XHA * L3
    • 17.5-R25 * L2/L3 PC RM
    • 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim
    • 17.5-25 GY L2/L3
    • 17.5-25 12PR L2, SNOW
    • Flexport™

STRONA ŁADOWARKI
  • Złącze zintegrowanego nośnika osprzętu
  • Szerokie złącze osprzętu (ISO)

HYDRAULIKA
  • Trójzaworowy joystick z jedną dźwignią
  • Czterozaworowy joystick z jedną dźwignią
  • Wysoki przepływ, trzeci zawór

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Światła halogenowe, przednie i tylne
  • Robocze światła LED, przednie i tylne
  • Wysokowydajny pakiet akumulatora
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny

PODWOZIE
  • Zamykana skrzynka na narzędzia
  • Błotniki, fartuchy

STANOWISKO OPERATORA
  • Zadaszenie ROPS/FOPS lub kabina
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ogrzewanie i klimatyzacja
  • Pakiet funkcji: drogowy/załadunkowy/drogowy i załadunkowy Zależnie od wyboru pakietu dostępne funkcje to:
    • Układ kontroli komfortu jazdy
    • Regulacja prędkości jazdy
    • Modulacja narzędzi
    • Szybkość pracy układu hydrostatycznego
    • Blokada i regulacja przepustnicy
    • Regulowana siła napędowa
    • Automatyczny powrót układu podnoszenia i łyżki ładowarki do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Radio Cat (Bluetooth)
  • Roleta tylna
  • System zabezpieczeń
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 75 mm (3 cali)
  • Tylna kamera i ekran (wyposażenie standardowe w UE)
  • System Product Link™