< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Moc na kole zamachowym: ciągnik/zgarniarka 373 kW (500 hp) / 211 kW (283 hp) 373 kW (500 hp) / 211 kW (283 hp) Less
Moc na kole zamachowym — ciągnik 345/373 kW (462/500 hp) 345/373 kW (462/500 hp) Less
Moc na kole zamachowym — zgarniarka 198/211 kW (266/283 hp) 198/211 kW (266/283 hp) Less
Silnik ciągnika Silnik Cat® C18 z technologią ACERT Silnik Cat® C18 z technologią ACERT Less
Silnik zgarniarki Cat C9 z technologią ACERT Cat C9 z technologią ACERT Less

Parametry eksploatacyjne

Pojemność nasypowa zgarniarki 50.0 jardy3 38.0 m3 Less
Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 33.0 mile/h 53.0 km/h Less
Ładowność nominalna 76000.0 funty 34473.0 kg Less
Pojemność zgarniarki do burty 41.0 jardy3 31.0 m3 Less
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 44.95 stóp 13.7 m Less

Masy

Masa eksploatacyjna załadowanego pojazdu — około 194909.0 funty 88409.0 kg Less
Masa eksploatacyjna pustego pojazdu — około 118909.0 funty 54050.0 kg Less

Wymiary

Wysokość do szczytu zgarniarki 13.71 stóp 4.18 m Less
Rozstaw osi 31.27 stóp 9.53 m Less
Długość całkowita 50.75 stóp 15.47 m Less
Szerokość całkowita 12.93 stóp 3.94 m Less
Rozstaw kół — zgarniarka 8.07 stóp 2.46 m Less
Rozstaw kół — ciągnik 8.07 stóp 2.46 m Less

Zalety zgarniarek z miską do węgla

Niezawodne transportowanie i składowanie węgla


Zarządzanie pryzmami węglowymi

Zgarniarki z miską do węgla to idealne maszyny do zarządzania pryzmami węglowymi.


Obsługa klienta

Usługi dealerów Cat


Układ napędowy

Sprawdzone podzespoły składające się na najtrwalszy i najbardziej niezawodny układ napędowy w branży zapewniają niskie koszty i wysoką wydajność.


Elektronicznie sterowany sprzęg amortyzowany

Płynna jazda oznacza większą wydajność.


Komora zgarniarki

Niska i szeroka miska zgarniarki o dużej pojemności zapewnia znakomitą produktywność, a układ podwójny zwiększa wydajność pracy.


Stanowisko operatora

Wygoda i pełna kontrola zwiększają wydajność pracy operatora.


Obsługa serwisowa

Uproszczona obsługa serwisowa oznacza więcej czasu na pracę.


Niezawodność

Firma Cat dokłada wszelkich starań, aby oferować najbardziej niezawodne maszyny dostępne na rynku.


Kompleksowa obsługa klienta

Kupując maszynę marki Cat, klient zyskuje jednocześnie pełne zaangażowanie prawdziwych ekspertów.