< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Moc na kole zamachowym: ciągnik/zgarniarka 447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp) 447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp) Less
Moc na kole zamachowym — ciągnik 421/447 kW (564/600 hp) 421/447 kW (564/600 hp) Less
Moc na kole zamachowym — zgarniarka 306/337 kW (410/451 hp) 306/337 kW (410/451 hp) Less
Silnik ciągnika Cat C18 z technologią ACERT Cat C18 z technologią ACERT Less
Silnik zgarniarki Cat C9 z technologią ACERT Cat C9 z technologią ACERT Less

Parametry eksploatacyjne

Pojemność nasypowa zgarniarki 73.0 jardy3 56.0 m3 Less
Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 33.0 mile/h 53.0 km/h Less
Ładowność nominalna 110000.0 funty 49895.0 kg Less
Pojemność zgarniarki do burty 59.0 jardy3 45.0 m3 Less
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 51.25 stóp 15.6 m Less

Masy

Masa eksploatacyjna załadowanego pojazdu — około 268817.0 funty 121933.0 kg Less
Masa eksploatacyjna pustego pojazdu — około 158817.0 funty 72190.0 kg Less

Wymiary

Wysokość do szczytu zgarniarki 15.16 stóp 4.62 m Less
Rozstaw osi 36.08 stóp 11.01 m Less
Długość całkowita 56.4 stóp 15.47 m Less
Szerokość całkowita 14.32 stóp 4.35 m Less
Rozstaw kół — zgarniarka 9.24 stóp 2.81 m Less
Rozstaw kół — ciągnik 8.64 stóp 2.63 m Less

Układ napędowy

Sprawdzone podzespoły składające się na najtrwalszy i najbardziej niezawodny układ napędowy w branży zapewniają niskie koszty i wysoką wydajność.


Elektronicznie sterowany sprzęg amortyzowany

Płynna jazda oznacza większą wydajność.


Komora zgarniarki

Niska i szeroka miska zgarniarki o dużej pojemności zapewnia znakomitą produktywność, a układ podwójny zwiększa wydajność pracy.


Stanowisko operatora

Wygoda i pełna kontrola zwiększają wydajność pracy operatora.


Obsługa serwisowa

Uproszczona obsługa serwisowa oznacza więcej czasu na pracę.


Niezawodność

Firma Cat dokłada wszelkich starań, aby oferować najbardziej niezawodne maszyny dostępne na rynku.


Kompleksowa obsługa klienta

Kupując maszynę marki Cat, klient zyskuje jednocześnie pełne zaangażowanie prawdziwych ekspertów.