< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane ogólne

Jednostki:
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 stopy 11.8 m Less
Odstęp między zgarniakami przenośnika 20.0 cale 520.0 mm Less
Pojemność zbiornika paliwa: zgarniarka 201.0 gal. 763.0 N Less
Maksymalna głębokość wybierania 10.3 cale 262.0 mm Less
Maksymalna głębokość rozściełania 18.3 cale 465.0 mm Less
Maksymalne otwarcie podłogi 4.4 stopy 1.34 m Less
Liczba zgarniaków 15 15 Less
Masa eksploatacyjna (pusta maszyna) 88061.0 funty 39937.0 kg Less
Długość całkowita 45.18 stopy 13.77 m Less
Całkowita wysokość transportowa 12.37 stopy 3.77 m Less
Szerokość całkowita 11.71 stopy 3.57 m Less
Ładowność nominalna 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.) 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.) Less
Pojemność nasypowa zgarniarki 23.0 jardy3 17.6 m3 Less
Pojemność zgarniarki: do burty tylnej 18.8 jardy3 14.4 m3 Less
Opony: zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Opony: ciągnik 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Szerokość cięcia 10.3 stopy 3.14 m Less

Silnik

Moc na kole zamachowym: ciągnik/zgarniarka 304 kW (407 KM) 304 kW (407 KM) Less
Model silnika Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym: ciągnik 407.0 KM 304.0 kW Less
Uwaga Silnik Cat C13 ACERT spełnia wymagania norm emisji spalin Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE). Silnik Cat C13 ACERT spełnia wymagania norm emisji spalin Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE). Less
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2000.0 Prędkość obrotowa 2000.0 Prędkość obrotowa Less

Przekładnia

Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

Komora zgarniarki

Pojemność nasypowa zgarniarki 23.0 jardy3 17.6 m3 Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 216.09 gal. 818.0 N Less
Skrzynia korbowa 8.08 gal. 30.58 N Less
Układ chłodzenia 11.89 gal. 45.0 N Less
Płyn DEF 8.0572 gal. 30.5 N Less
Układ hydrauliczny 21.926 gal. 83.0 N Less
Układ skrzyni biegów 24.76 gal. 93.0 N Less

Wymiary

Całkowita wysokość transportowa 158.9 cale 4037.0 mm Less
Całkowita długość maszyny 542.0 cale 13767.0 mm Less
Szerokość całkowita maszyny 141.1 cale 3585.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 142.6 cale 3621.0 mm Less
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 cale 520.0 mm Less
Szerokość ciągnika 133.1 cale 3381.0 mm Less
Szerokość — wnętrze komory 120.0 cale 3048.0 mm Less
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 cale 3275.0 mm Less
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 cale 3119.0 mm Less
Rozstaw osi 329.5 cale 8370.0 mm Less
Odległość od tylnej osi do tyłu maszyny 89.7 cale 2278.0 mm Less
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 cale 557.0 mm Less
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 17.0 cale 432.0 mm Less
Wysokość do szczytu przenośnika 148.3 cale 3768.0 mm Less
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 cale 3790.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 cale 2290.0 mm Less

Kabina

Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Less
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Less

Normy zgodności z kryteriami bezpieczeństwa

Hamulce ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) Less
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Prędkość jazdy (wybieg)

Bieg skrzyni biegów: ósmy 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: piąty 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: pierwszy 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: czwarty 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: wsteczny 5.7 mile/h 9.2 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: drugi 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: siódmy 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: szósty 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: trzeci 7.5 mile/h 12.1 km/h Less

Czas cyklu pracy narzędzia

Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s Less
Podnoszenie komory 3.0 s 3.0 s Less
Wysuwanie wyrzutnika 6.45 s 6.45 s Less
Wsuwanie wyrzutnika 9.7 s 9.7 s Less

Główne cechy i zalety


623K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY - CIĄGNIK
  • Silnik Cat C13 ACERT z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Filtr powietrza, suchy z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy: - Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi - Hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę - Blokada przepustnicy
  • Skrzynia biegów: - 8-biegowa przekładnia planetarna Powershift - Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC) - Oprogramowanie APECS - Programowalny najwyższy dostępny bieg - Wstrzymanie zmiany biegu - Blokada mechanizmu różnicowego - Osłona układu napędowego - Redukcja poślizgu kół w standardzie - Kontrola prędkości jazdy - Ograniczenie prędkości maszyny - Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY - ZGARNIARKA
  • Układ hamulcowy: - Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi

UKŁAD ELEKTRYCZNY - CIĄGNIK
  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie: - Reflektory halogenowe - Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY - ZGARNIARKA
  • Alarm cofania
  • Oświetlenie: - Światła stop, LED - Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA - CIĄGNIK
  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, hermetyczna
  • Sterowanie z klawiatury: - Blokada przepustnicy - Wycieraczki/spryskiwacze - Światła awaryjne - Wybór poziomu zwalniania - Włączanie, wyłączanie świateł roboczych - Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem: - Sterowanie regeneracją (tylko Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)) - Hamulec postojowy
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysokości, z miękkim obiciem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamek w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym: - Temperatura cieczy chłodzącej - Temperatura oleju silnikowego - Temperatura oleju hydraulicznego - Temperatura filtra cząstek stałych (DPF) - Poziom paliwa - Hamulec postojowy - Blokada osprzętu - Układ hamulcowy - Niezbędna regeneracja - Blokada przepustnicy - Napięcie układu elektrycznego - Awaryjny układ kierowniczy - Zaczep opuszczony - Wyrzut automatyczny - Blokada mechanizmu różnicowego - Ruch swobodny fartucha - Wstrzymanie zmiany biegu - Sprzęg amortyzowany - Światła drogowe - Kontrolka działania - Prędkość obrotowa silnika, obr./min - Wybór biegu - Poziom płynu DEF

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - CIĄGNIK
  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - ZGARNIARKA
  • Komora: - 17,6 m3 (23 jarda3), pojemność nasypowa - 13,5 m3 (17,6 jarda3), do burty tylnej
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Przenośnik z 15 zgarniakami
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

623K Wyposażenie dodatkowe

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO
  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE
  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Asystent obciążeń
  • Kontrola nachylenia Cat z asystentem obciążeń

INNE WYPOSAŻENIE
  • Układ kamer - WAVS
  • Blokada układu kierowniczego - zewnętrzna
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Pakiet okablowania

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH
  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA
  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, HRC do niskich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

INNE WYPOSAŻENIE
  • Tabliczka z rokiem produkcji

INSTRUKCJE SERWISOWE
  • Układ naklejek - USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)