631K (Tier 4 Final/Stage IV)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane ogólne

Jednostki:
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 40.12 stopy 12.23 m Less
Pojemność zbiornika paliwa: zgarniarka 231.0 gal. 874.0 l Less
Maksymalna głębokość wybierania 17.7 cale 450.0 mm Less
Maksymalna głębokość rozściełania 21.1 cale 535.0 mm Less
Całkowita wysokość transportowa 12.75 stopy 3.89 m Less
Szerokość całkowita 12.93 stopy 3.94 m Less
Ładowność nominalna 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.) 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.) Less
Pojemność nasypowa zgarniarki 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Pojemność zgarniarki: do burty tylnej 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Opony: zgarniarka 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Opony: ciągnik 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Szerokość cięcia 11.5 stopy 3.51 m Less

Silnik

Model silnika: ciągnik Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym: ciągnik 570.0 KM 425.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Silnik Cat C18 ACERT spełnia wymagania norm emisji spalin emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Silnik Cat C18 ACERT spełnia wymagania norm emisji spalin emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Less
Znamionowa prędkość obrotowa silnika: ciągnik 1900.0 obr./min 1900.0 obr./min Less

Silnik ciągnika

Moc na kole zamachowym: ciągnik/zgarniarka 570.0 KM 425.0 kW Less

Komora zgarniarki

Pojemność nasypowa zgarniarki 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Przekładnia

Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 34.7 mile/h 55.8 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 19.8 gal. 75.0 l Less
Skrzynia korbowa (ciągnik) 13.7 gal. 52.0 l Less
Płyn DEF 8.0 gal. 30.5 l Less
Zbiornik paliwa 231.0 gal. 874.0 l Less
Układ hydrauliczny 37.5 gal. 142.0 l Less
Układ skrzyni biegów 29.0 gal. 110.0 l Less

Wymiary

Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 142.2 cale 3612.0 mm Less
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 20.0 cale 509.0 mm Less
Rozstaw osi 346.8 cale 8808.0 mm Less
Odległość od tylnej osi do tyłu maszyny 108.0 cale 2744.0 mm Less
Szerokość całkowita maszyny 155.0 cale 3937.0 mm Less
Szerokość ciągnika 137.8 cale 3499.0 mm Less
Szerokość — wnętrze miski 134.0 cale 3404.0 mm Less
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 cale 3636.0 mm Less
Wysokość całkowita wysyłkowa 153.2 cale 3892.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 147.0 cale 3733.0 mm Less
Prześwit — ciągnik 26.1 cale 664.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza zgarniarki 20.0 cale 510.0 mm Less
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 655.1 cale 16640.0 mm Less
Długość całkowita maszyny (wersja standardowa) 597.0 cale 15164.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 96.9 cale 2462.0 mm Less

Bez konfiguracji pchająco-ciągnącej

Masa eksploatacyjna (pusta maszyna) 102750.0 funty 46600.0 kg Less
Długość całkowita 49.34 stopy 15.04 m Less

System pchająco-ciągnący

Masa eksploatacyjna (pusta maszyna) 106430.0 funty 48275.0 kg Less
Długość całkowita (zaczep opuszczony) 54.59 stopy 16.64 m Less

Kabina

Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Less
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO. Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO. Less

Normy zgodności z kryteriami bezpieczeństwa

Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) Less
Pas bezpieczeństwa SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Prędkość jazdy (wybieg)

Bieg skrzyni biegów: ósmy 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: piąty 14.1 mile/h 22.7 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: pierwszy 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: czwarty 10.5 mile/h 16.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: wsteczny 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: drugi 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: siódmy 25.7 mile/h 41.4 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: szósty 19.0 mile/h 30.6 km/h Less
Bieg skrzyni biegów: trzeci 7.7 mile/h 12.4 km/h Less

Czas cyklu pracy narzędzia

Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s Less
Podnoszenie fartucha 4.0 s 4.0 s Less
Opuszczanie zaczepu 2.1 s 2.1 s Less
Podnoszenie zaczepu 1.5 s 1.5 s Less
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s Less
Podnoszenie komory 3.5 s 3.5 s Less
Wysuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s Less
Wsuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s Less

Główne cechy i zalety


631K (Tier 4 Final/Stage IV) Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK
  • Silnik Cat C18 ACERT z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Filtr powietrza, suchy z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    • Hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
    • Blokada przepustnicy
  • Skrzynia biegów:
    • 8-biegowa przekładnia planetarna Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Oprogramowanie APECS
    • Programowalny najwyższy dostępny bieg
    • Wstrzymanie zmiany biegu
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Osłona układu napędowego
    • Redukcja poślizgu kół w standardzie
    • Kontrola prędkości jazdy
    • Ograniczenie prędkości
    • blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, suchy, uruchamiany hydraulicznie

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK
  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Reflektory LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA
  • Alarm cofania
  • Oświetlenie:
    • Światła stop, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK
  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, hermetyczna
  • Sterowanie z klawiatury:
    • Blokada przepustnicy
    • Wycieraczki/spryskiwacze
    • Światła awaryjne
    • Wybór poziomu zwalniania
    • Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysokości, z miękkim obiciem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamek w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • Temperatura oleju silnikowego
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Temperatura filtra cząstek stałych (DPF)
    • Poziom paliwa
    • Hamulec postojowy
    • Blokada osprzętu
    • Układ hamulcowy
    • Niezbędna regeneracja
    • Blokada przepustnicy
    • Napięcie układu elektrycznego
    • Awaryjny układ kierowniczy
    • Zaczep opuszczony
    • Wyrzut automatyczny
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Ruch swobodny fartucha
    • Wstrzymanie zmiany biegu
    • Sprzęg amortyzowany
    • Światła drogowe
    • Kontrolka działania
    • Prędkość obrotowa silnika, obr./min
    • Wybór biegu
    • Poziom płynu DEF

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do –37°C (–34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK
  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Haki holownicze, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Blokady układu kierowniczego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA
  • Komora:
    • 18,3 m3 (24 jarda3), do burty tylnej
    • 26 m3 (34 jarda3), pojemność nasypowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Obręcze (2)
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Wyposażenie dodatkowe

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO
  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE
  • Konfiguracja asystenta sekwencji z estymatorem ładowności
  • Asystent obciążeń
  • Kontrola nachylenia Cat z asystentem obciążeń
  • Zaawansowane ograniczenie poślizgu kół

INNE WYPOSAŻENIE
  • Układ kamer – System obserwacji obszaru roboczego Cat (WAVS)
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Osłona zapobiegająca przepełnieniu
  • Pakiet okablowania
  • System pchająco-ciągnący

INSTRUKCJE SERWISOWE
  • Układ naklejek - USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)