< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Silnik ciągnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Silnik ciągnika

Moc na kole zamachowym: ciągnik/zgarniarka 373 kW (500 hp) 373 kW (500 hp) Less
Moc użyteczna 345/373 kW 462/500 KM 345/373 kW 462/500 KM Less
Moc maksymalna — biegi 1–2 488.0 hp 364.0 kW Less
Moc maksymalna — biegi 3–8 526.0 hp 392.0 kW Less
Moc użyteczna — biegi 1–2 462.0 hp 345.0 kW Less
Moc użyteczna — biegi 3-8 500.0 hp 373.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1105.0 cale3 18.1 l Less

Komora zgarniarki

Pojemność nasypowa zgarniarki 34.0 jardy3 26.0 m3 Less
Ładowność nominalna 82200.0 funty 37285.0 kg Less
Pojemność do burty tylnej 24.0 jardy3 18.3 m3 Less
Maks. głębokość wybierania 17.2 cale 437.0 mm Less
Szerokość wybierania, do ostrzy odspajających 138.3 cale 3512.0 mm Less
Maks. prześwit 21.5 cale 545.0 mm Less
Krawędź tnąca — grubość 1.12 cale 28.0 mm Less
Układ hydrauliczny – Siła penetracji – 631G 57375.0 funty 255.0 kN Less
Maks. głębokość rozściełania 18.9 cale 480.0 mm Less
Otwarcie fartucha 79.0 cale 2007.0 mm Less
Siła zamykania fartucha 38250.0 funty 170.0 kN Less

Przekładnia

Prędkość maksymalna (z ładunkiem) 33.0 mile/h 53.5 km/h Less
1. bieg do przodu 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2. bieg do przodu 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3. bieg do przodu 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 do przodu 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 do przodu 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 do przodu 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 do przodu 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 do przodu 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Biegi do tyłu 6.2 mile/h 9.9 km/h Less

Hydraulika

Średnica siłownika miski 7.2 cale 184.0 mm Less
Skok siłownika komory 34.4 cale 873.0 mm Less
Średnica siłownika fartucha 8.2 cale 210.0 mm Less
Skok siłownika fartucha 28.6 cale 727.0 mm Less
Średnica siłownika wyrzutnika 8.2 cale 210.0 mm Less
Skok siłownika wyrzutnika 74.0 cale 1880.0 mm Less
Obwód kierowniczy 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Obwód zgarniarki 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
Obwód sprzęgu amortyzowanego 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
Obwód pomocniczego układu kierowniczego 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Zawór nadmiarowy — obwód układu kierowniczego 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
Zawór nadmiarowy — obwód osprzętu roboczego 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Ustawienie kompensacji — Obwód sprzęgu amortyzowanego 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

Układ kierowniczy

Szerokość — obrót 180° 40.02 stóp 12.2 m Less
Kąt skrętu — w prawo 90° 90° Less
Kąt skrętu — w lewo 85° 85° Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych – ciągnik

Skrzynia korbowa 11.9 gal 45.0 l Less
Zbiornik paliwa — 631G 215.04 gal 814.0 l Less
Przekładnia 29.0 gal 110.0 l Less
Mechanizm różnicowy 39.0 gal 148.0 l Less
Zwolnica (po każdej stronie) 6.1 gal 23.0 l Less
Układ chłodzenia 29.0 gal 110.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 50.2 gal 190.0 l Less
Płyn chłodzący koła (wszystkie) 19.8 gal 75.0 l Less
Spryskiwacz przedniej szyby 1.5 gal 6.0 l Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych — zgarniarka

Płyn chłodzący koła (wszystkie) 19.8 gal 75.0 l Less

Wymiary

Szerokość całkowita maszyny 155.0 cale 3938.0 mm Less
Szerokość ciągnika 137.0 cale 3481.0 mm Less
Szerokość — między środkami tylnych opon 97.0 cale 2464.0 mm Less
Szerokość — wnętrze komory 134.0 cale 3405.0 mm Less
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 cale 3636.0 mm Less
Całkowita wysokość transportowa 168.8 cale 4286.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 146.3 cale 3715.0 mm Less
Prześwit nad podłożem — ciągnik 26.2 cale 665.0 mm Less
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 132.2 cale 3359.0 mm Less
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 21.6 cale 548.0 mm Less
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 21.5 cale 545.0 mm Less
Rozstaw osi 345.2 cale 8769.0 mm Less
Całkowita długość maszyny 573.4 cale 14565.0 mm Less
Odległość od tylnej osi do tyłu maszyny 95.97 cale 2437.0 mm Less

Masa – wersja standardowa, podwójna

Całkowita masa transportowa 100005.97 funty 45362.0 kg Less
Całkowita masa eksploatacyjna — bez ładunku 102459.71 funty 46475.0 kg Less
Oś przednia 68647.46 funty 31138.0 kg Less
Oś tylna 33812.26 funty 15337.0 kg Less
Całkowita masa eksploatacyjna — z ładunkiem 184658.97 funty 83760.0 kg Less
Obciążenie osi przedniej — z ładunkiem 97869.7 funty 44393.0 kg Less
Obciążenie osi tylnej — z ładunkiem 86789.28 funty 39367.0 kg Less

Masy

Masa eksploatacyjna 102459.71 funty 46475.0 kg Less

Przekładnia – 631G

1. bieg do przodu 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2. bieg do przodu 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3. bieg do przodu 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 do przodu 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 do przodu 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 do przodu 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 do przodu 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 do przodu 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Biegi do tyłu 6.2 mile/h 9.9 km/h Less

Układ napędowy – silnik

Dzięki połączeniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających uzyskać zamierzony przebieg procesu spalania technologia ACERT™ optymalizuje wydajność pracy silnika, a jednocześnie pozwala sprostać wymogom określonym w normach emisji spalin dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Zintegrowany układ elektroniczny umożliwia monitorowanie całego układu napędowego, zmniejszenie obciążenia podzespołów i bardziej płynną jazdę.


Elementy konstrukcyjne

Doskonałe rozwiązania konstrukcyjne optymalizują wydajność i niezawodność maszyny.


Stanowisko operatora

Najwyższej klasy wydajność i niezrównana wygoda operatora.


Elektroniczny układ sterujący

Ten zintegrowany układ umożliwia płynną i spójną zmianę przełożeń dzięki zsynchronizowaniu prędkości obrotowej silnika i skrzyni biegów.


Komora zgarniarki

Konstrukcja umożliwiająca optymalny załadunek, utrzymywanie oraz zrzut materiału.


Obsługa serwisowa

Firma Caterpillar jest znana z uproszczonej obsługi technicznej i najdłuższego czasu wydajnej pracy swoich maszyn.


Wsparcie dla klientów

Usługi dealerów Cat umożliwiają dłuższą i tańszą eksploatację maszyny.


631G Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 75 A
  • Akumulatory (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie
  • Gniazdo rozruchowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Klimatyzacja (z nagrzewnicą i układem odszraniania)
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Złącze diagnostyczne (12 V)
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Grupa wskaźników
  • Klakson
  • Joystick sterujący osprzętem roboczym
  • Lusterka wsteczne
  • Instalacja do montażu radia (dwie wnęki na radio, głośniki i przetwornica 5 A)
  • Wyciszona i hermetyczna kabina z konstrukcją ROPS
  • Pas bezpieczeństwa
  • Fotel Caterpillar Comfort z zawieszeniem pneumatycznym pokryty tkaniną
  • Regulacja pochylenia i wysunięcia kolumny kierownicy
  • Schowek
  • Blokada przepustnicy
  • Wstrzymanie zmiany biegu
  • Okna przesuwane na bok i odchylane
  • Okna z szybami laminowanymi
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik
  • Układ hamulcowy
  • Przekładnia

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -36°C (-33°F)
  • Bezobsługowa piasta wentylatora
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki
  • Obręcze – 35 cali (2)
  • Opony radialne 37.50-R35
  • Ciągnik:

631G Wyposażenie dodatkowe

Osłona skrzyni korbowej o dużej wytrzymałości

Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -50°C (-58°F)

Wentylator układu odszraniania

Błotniki (zgarniarka)

Układ paliwowy (układ szybkiego tankowania zgodny z wymogami Unii Europejskiej)

Nagrzewnica z płaszczem wodnym

Zwalniacz hydrauliczny

Oświetlenie boczne

Blokada układu kierowniczego

Osłona zgarniarki chroniąca przed przesypywaniem się materiału

Osłona układu napędowego

Zwijane pasy bezpieczeństwa

Awaryjny układ kierowniczy