Wyłącznik/stycznik ATC układu SZR Wyłącznik/stycznik ATC układu SZR

Nasza aparatura rozdzielcza potrafi administrować działaniem całego systemu zasilania: od monitorowania i sterowania trybem gotowości/obciążeniem aż do zarządzania wieloelementowymi instalacjami do pracy równoległej. Automatyczne przełączniki źródła prądu występują w wersjach od 30 A do 5000 A, zapewniając płynne kierowanie prądu do głównych i zapasowych źródeł zasilania. Twoje systemy będą zasilane bez żadnych przerw i zawsze z maksymalnym bezpieczeństwem.

Wyłącznik/stycznik ATC układu SZR

Modele

Jednostki:



Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.