< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model ATC-100 to wszechstronny i wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy do przełączników ATS. To niewielkie urządzenie do montażu panelowego zastępuje tradycyjne panele przekaźnikowe oraz panele układu logicznego oparte na podzespołach półprzewodnikowych.Sterownik ATC wykorzystuje ustawienia stałe oraz konfigurowane przy użyciu zworek, dzięki czemu może być używany w wielu zastosowaniach. Urządzenie może być używane w całym zakresie napięć instalacji, od 120 do 480 V AC, w układach jedno- i trójfazowych o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Sterownik ATC-100 monitoruje napięcie i częstotliwość w trzech liniach zasilania, zarówno w przypadku źródeł użytkowych, jak i generatorów. Może zostać również skonfigurowany do pracy w instalacjach jednofazowych. Sterownik ATC-100 oferuje kilka opcji wykrywania oraz funkcji czasowych, których skonfigurowanie umożliwia prawidłowe działanie przełącznika.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Zakres wartości znamionowych 120–480 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz 120–480 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz Less
Sposób przełączania W zależności od zastosowania przełącznika W zależności od zastosowania przełącznika Less
Sposób przełączania W zależności od zastosowania przełącznika W zależności od zastosowania przełącznika Less

Dane techniczne sterownika ATC

Wejściowe napięcie sterujące 95–145 V AC, 50/60 Hz 95–145 V AC, 50/60 Hz Less
Pomiary napięcia w sieci elektrycznej VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
Less
Zakres pomiaru napięcia Wartość skuteczna 0–575 V AC (50/60 Hz) Wartość skuteczna 0–575 V AC (50/60 Hz) Less
Dokładność pomiaru napięcia ±1% zakresu ±1% zakresu Less
Pomiar częstotliwości Generator Generator Less
Zakres pomiaru częstotliwości 40–70 Hz 40–70 Hz Less
Dokładność pomiaru częstotliwości ±0,3 Hz w zakresie pomiarowym ±0,3 Hz w zakresie pomiarowym Less
Zanik przy zbyt niskim napięciu 80% znamionowego napięcia układu 80% znamionowego napięcia układu Less
Przywrócenie po zbyt niskim napięciu 90% znamionowego napięcia układu 90% znamionowego napięcia układu Less
Zakres zaniku przy zbyt niskiej częstotliwości 90% znamionowej częstotliwości układu 90% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres przywrócenia po zbyt niskiej częstotliwości 95% znamionowej częstotliwości układu 95% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres zaniku przy zbyt wysokiej częstotliwości 115% znamionowej częstotliwości układu 115% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres przywrócenia po zbyt wysokiej częstotliwości 110% znamionowej częstotliwości układu 110% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres temperatur roboczych Od -20 do +70°C (od -4 do +158°F) Od -20 do +70°C (od -4 do +158°F) Less
Zakres temperatur przechowywania Od -30 do +85°C (od -22 do +185°F) Od -30 do +85°C (od -22 do +185°F) Less
Wilgotność robocza Wilgotność względna 0–95% (bez kondensacji) Wilgotność względna 0–95% (bez kondensacji) Less
Środowisko pracy Odporność na działanie amoniaku, metanu, azotu, wodoru i węglowodorów Odporność na działanie amoniaku, metanu, azotu, wodoru i węglowodorów Less
Przekaźnik rozruchu generatora 5 A, 1/6 hp przy 250 V AC 5 A przy 30 V DC, z maksymalnym obciążeniem 150 W 5 A, 1/6 hp przy 250 V AC 5 A przy 30 V DC, z maksymalnym obciążeniem 150 W Less
Przekaźniki K1, K2
10 A, 1–3 hp przy 250 V AC

10 A przy 30 V DC

10 A, 1–3 hp przy 250 V AC

10 A przy 30 V DC
Less
Odnośne testy Podzespół z atestem UL
UL 1008, atest środowiskowy UL 991 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Podzespół z atestem UL
UL 1008, atest środowiskowy UL 991 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Odnośne testy, cd. 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, klasa B
FCC część 15, klasa B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, klasa B
FCC część 15, klasa B
CSS 22.2-178
Less
Zgodność obudowy NEMA 1, NEMA 3R i NEMA 12
Płyta czołowa sterownika ATC-100 odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
NEMA 1, NEMA 3R i NEMA 12
Płyta czołowa sterownika ATC-100 odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
Less

Rozwiązania zwiększające wydajność

  • Wykrywanie źródła 1:
    • Zbyt niskie napięcie/zbyt niska częstotliwość
    • Zbyt wysoka częstotliwość

  • Wykrywanie źródła 2:
    • Zbyt niskie napięcie/zbyt wysoka częstotliwość

  • Ustawienia sterownika konfigurowane za pomocą zworek z tyłu urządzenia
  • Tablica synoptyczna z kontrolkami LED źródła dostępnego i podłączonego
  • Przycisk testu systemu
  • Układ uruchomieniowy jednostki wytwórczej — możliwość wyboru dnia, wyłączenia, przedziału 7, 14 lub 28 dni z przedziałami co 15 minut
  • Monitorowanie napięć sieci elektrycznej i generatora oraz częstotliwości generatora
  • Zabezpieczenie odbiornika i agregatu przed zbyt niskimi napięciami
  • Zabezpieczenie generatora przed zbyt niską i zbyt wysoką częstotliwością
  • Łatwe konfigurowanie przez klienta
  • Możliwość testowania systemu
  • Przełączanie synfazowe