< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Moduł Cat® CONTINUOUS POWER MODULE (Cat CPM) gwarantuje ustawiczną ochronę przed udarami napięciowymi, spadkami napięcia i przerwami w dostawie prądu, które mogą zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa albo spowodować utratę cennych danych lub zasobów. Inżynierowie firmy Caterpillar opracowali moduł CPM z myślą o najwyższej niezawodności i wykorzystaniu miejsca, a zoptymalizowane podzespoły krytyczne, takie jak zespół prądotwórczy, wydajny system podtrzymania zasilania (UPS) i automatyczny przełącznik źródła prądu (ATS) jako kompletny produkt firmy Cat. W przypadku awarii zasilania koło zamachowe utrzyma moc UPS do momentu uruchomienia generatora i przeniesienia ATS na zasilanie generatora.

Dane techniczne modelu CPM750

Jednostki:
Stała moc użyteczna 750 kVA (675 kW przy PF 0,9) 750 kVA (675 kW przy PF 0,9) Less
Napięcie 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie Less
Częstotliwość Maks. 50 Hz +/- 10% (programowalne) Maks. 50 Hz +/- 10% (programowalne) Less
Wymiary (Obudowa sześcienna ISO 20 stóp wys.) 12 192 × 2438 × 2896 mm / 480 × 96 × 114 cali 12 192 × 2438 × 2896 mm / 480 × 96 × 114 cali Less
Masa 25750 kg (56770 funtów) 25750 kg (56770 funtów) Less
Poziom hałasu (generator wł.) 85 dBA przy 1 m 85 dBA przy 1 m Less

Dane techniczne modelu UPS

Maks. kVA / (kW) 750 (675) 750 (675) Less
Napięcie wejściowe 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie Less
Zakres napięcia wejściowego +10% / ‐15% (programowalne), +/‐10% przy 380 V AC +10% / ‐15% (programowalne), +/‐10% przy 380 V AC Less
Maksymalna moc wejściowa przy pracy ciągłej 1200 1200 Less
Napięcie wyjściowe AC 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie 380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody plus uziemienie Less
Typ koła zamachowego Seria 750iZ Multiple Module System (MMS) Seria 750iZ Multiple Module System (MMS) Less
Prąd wyjściowy V AC (A) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) Less
Częstotliwość wyjściowa AC 50 Hz (sieć zsynchronizowana), normalne działanie +/- 0,2% praca swobodna 50 Hz (sieć zsynchronizowana), normalne działanie +/- 0,2% praca swobodna Less
Certyfikaty EN59001‐1-1 EN59001‐1-1 Less

Dane techniczne zespołu prądotwórczego

Model Cat C32 Cat C32 Less
Moc wyjściowa elektryczna Zasilanie rezerwowe 1100 kVA Zasilanie rezerwowe 1100 kVA Less
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Less
Pojemność skokowa 1958.86 cale3 32.1 l Less
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Układ paliwowy MEUI™ MEUI™ Less
Rozmiar ramy generatora 1424 1424 Less
Wzbudzenie generatora Wzbudzenie wewnętrzne Wzbudzenie wewnętrzne Less
Regulator napięcia generatora Wykrywanie 3-fazowe Wykrywanie 3-fazowe Less
Regulacja napięcia generatora Poniżej +/- 0,5% (stan ustalony) Poniżej +/- 0,5% (stan ustalony) Less

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, mocna, trwała konstrukcja
  • Sprawdzona praktycznie w tysiącach instalacji na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną pracę i doskonałą oszczędność paliwa z bardzo małą masą
  • Generator

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Stopień ochrony IP 23
  • Certyfikacja i normy

     Certyfikat zgodności z normami UE  Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)  Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia 2006/95/WE (LV)  Dyrektywa EMC 89/336/EWG  EN 12601 Generatory napędzane silnikiem spalinowym  EN 61439 Aparatura rozdzielcza niskiego napięcia i zespoły przekładni  EN 62040-1 Systemy podtrzymania (UPS) – Wymagania ogólne i bezpieczeństwa dla UPS  EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn  2000/14/WE Emisja hałasu na zewnątrz

    Wsparcie techniczne na całym świecie

     Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy.  Jedna umowa serwisowa dla kompletnego Cat CPM  Lista dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Cat S•O•SSM pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

    Integracja z zespołem prądotwórczym UPS

    Dzięki wyeliminowaniu zniekształceń harmonicznych zasilacz UPS bardzo płynnie współpracuje z zespołami prądotwórczymi. W efekcie wyższą pojemność elektryczną całego systemu udało się osiągnąć bez przewymiarowania zespołu prądotwórczego. Moduł Cat UPS skutecznie izoluje zespoły prądotwórcze od obciążeń blokowych i stanów nieustalonych. Może także zwiększyć jego zdolność do naprawiania usterek. Układ CPM jest testowany fabrycznie, a wszystkie programowalne parametry integracji są regulowane w celu zapewnienia większej niezawodności systemu i usprawnienia jego pracy.

    Niższe koszty eksploatacji UPS

    Wysoka sprawność działania układu Caterpillar (>97%) oznacza niższe koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorowymi zasilaczami UPS. Dodatkowo mniejsza ilość emitowanego ciepła pozwala ograniczyć koszty chłodzenia i zużycie prądu przez cały okres użytkowania produktu.

    Najwyższej klasy konstrukcja UPS

    Doskonała konstrukcja i solidne podzespoły elektroniczne w całym urządzeniu sprawiają, iż jest to najbardziej niezawodny system zasilania UPS dostępny na rynku. Przy najmniejszej na rynku obudowie zapewnia najwyższą sprawność i świetne ogólne parametry działania.

    Automatyczny przełącznik źródła prądu

    4-biegunowy otwarty automatyczny przełącznik źródła prądu przełącza obciążenie między źródłem prądu i generatorem. Jest on całkowicie powiązany z mocą generatora i ma wygodne złącze dla użytkownika zapewniające ciągłe obciążenie i niekrytyczne wyjście obciążenia. Punkty połączeniowe są również dostępne dla testowania obciążenia i zespołu prądotwórczego do wypożyczania.

    Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, mocna, trwała konstrukcja
  • Sprawdzona praktycznie w tysiącach instalacji na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną pracę i doskonałą oszczędność paliwa z bardzo małą masą
  • CPM750 Wyposażenie standardowe

    Magazynowanie energii w kole zamachowym
    • Niewielkie rozmiary, bez użycia akumulatora, niskie koszty konserwacji/eksploatacji

    Układ rozruchowy
    • Moduł rozruchu zespołu prądotwórczego GenStart wytwarza prąd zimnego rozruchu o wartości do 1725 A przy 24 V DC i stanowi układ nadmiarowy w stosunku do akumulatorów zespołu prądotwórczego, dodatkowo gwarantując niezawodność systemu. Zintegrowana ładowarka akumulatora.

    Układ sterowania
    • Monitor LCD/pulpit sterowniczy HMI zainstalowany na zestawie UPS/ATS/Generator. Monitorowanie alarmów i krytycznych podzespołów za pomocą układu autodiagnostycznego. Dwa (2) światła ostrzegawcze na zewnątrz zbiornika.

    Komunikacja ze zintegrowanym systemem
    • Zintegrowany modem zapewniający zdalną łączność. MODBUS (RTU lub TCP/IP). Zdalne powiadamianie i monitorowanie przy użyciu sieci Ethernet i poczty e-mail. Złącze szeregowe RS232 lub RS485. Oprogramowanie do monitorowania w czasie rzeczywistym (UPS View / EMCP Monitoring Software).

    Układ chłodzenia
    • Żaluzje zainstalowane na wlocie i wylocie ze zbiornika. Nadmiarowe wentylatory chłodzące zasilane przez UPS, z obrotami sterowanymi temperaturowo.

    Układ chłodzący silnika
    • Nagrzewnica płaszcza wodnego. Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej.

    Integracja aparatury rozdzielczej
    • Przełącznik automatyczny do obwodów (ATS) – sterowany przez układ mikroprocesorowy. Zintegrowane obejście konserwacyjne. Wygodne złącze dla użytkownika zapewniające ciągłe obciążenie i niekrytyczne wyjście obciążenia. Wbudowany układ paliwowy ze zbiornikiem paliwa, filtrem wstępnym paliwa i wbudowanym separatorem wody.

    Układ paliwowy
    • Wbudowany układ paliwowy ze zbiornikiem paliwa, filtrem wstępnym paliwa z wbudowanym separatorem wody, filtrami dokładnego oczyszczania paliwa i pompą zasysającą.

    CPM750 Wyposażenie dodatkowe

    Wyłączniki wyjściowe niekrytycznej mocy obciążenia

    Aparatura rozdzielcza dla projektów tworzonych według potrzeb

    Wbudowany bezpiecznik automatyczny Load Bank do testowania obciążenia generatora

    Układ przeciwpożarowy

    Automatyczna pompa tankowania paliwa

    Niższy poziom hałasu

    Arktyczne (-30 stopni C) i tropikalne (+50 stopni C) warunki otoczenia

    Test fabryczny z udziałem świadka