Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Caterpillar to największy na świecie producent zespołów prądotwórczych. Oferuje urządzenia o największej rozpiętości wartości znamionowych. Nasze zespoły prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym wytwarzające moc od 6 do 14 040 ekW (od 7,5 do 17 550 kVA) zapewnią Ci spokojną pracę. W ich produkcji stosujemy najbardziej restrykcyjne normy, dzięki czemu wyróżnia je doskonała wydajność, niskie zużycie paliwa i zgodność z międzynarodowymi normami emisji spalin. Występują w różnych konfiguracjach odpowiednich do potrzebnych zakresów mocy, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego modelu i jego montaż.

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym do zasilania podstawowego, ciągłego i rezerwowego

Zespoły prądotwórcze Cat z silnikiem wysokoprężnym dostarczają w niezawodny sposób czystą, ekonomiczną energię przy zasilaniu podstawowym, ciągłym lub rezerwowym — nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy zespół prądotwórczy Cat z silnikiem wysokoprężnym został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany tak, aby zapewniać optymalną wydajność. Wszystkie główne podzespoły są testowane osobno, a po ich złożeniu kompletny zespół prądotwórczy testuje się przy obciążeniu znamionowym równym 100% oraz wyższym pod kątem prawidłowej pracy i bezpieczeństwa.

Nasze zespoły prądotwórcze mają ogromną przewagę nad wszystkimi innymi markami: firma Cat oferuje ich nabywcom specjalistyczny serwis oraz kompleksowe wsparcie techniczne lokalnego dealera Cat®. Usługi te są dostępne od momentu szybkiej dostawy przez cały okres eksploatacji zespołu prądotwórczego.

Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Modele

Jednostki:







Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Oprogramowanie Electric Power SpecSizer