3516E (50 Hz), wysokie napięcie

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516E, wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 2750 do 3000 kVA i częstotliwości 50 Hz, są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego, oraz aby były zgodne z naszymi standardami jakości. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wybrane modele mają certyfikat sejsmiczny, dzięki czemu generują zasilanie nawet po niespodziewanych zakłóceniach tektonicznych. Zintegrowany system sterowania – m.in. system UPS, przełącznik ATS i aparatura rozdzielcza Cat® – zapewnia ciągłe zasilanie i połączenie z flotą urządzeń użytkownika za pośrednictwem lokalnych i zdalnych opcji monitorowania. Oferujemy elastyczne wersje naszego panelu sterowania EMCP 4, wyposażone w łatwy w obsłudze interfejs i scalające w jeden zespół narzędzia do zarządzania i diagnostyki. Sterownik EMCP 4.4 zapewnia możliwość równoległej pracy wielu zespołów prądotwórczych, dzięki czemu można dodawać zespoły prądotwórcze, aby uzyskać zwiększoną wydajność i nadmiarowość. Żadne potrzeby w zakresie zasilania nie są takie same, dlatego oferujemy szeroką gamę akcesoriów i przykręcanego osprzętu do rozbudowy systemu. Znajdź wersję zespołu najlepiej pasującą do określonych wymagań przestrzennych i warunków otoczenia. Agregaty prądotwórcze 3516E umożliwiają klientom dostosowanie ich do swoich potrzeb i zmierzenie się z wyzwaniami.

Dane techniczne zespołu prądotwórczego

Jednostki:
Minimalna moc znamionowa 2750 kVA 2750 kVA Less
Maksymalna moc znamionowa 3000 kVA 3000 kVA Less
Napięcie Od 6300 do 11 000 V Od 6300 do 11 000 V Less
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz Less
Prędkość 1500 obr./min 1500 obr./min Less

Konfiguracje zespołów prądotwórczych

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa Less

Dane techniczne silnika

Model silnika 3516E, SCAC, V-16, 4-suwowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą 3516E, SCAC, V-16, 4-suwowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą Less
Stopień sprężania 14:1 14:1 Less
Układ dolotowy TA TA Less
Typ regulatora Adem™5 Adem™5 Less
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka (wersja HD) 8.46 cale 215.0 mm Less

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, mocna, trwała konstrukcja
  • Sprawdzona praktycznie w tysiącach instalacji na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną pracę i doskonałą paliwooszczędność z bardzo małą masą
  • Generator

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne mechanizmy rozruchu silnika
  • Wysoka sprawność
  • Panel sterowania Cat EMCP

    Sterownik EMCP oferuje niezawodność i trwałość, do jakich przez lata firma Caterpillar przyzwyczaiła swoich klientów. EMCP4 to skalowalna platforma sterująca. Zapewnia niezawodne działanie zespołu prądotwórczego, przekazując wyczerpujące informacje o wytwarzanej mocy i działaniu silnika. Systemy EMCP4 można dodatkowo personalizować do specyficznych potrzeb przez odpowiednie programowanie i dodawanie modułów rozszerzających.

    Certyfikat odporności na wstrząsy sejsmiczne

  • Dostępne certyfikaty odporności sejsmicznej.
  • Szczegóły systemu kotwienia są specyficzne dla każdej lokalizacji i zależą od wielu czynników, takich jak wielkość i masa zespołu prądotwórczego oraz wytrzymałość betonowego podłoża
  • Wymogi certyfikacyjne IBC określają, aby system kotwienia został zweryfikowany i zaaprobowany przez specjalistę inżyniera
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Podstawowe założenia konstrukcyjne

    Zespół prądotwórczy może przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku zgodnie z normą NFPA 110 oraz spełnia wymagania normy ISO 8528-5 w zakresie czasu reakcji impulsowej.

    Jeden producent wszystkich elementów systemu

    Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

    Wsparcie techniczne na całym świecie

    Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Cat® S•O•SSM pozwala ekonomicznie sprawdzać stan wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania.

    3516E (50 Hz), wysokie napięcie Wyposażenie standardowe

    Wlot powietrza
    • Układ oczyszczania powietrza

    Układ chłodzenia
    • Chłodnica montowana do zestawu

    Wydech
    • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

    Paliwo
    • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
    • Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
    • Pompa zasilająca układu paliwowego

    Generator
    • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników Cat
    • Klasa ochrony IP23

    Zakończenie odprowadzenia mocy
    • Szyna zbiorcza

    Panel sterowania
    • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

    Ogólnego
    • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

    Rozruch/ładowanie
    • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
    • Alternator

    3516E (50 Hz), wysokie napięcie Wyposażenie dodatkowe

    Wydech
    • Tłumiki układu wydechowego
    • Przedłużenia układu wydechowego
    • Mocowania elastyczne

    Generator
    • Grzałka antykondensacyjna
    • Wzbudzenie: [ ] wzbudzenie magnesem trwałym (PM)

    Zakończenie odprowadzenia mocy
    • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

    Panele sterowania
    • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
    • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
    • Moduł rozdzielania obciążenia
    • Cyfrowy moduł we/wy
    • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

    Montaż
    • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
    • Sprężynowy izolator drgań
    • Izolatory IBC

    Rozruch/ładowanie
    • Ładowanie akumulatorów
    • Nadmiarowe akumulatory
    • Nagrzewnica płaszcza wodnego

    Ogólnego
    • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
    • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
    • Deklaracja zgodności EWG
    • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
    • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
    • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu