Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi

Nasze gazowe zespoły prądotwórcze są przystosowane do pracy na różnych paliwach, oferując znakomitą elastyczność wyboru. Wszystkie konstrukcje zoptymalizowano pod kątem najlepszej sprawności, niskich kosztów eksploatacji i zgodności z normami emisji spalin w różnych krajach. Występują w wersjach mocy od 20 do 9700 ekW. Można do nich dobrać opcje pasujące do konkretnych potrzeb użytkownika. W efekcie zespoły bardzo łatwo dobierać, dopuszczać do użycia i instalować. Najwyższej klasy moc do zasilania różnych instalacji. Konstrukcje przystosowane do spalania gazu ziemnego, biogazu, gazu koksowniczego i paliw alternatywnych. Nowe technologie silnikowe zapewniają wytwarzanie prądu i/lub ciepła (produkcję skojarzoną) o najwyższej wydajności. Fabryczne zbiorniki, układy odzyskiwania ciepła i układy sterujące. Zoptymalizowane do pracy równolegle lub niezależnie od podstawowego źródła zasilania elektrycznego.

Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi

Modele

Jednostki:






Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.