< Wstecz

  • Od 2000 do 3000 ekW, od 2500 do 3750 kVa
  • 50 Hz, 1500 obr./min lub 60 Hz, 1800 obr./min
  • Od 380 do 13 800 woltów
  • Do zasilania rezerwowego, podstawowego i ciągłego
Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa przy pracy ciągłej 777 ekW 777 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz Gaz ziemny, biogaz Less
Maksymalna sprawność elektryczna 34,5% 34,5% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości - - Less
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz Less
obr./min 1200/1500 obr./min 1200/1500 obr./min Less

Dane techniczne silnika

Model silnika G3512A G3512A Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.5 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 3158.0 cale3 52.0 N Less
Układ dolotowy TA TA Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 169.0 cale 4281.0 mm Less
Szerokość 68.0 cale 1736.0 mm Less
Wysokość 76.0 cale 1940.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 23830.0 funty 10807.0 kg Less

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Bogaty asortyment przykręcanych przystawek zwiększających funkcjonalność systemu, fabrycznie zaprojektowanych i sprawdzonych
  • Elastycznie konfigurowane zestawy umożliwiające szybki i tani montaż
  • Wsparcie techniczne na całym świecie

    Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach.Program Cat® S•O•SSM pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania.

    Sprawdzony system

    Generator Cat SR4B

    Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna Wysoka sprawność

    Elektroniczny układ sterowania Cat

    Prosty, przyjazny interfejs i sposób nawigacji Cyfrowe konfigurowanie ustawień monitorowania, pomiarów i ochrony Kompletny zestaw przekaźników do pomiaru mocy i ochrony Opcje zdalnego sterowania i monitorowania

    Zasilany gazem silnik CAT® G3512

    Pracuje na różnych rodzajach paliw gazowych; Opcje schładzania z wysokich temperatur gwarantujące optymalną sprawność cieplną; Mocna konstrukcja wydłuża żywotność, a obniża koszty operacyjne w całym okresie użytkowania; Elektroniczne układy sterowania zapewniające optymalną wydajność pracy

    G3512A Wyposażenie standardowe

    Wlot powietrza
    • Układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym montowany do zestawu

    Panele sterowania
    • EMCP II+

    Układ chłodzenia
    • Jednostopniowa chłodnica końcowa z pomocą mechaniczną i termostatami
    • Wspólny obwód płaszcza wodnego i chłodnicy oleju z pomocą mechaniczną i termostatami

    Wydech
    • Wydech chłodzony wodą
    • Osobne termopary dla każdego kolektora wylotowego

    Układ paliwowy
    • Przystosowany do pracy na gazie ziemnym (kaloryczność od 31,5 do 47,2 MJ/NM3)
    • Wysokociśnieniowy układ paliwowy
    • Wysokociśnieniowy regulator ciśnienia gazu

    Generator
    • SR4B
    • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
    • Złącza do szyny zbiorczej
    • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
    • Wzbudzenie magnesem trwałym
    • Stojan z cewką bezkorpusową i zabezpieczeniem do terenów nadmorskich
    • Platynowe czujniki temperatury uzwojenia

    Rozruch/ładowanie
    • Rozruszniki na 24 V
    • Odłącznik akumulatorów

    Ogólnego
    • Malowanie — Caterpillar Yellow z wyjątkiem podłużnic i chłodnicy,które mają kolor błyszczący czarny
    • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
    • Instrukcje obsługi i konserwacji
    • Katalog części

    G3512A Wyposażenie dodatkowe

    Wlot powietrza
    • Adaptery na wlocie powietrza

    Panele sterowania
    • Lokalny moduł alarmowy
    • Zdalny wskaźnik przyzewowy
    • Moduł łączności zdalnej (PL1000T, PL1000E)
    • Zdejmowanie panelu sterowania

    Układ chłodzenia
    • Chłodnica końcowa na słodką wodę
    • Rdzeń chłodnicy końcowej nadający się do czyszczenia

    Wydech
    • Kołnierz
    • Przedłużenie rury wydechowej
    • Kolanko
    • Giętkie złącze

    Układ paliwowy
    • Filtr paliwa
    • Przystosowanie do spalania propanu i podobnych gazów
    • Zawór odcinający dopływ gazu

    Generator
    • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
    • Skrzynka przyłączeniowa
    • Czujniki temperatury łożysk
    • Europejska szyna zbiorcza
    • Filtr powietrza generatora
    • Przekaźnik wyłączający grzałkę uzwojenia

    Rozruch/ładowanie
    • Ładowarka akumulatora
    • Nadmiarowy akumulator
    • Nagrzewnica płaszcza wodnego
    • Akumulator z szafą i kablami (dołączony osobno)
    • Podwójny rozrusznik

    Ogólnego
    • Silnik rozruchowy
    • Certyfikat EWG D.O.I i inne
    • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej