< Wstecz

  • Od 2000 do 3000 ekW, od 2500 do 3750 kVa
  • 50 Hz, 1500 obr./min lub 60 Hz, 1800 obr./min
  • Od 380 do 13 800 woltów
  • Do zasilania rezerwowego, podstawowego i ciągłego
Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa przy pracy ciągłej 1603 ekW 1603 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny Less
Maksymalna sprawność elektryczna 41,7% 41,7% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 1603 1603 Less
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz Less
obr./min 1500 obr./min 1500 obr./min Less

Dane techniczne silnika

Model silnika G3516E G3516E Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.5 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 4210.0 cale3 69.0 N Less
Układ dolotowy TA TA Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 219.0 cale 5523.0 mm Less
Szerokość 72.0 cale 1828.0 mm Less
Wysokość 92.0 cale 2340.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 31226.0 funty 14161.0 kg Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Spełnia normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5 g/KMg tlenków azotu bez układu oczyszczania spalin

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Bogaty asortyment przykręcanych przystawek zwiększających funkcjonalność systemu, fabrycznie zaprojektowanych i sprawdzonych
  • Elastycznie konfigurowane zestawy umożliwiające szybki i tani montaż
  • Sprawdzony system

    Wsparcie techniczne na całym świecie

    Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach.Program Cat® S•O•SSM pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania.

    Generator Cat SR4B

    Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna Wysoka sprawność

    Układ sterowania Cat EMCP II+

    Prosty, przyjazny interfejs i sposób nawigacji Cyfrowe konfigurowanie ustawień monitorowania, pomiarów i ochrony Kompletny zestaw przekaźników do pomiaru mocy i ochrony Zgodność z normą UL508A Opcje zdalnego sterowania i monitorowania

    Zasilany gazem silnik CAT® G3516E

    Mocna konstrukcja bloku wysokoobrotowego silnika wysokoprężnego wydłuża żywotność, a obniża koszty operacyjne w całym okresie użytkowania Zaprojektowany pod kątem maksymalnej wydajności przy zasilaniu paliwem gazowym pod niskim ciśnieniem Prosty układ spalania z otwartą komorą przekłada się na dużą niezawodność i elastyczność zasilania paliwem. Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika

    G3516E Wyposażenie standardowe

    Wlot powietrza
    • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

    Panele sterowania
    • EMCP II+

    Układ chłodzenia
    • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
    • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
    • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
    • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej

    Wydech
    • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
    • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat
    • Kolektory wydechowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia

    Układ chłodzenia
    • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
    • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
    • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
    • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej

    Układ paliwowy
    • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
    • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
    • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 4,5 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika

    Generator
    • SR4B
    • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
    • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
    • Złącza do szyny zbiorczej
    • Czujniki temperatury uzwojenia
    • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

    Rozruch/ładowanie
    • Rozruszniki na 24 V
    • Akumulator z szafą i kablami (dołączony osobno)
    • Odłącznik akumulatorów
    • Alternator na 60 A i 24 V (standardowo tylko w wersji 1800 obr./min 60 Hz)

    Ogólnego
    • Malowanie — Caterpillar Yellow z wyjątkiem podłużnic i chłodnicy,które mają kolor błyszczący czarny
    • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
    • Instrukcje obsługi i konserwacji
    • Katalog części

    G3516E Wyposażenie dodatkowe

    Wlot powietrza
    • Podstawa montażowa
    • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

    Panele sterowania
    • Lokalny moduł alarmowy
    • Zdalny wskaźnik przyzewowy
    • Moduł łączności zdalnej (PL1000T, PL1000E)

    Układ chłodzenia
    • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
    • Złącza wlotowe i wylotowe

    Wydech
    • Kołnierz
    • Przedłużenie rury wydechowej

    Układ paliwowy
    • Filtr paliwa
    • Regulator ciśnienia gazów

    Generator
    • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
    • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
    • Skrzynka przyłączeniowa

    Ogólnego
    • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej
    • Silnik rozruchowy