< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa przy pracy ciągłej 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, gaz węglowy Gaz ziemny, gaz węglowy Less
Maksymalna sprawność elektryczna 43,00% 43,00% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz Less
obr./min 1000 lub 900 1000 lub 900 Less

Dane techniczne silnika

Model silnika CG260-12 CG260-12 Less
Średnica cylindra 10.2 cale 260.0 mm Less
Skok tłoka 12.6 cale 320.0 mm Less
Pojemność skokowa 12443.0 cale3 203.9 l Less
Układ dolotowy LE LE Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 315.0 cale 8000.0 mm Less
Szerokość 105.0 cale 2660.0 mm Less
Wysokość 133.0 cale 3390.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 93713.0 funty 42500.0 kg Less