< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa przy pracy ciągłej 600 ekW 600 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Less
Maksymalna sprawność elektryczna 42,0% 42,0% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości - - Less
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz Less
obr./min 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min Less

Dane techniczne silnika

Model silnika CG132 CG132 Less
Średnica cylindra 5.2 cale 132.0 mm Less
Skok tłoka 6.3 cale 160.0 mm Less
Pojemność skokowa 1605.0 cale3 26.3 N Less
Układ dolotowy TA TA Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 145.0 cale 3690.0 mm Less
Szerokość 59.0 cale 1490.0 mm Less
Wysokość 85.0 cale 2160.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 13428.0 funty 6090.0 kg Less

Duża wydajność

Zmniejsz zużycie paliwa nawet o 15% w stosunku rocznym i popraw w ten sposób rentowność swojego przedsiębiorstwa. Dzięki zoptymalizowanemu wałkowi rozrządu, komorze spalania i świecom zapłonowym zasilany gazem agregat CG132 odznacza się bezkonkurencyjną sprawnością.

Niższe koszty eksploatacji

Zoptymalizowanie podzespołów silnika sprawia, że CG132 potrzebuje nawet 50% mniej oleju smarnego niż zestawy innych producentów. To czyste pieniądze pozostające w kasie firmy.

Mniejsze wymiary

Zestaw CG132 zajmuje prawie 50% mniej miejsca niż podobne, konkurencyjne rozwiązania. A im mniej potrzebnego miejsca, tym niższe koszty instalacji.

Sterowanie systemem

System kompleksowego zarządzania zasobami elektronicznymi Cat potrafi zarządzać całym zespołem prądotwórczym, nie tylko silnikiem. Funkcje takie jak monitorowanie ciśnienia w każdym cylindrze czy zapobieganie spalaniu stukowemu pozwalają uzyskać maksymalną moc wyjściową przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu paliwa, nawet jeśli zmieni się skład mieszanki gazowej.

Praca na różnych paliwach

Dzięki specjalnej technologii mieszania paliwa oraz systemowi kompleksowego zarządzania zasobami elektronicznymi silnik może używać różnych paliw gazowych, w tym typowo sprawiających problemy, takich gazy gnilne czy powstające na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków.

CG132-12 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza
  • Turbosprężarka zespołu CG132-8 z obudową łożyska chłodzoną wodą
  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panele sterowania
  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ chłodzenia
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej
  • Wylot cieczy chłodzącej z kołnierzem

Wydech
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze

Układ paliwowy
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF

Rozruch/ładowanie
  • Rozruszniki na 24 V
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólnego
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG132-12 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza
  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panele sterowania

Układ chłodzenia
  • Sanie CHP