< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa w pracy ciągłej 400 ekW 400 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Less
Maksymalna sprawność elektryczna 42,8% 42,8% Less
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz Less
obr./min 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min Less

Dane techniczne silnika

Model silnika CG132-8 CG132-8 Less
Średnica cylindra 5.2 cale 132.0 mm Less
Skok tłoka 6.3 cale 160.0 mm Less
Pojemność skokowa 1068.0 cale3 17.5 N Less
Układ dolotowy LE LE Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 122.0 cale 3090.0 mm Less
Szerokość 59.0 cale 1490.0 mm Less
Wysokość 86.0 cale 2190.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 10760.0 funty 4880.0 kg Less