< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa w pracy ciągłej 143 ekW 143 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan Less
Maksymalna sprawność elektryczna 31.9% 31.9% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 160 160 Less
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz Less
obr./min 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min Less

Dane techniczne silnika

Model silnika G3306 G3306 Less
Średnica cylindra 4.8 cale 121.0 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.0 mm Less
Pojemność skokowa 638.0 in3 10.5 L Less
Układ dolotowy NA, TA, LE NA, TA, LE Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Długość 126.0 cale 3200.0 mm Less
Szerokość 52.0 cale 1329.0 mm Less
Wysokość 68.0 cale 1729.0 mm Less
Masa netto zespołu prądotwórczego 4400.0 funty 1995.0 kg Less