Mikrosieć Cat® to ekonomiczne rozwiązania umożliwiające zasilanie instalacji komercyjnych, przemysłowych lub społeczności lokalnych, podłączonych bądź niepodłączonych do sieci energetycznej. Dzięki połączeniu energii odnawialnej uzyskiwanej z naszym modułów fotowoltaicznych oraz zaawansowanych rozwiązań umożliwiających magazynowanie energii z tradycyjnymi metodami wytwarzania energii i agregatami prądotwórczymi możemy opracować system zasilania dostosowany specjalnie do wymagań klienta. Mikrosieć Cat łączy wszystkie źródła zasilania w jeden łatwo sterowalny układ umożliwiający optymalne wykorzystanie energii oraz zapewniający jej produkcję po najniższych kosztach. W zastosowaniach z siecią energetyczną, w której pracują konwencjonalne elektrownie, moduły fotowoltaiczne pozwalają obniżyć koszty energii uzyskiwanej z tych elektrowni. W zastosowaniach niepodłączonych do sieci energetycznej moduły fotowoltaiczne są używane w celu ograniczenia użycia spalinowych lub gazowych agregatów prądotwórczych. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa oraz koszty eksploatacji urządzeń do produkcji energii, a także obniżyć poziom emisji związków węgla. Umożliwia dodawanie rozwiązań do magazynowania energii w celu krótkotrwałej stabilizacji sieci lub długoterminowego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez magazynowanie energii generowanej w ciągu dnia i jej wykorzystanie w nocy.

Mikrosieć
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.