Moduł fotowoltaiczny Cat

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Cienkowarstwowe moduły Cat® o wysokiej sprawności zapewniają większą wydajność w porównaniu z tradycyjnymi krzemowymi modułami słonecznymi. Generujące większą ilość energii w porównaniu z konkurencyjnymi modułami o takiej samej mocy znamionowej, moduły Cat PVT115 zapewniają użytkownikom doskonałą wydajność i niezawodność.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Moc znamionowa 115 W na panel 115 W na panel Less
Typ modułu Zaawansowany cienkowarstwowy moduł solarny Zaawansowany cienkowarstwowy moduł solarny Less
Zastosowanie Kompatybilne z architekturami instalacji 1000 V i 1500 V Kompatybilne z architekturami instalacji 1000 V i 1500 V Less

Moduł fotowoltaiczny Cat Wyposażenie dodatkowe

System montażowy Module Plus
  • System montażowy Module Plus jest zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiego montażu. Wstępnie zmontowana konstrukcja oraz okablowanie pozwalają skrócić czas montażu oraz zmniejszyć liczbę błędów.

Falowniki
  • Falowniki jedno- i trójfazowe do zastosowań o częstotliwości sieci 50 Hz i 60 Hz pozwalają zwiększyć elastyczność projektowanych rozwiązań