< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dział Olympian® Rental Power pozwala firmom utrzymać ciągłość działalności niezależnie od tego, czy przerwa w zasilaniu jest oczekiwana, czy niespodziewana.

Generator

Jednostki:
Moc znamionowa w trybie gotowości 30 kVA (24 kW) 30 kVA (24 kW) Less
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Czas pracy z mocą znamionową w trybie gotowości (pełne obciążenie) 19,3 godz. 19,3 godz. Less
Czas pracy z podstawową mocą znamionową (pełne obciążenie) 19,3 godz. 19,3 godz. Less
Podstawowa moc znamionowa 30 kVA (24 kW) 30 kVA (24 kW) Less

Silnik

Silnik 1103C-33G2/3 1103C-33G2/3 Less
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Less

Wymiary

Szerokość 44.5 cale 1130.0 mm Less
Wysokość 65.7 cale 1670.0 mm Less
Długość 90.1 cale 2288.0 mm Less
Masa 3772.0 funty 1711.0 kg Less

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

SILNIK

GENERATOR

UKŁAD STEROWANIA

PANEL ROZDZIELCZY NA WIELE NAPIĘĆ

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

ZESTAW MOCUJĄCY

OBUDOWA WYCISZAJĄCA

AUTOMATYCZNY REGULATOR NAPIĘCIA

Napięcie w granicach ±0,5% dla pracy 3-fazowej i ±1% dla pracy jednofazowej w stanie ustalonym w zakresie od braku obciążenia do pełnego obciążenia

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU

NORMY JAKOŚCIOWE

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOKUMENTACJA

XQE30 Wyposażenie standardowe

Ocynkowana obudowa wyciszająca

Alternator układu 4

Panel sterowania 4001

Trójdrożny zawór układu doprowadzającego paliwo

Zbiornik paliwa z zapasem na 24 godziny
  • Niski poziom paliwa, wyłączenie

XQE30 Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Zbiornik paliwa — zgodny z normą UL, o podwójnych ściankach, mocowany do ramy, z zapasem paliwa na co najmniej 24 godziny
  • Ładowarka akumulatora
  • Regulator elektroniczny wymagany do pracy przy częstotliwości 60 Hz

GENERATOR
  • Grzałka antykondensacyjna

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Grzałka płynu chłodzącego silnik

RÓŻNE AKCESORIA
  • Dodatkowy zestaw instrukcji dla operatora