< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ten mobilny generator oferuje fabrycznie możliwość zasilania dwoma rodzajami paliwa, co znacznie obniża koszty odbiorców zasilania, a ponadto umożliwia stosowanie różnego rodzaju paliw gazowych. Zaawansowany układ sterujący DGB, zaprojektowany do współpracy z modułem zasilania 50 Hz XQ2000 napędzanym przez silnik Cat 3516B, automatycznie dostosowuje parametry do zmian jakości i ciśnienia doprowadzanego paliwa. Dzięki temu silnik może być zasilany bez utraty wydajności różnymi rodzajami paliwa, poczynając od gazów towarzyszących, a kończąc na odparowanym skroplonym gazie ziemnym, co czyni go idealnym generatorem do wypożyczania. Utrzymuje wydajność silnika zasilanego olejem napędowym przy poziomie zastąpienia oleju napędowego gazem nawet do 70% i może pracować nawet przy 55% zawartości substancji obojętnych. Podczas pracy klient nie musi przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności, takich jak analiza gazu. Nie jest także konieczna ponowna kalibracja po przemieszczeniu lub zmianie gazu zasilającego.

Generator

Jednostki:
Moc znamionowa przy pracy ciągłej 1400 ekW (1750 kVA) 1400 ekW (1750 kVA) Less
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz Less
Napięcie 400/240 V 400/240 V Less
Wielkość ramy 826 826 Less
Podziałka 0,6667 0,6667 Less
Liczba biegunów 4 4 Less
Wzbudzenie Regulacja statyczna, konstrukcja bezszczotkowa, wzbudzanie przez magnes trwały Regulacja statyczna, konstrukcja bezszczotkowa, wzbudzanie przez magnes trwały Less
Konstrukcja Podwójne łożysko, sprzężenie bezpośrednie Podwójne łożysko, sprzężenie bezpośrednie Less
Izolacja Klasa H Klasa H Less
Obudowa Klasa ochrony przed skroplinami IP22 Klasa ochrony przed skroplinami IP22 Less
Podstawowa moc znamionowa 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA) Less
Wyrównanie Wałek ustalający Wałek ustalający Less
Zdolność pracy z nadmierną prędkością obrotową (wartość procentowa) 125% wartości znamionowej 125% wartości znamionowej Less
Regulator napięcia Wykrywanie na 3 fazach z ochroną przed przewzbudzeniem Wykrywanie na 3 fazach z ochroną przed przewzbudzeniem Less
Regulacja napięcia Wzmocnienie napięciowe poniżej ± 0,5%; regulacja kompensująca spadek prędkości obrotowej silnika spowodowany przyłożeniem obciążenia i utratą połączenia Wzmocnienie napięciowe poniżej ± 0,5%; regulacja kompensująca spadek prędkości obrotowej silnika spowodowany przyłożeniem obciążenia i utratą połączenia Less
Odchyłka przebiegu krzywej Odchylenie poniżej 5% Odchylenie poniżej 5% Less
Współczynnik zakłóceń telefonicznych (Telephone Influence Factor, TIF) Poniżej 50 Poniżej 50 Less
Odkształcenie harmoniczne (Harmonic Distortion, THD) Poniżej 5% Poniżej 5% Less

Silnik

Silnik CAT 3516B Flex-Fuel 3516B, 4-suwowy silnik wysokoprężny 3516B, 4-suwowy silnik wysokoprężny Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.5 cale 190.0 mm Less
Pojemność skokowa 4210.0 cale sześc. 69.0 l Less
Stopień sprężania 15:1 15:1 Less
Układ dolotowy TA TA Less
Układ paliwowy EUI EUI Less
Typ regulatora Układ sterowania Cat ADEM A4 Układ sterowania Cat ADEM A4 Less
Emisja szkodliwych składników spalin Brak atestu Brak atestu Less

Wymiar

Szerokość (bez podwozia/z podwoziem) 97.5 cale 2438.0 mm Less
Wysokość (bez podwozia) 114.0 cale 2896.0 mm Less
Wysokość (z podwoziem) 168.0 cale 4267.0 mm Less
Długość (bez podwozia/z podwoziem) 480.0 cale 12192.0 mm Less
Masa (bez podwozia) (z olejem smarowym i cieczą chłodzącą) 64000.0 funty 29021.0 kg Less
Masa (z podwoziem) (z olejem smarowym i cieczą chłodzącą) 74000.0 funty 33638.0 kg Less

Jeden dostawca

  • Zespół prądotwórczy wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym spełniającym wymogi normy ISO 9001:2000
  • Pakiet zaprojektowany fabrycznie i testowany w procesie produkcji
  • Zespół prądotwórczy i podzespoły spełniają lub przekraczają wymagania następujących norm: AS1359, AS2789, BS4999, DIN6271, DIN6280, EGSA101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528, NEMA MG1-22


Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Dealerzy Cat® zapewniają różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
  • W 100% objęte serwisem przez dealerów Cat i gwarancją na części i robociznę


Niezawodny i oszczędny silnik wysokoprężny

  • Kompaktowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny Cat 3516B z turbosprężarką i chłodnicą końcową jest trwały, niezawodny i ekonomiczny
  • Rdzeń chłodnicy końcowej silnika wykonany ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność podzespołów, oleju i całego silnika podczas spalania paliw gazowych o podwyższonej zawartości H2S
  • Układ paliwowy obsługuje różne rodzaje paliw gazowych
  • Magistrala gazowa, filtr gazu i zawór odcinający zintegrowane z resztą układu
  • Układ wykrywania metanu i powiązane zabezpieczenia


Generator Cat

Generator Cat SR4B 826 został stworzony z myślą o połączeniu wydajności i charakterystyki wyjściowej silników wysokoprężnych Cat
Podwójne łożysko, połączenie w gwiazdę, konstrukcja bezszczotkowa, wzbudzanie przez magnes trwały


Ograniczony niekorzystny wpływ na środowisko

  • Pojemnik na wycieki płynów silnikowych o pojemności 110%
  • Wymuszone odprowadzanie spalin ze skrzyni korbowej


Kontener z obudową wyciszającą

  • Obudowa CSC przystosowana do układania w stosy do 9 poziomów ułatwia transport i ochronę
  • Poziom hałasu 75 dB(A) w odległości 15 metrów lub mniejszej przy pomiarze zgodnie z procedurą pomiarową SAE J1074 przy obciążeniu pierwotnym


System dynamicznego mieszania gazu (DGB, Dynamic Gas Blending)

  • Wymaga ciśnienia gazu na wlocie w przedziale 5–35 psi (34–241 kPa)
  • Możliwość zastąpienia do 70% paliwa gazem przy zachowaniu wydajności jak przy stosowaniu oleju napędowego oraz zapewnieniu bezpiecznej pracy silnika
  • Układ sterowania w pętli zamkniętej umożliwia maksymalny poziom zastąpienia paliwa w najszerszym zakresie obciążenia spośród urządzeń dostępnych w branży
  • Zachowanie standardowej mocy wysokoprężnego zespołu prądotwórczego oraz charakterystyki w stanie nieustalonym
  • System DGB, gdy jest włączony, może być automatycznie uaktywniany po wykryciu zasilania gazem
  • Możliwość zasilania różnymi rodzajami gazu i automatyczne dostosowanie do zmian jakości paliwa bez konieczności kalibracji polowej
  • Wykorzystanie osprzętu z linii produktów G3516 dzięki zminimalizowaniu zmian w silniku wysokoprężnym
  • Całkowicie zintegrowane elementy sterujące układem wysokoprężnym i gazowym, pojedynczy punkt obsługi zestawu prądotwórczego i systemu DGB


Układ chłodzenia Cat

  • Chłodnica zamontowana poziomo z pionowym przepływem i wentylatorem o wysokiej wydajności
  • Umożliwia pracę w temperaturze do 43°C (110°F)
  • Napęd wentylatora z regulacją częstotliwości optymalizuje zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu

Układ sterujący do pracy równoległej na obudowie

  • Zapewnia automatyczne sterowanie pracą w układzie równoległym za pomocą elementów sterujących na obudowie
  • Interfejs EMCP 4.3 umożliwia monitorowanie i ochronę silnika i generatora oraz włączanie systemu DGB i kontrolowanie nastaw poziomu zastąpienia
  • Sterownik AGC-4 umożliwia pracę równoległą, podział obciążenia, sterowanie typu VFD i podstawową ochronę generatora


Cyfrowy regulator napięcia (Cat DVR, Digital Voltage Regulator)

  • Wykrywanie na 3 fazach i regulowana ochrona przed przewzbudzeniem
  • Zapewnia precyzyjne sterowanie, doskonałe obciążenie bloku i stałe napięcie w standardowym zakresie roboczym


XQ2000 – DGB Wyposażenie standardowe

Silnik
  • Silnik Cat 3516B o zwiększonej trwałości, przystosowany do zasilania różnymi rodzajami paliwa
  • Zwiększona trwałość, puszkowy filtr powietrza z pojedynczym wkładem i wskaźnikiem serwisowym
  • Filtry paliwa — filtr główny i podwójny filtr dokładnego oczyszczania ze zintegrowanym separatorem wody i zaworem zmiennego obciążenia
  • Przykręcane filtry szeregowe oleju z chłodnicą oleju chłodzoną cieczą. Wymaga oleju smarowego klasy API CF-4
  • Rdzeń chłodnicy końcowej ze stali nierdzewnej
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego, 9 kW, 400 V, 50 Hz, 3-fazowa z zaworami izolującymi
  • Chłodnica paliwa i pompa zasilająca układu paliwowego
  • Sterowanie elektroniczne ADEM™ A4
  • Zintegrowany moduł czujników (ISM, Integrated Sensor Module) kontrolujący proces spalania i odprowadzania spalin
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V

Generator
  • Konstrukcja bezszczotkowa z podwójnym łożyskiem SR-4B, cewka bezkorpusowa, wzbudzanie przez magnes trwały, układ trójfazowy z cyfrowym regulatorem napięcia Cat (Cat DVR, Digital Voltage Regulator), grzałka uzwojenia, 6-przewodowy, izolacja klasy H przystosowana do temperatur klasy F w celu wydłużenia żywotności, czujniki temperatury uzwojenia i antykondensacyjne grzałki uzwojenia (120/240 V 1,2 kW).
  • Generator wyposażony w system chroniony 4 warstwami izolacji.

Moduł w obudowie
  • Obudowa sześcienna o wysokości 40 stóp, zgodna z normą ISO, przystosowana do układania w stosy do 9 poziomów, z certyfikatem CSC
  • Cztery (4) wyciszone żaluzje wlotowe powietrza i 3 pary zamykanych drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania
  • Wewnętrzne ścianki i sufity zaizolowane panelami dźwiękochłonnymi o grubości 100 mm
  • Podłoga kontenera zaizolowana szkłem dźwiękochłonnym i pokryta stalą ocynkowaną
  • Drzwi dostępowe do bocznej szyny zbiorczej, szyny zbiorcze z dostępnymi od zewnątrz złączami obciążenia
  • Połączenie zasilania za pośrednictwem złączy bloku rozdzielczego doprowadzane do nagrzewnicy płaszcza wodnego, układu ładowania akumulatorów, grzałek uzwojenia i antykondensacyjnych grzałek generatora
  • Sześć świateł (6) DC
  • Zbiornik paliwa o pojemności 1250 gal, zgodny z normą UL, z podwójnymi ściankami; czas pracy: ponad 13 godz. przy utrzymywaniu stałych parametrów znamionowych
  • Zawór elektromagnetyczny sterujący napełnianiem zbiornika olejem napędowym
  • Regulator poziomu oleju smarowego ze zbiornikiem wyrównawczym
  • Obudowa wyciszająca 75 dB(A) na poziomie 15 m (50 stóp)
  • Cztery (4) nadmiarowe akumulatory bezobsługowe, stelaż na akumulatory i układ ładowania 20 A
  • Najwyższej klasy tłumik w układzie wydechowym z podwójną pionową rurą wydechową o wysokości 2 m (6,5 stopy) przyczynia się do zwiększenia gęstości mocy
  • Izolatory drgań, elementy złączne i zawiasy ze stali nierdzewnej
  • Dostęp od zewnątrz do spustu standardowych płynów
  • Jedna gaśnica o masie 4,5 kg (10 funtów) napełniona dwutlenkiem węgla
  • Standardowe etykiety Cat rental i standardowa powłoka lakiernicza Cat Power Module White
  • Układ gromadzący wycieki płynów z silnika o pojemności 110%
  • Wykrywanie wycieków metanu

Gazowy układ paliwowy
  • Regulator niskiego ciśnienia
  • Uruchamiany elektronicznie zawór sterujący układu paliwowego
  • Nagrzewnica paliwa gazowego
  • Uruchamiany elektronicznie zawór odcinający dopływ gazu
  • Gazowe dysze indukcyjne
  • Filtr paliwa gazowego zatrzymujący cząstki o średnicy powyżej 1 mikrona, wyposażony w czujniki spadku ciśnienia (dP) i odcinający zawór kulowy z jednocalowym korkiem spustowym BSP o wielkości do gromadzenia płynu
  • Elementy elektroniczne układu gazowego z certyfikatem CSA

Układ chłodzenia
  • Standardowy układ chłodzenia umożliwia pracę w temperaturze do 43°C (110°F) przy pełnym obciążeniu
  • Zamontowana poziomo chłodnica z pionowym przepływem powietrza
  • Napęd wentylatora z regulacją częstotliwości (VFD, Variable Frequency Drive) optymalizuje zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu

Sterowanie i zabezpieczenie generatora
  • Układ sterowania zawiera sterownik AGC-4, zapewniający automatyczne sterowanie pracą w układzie równoległym, regulację napięcia i częstotliwości, obciążenie bazowe / PF / współdzielenie obciążenia / synchronizację, automatyczne sterowanie uruchomieniem / zatrzymaniem oraz sterowanie generatorem przez CB, interfejs SCADA (Ethernet), wskazania i alarmy poziomu paliwa oraz sterowanie napełnianiem zbiornika paliwa
  • Sterownik EMCP 4.3 na agregacie prądotwórczym
  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie i regulator czasowy kontrolujący proces schładzania
  • Zabezpieczenia generatora: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Kompatybilność z wcześniejszymi modelami umożliwia współpracę ze starszymi modułami zasilania
  • Bezpiecznik automatyczny generatora 3000A UL z wyzwalaczem bezpiecznika automatycznego LSIG/amperomierzem
  • Wiele trybów pracy (samodzielny, wiele samodzielnych jednostek i praca równoległa), podział obciążenia (tylko w układach złożonych z wielu jednostek)
  • Ręcznie i automatycznie sterowana praca równoległa
  • Wyświetlanie wartości: napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, kW, WHM, kVAR i synchroskop

Jakość
  • Fabryczne testy standardowych agregatów prądotwórczych kompletnych modułów zasilania
  • Normy UL, NEMA, ISO i IEEE
  • Instrukcje obsługi i konserwacji

Panel sterowania lokalnego EMCP 4.3
  • Panel sterowania EMCP 4.3 zamontowany na generatorze jest wyposażony w mierniki mocy, przekaźniki ochronne oraz układy sterowania i monitorowania silnika i generatora.
  • Wygodny dostęp narzędzi serwisowych Cat (nie wchodzą w skład zestawu) do punktów serwisowych.
  • Integracja z układem Cat DVR zapewnia lepsze monitorowanie systemu.
  • Możliwość przeglądania i zerowania danych diagnostycznych wszystkich elementów sterujących połączonych w sieć za pośrednictwem łącza danych J1939 eliminuje konieczność stosowania oddzielnych narzędzi serwisowych do rozwiązywania problemów.
  • Zegar pracujący w czasie rzeczywistym umożliwia zapisywanie daty i godziny podczas rejestracji czynności diagnostycznych i zdarzeń.
  • Komunikacja z klientem przez Modbus TCP
  • Pomiar wartości skutecznej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy: napięcie L-L, napięcie L-N, fazy, A, Hz, ekW, kVA, kVAR, kWHr, % kW, PF

Interfejs operatora silnika EMCP 4.3
  • Odblaskowo-przezroczysty graficzny wyświetlacz LCD z regulacją intensywności podświetlenia i kontrastu.
  • Wskazania cyfrowe:
    • obr./min
    • V DC
    • godziny pracy
    • ciśnienie oleju
    • temperatura cieczy chłodzącej
    • temperatura oleju
    • ciśnienie gazu
    • % zastąpienia paliwem gazowym
    • stan zaworu odcinającego gaz
    • aktywacja DGB (Dynamic Gas Blending, dynamiczne mieszanie gazu)
  • Wskaźniki stanu z dwiema diodami LED (1 czerwona, 1 pomarańczowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Rozrusznik silnika
  • Trzy przyciski sterujące i wskaźniki stanu silnika (praca/praca automatyczna/zatrzymanie).
  • Przyciski lampek kontrolnych i potwierdzenia alarmów
  • Ostrzeżenia/wyłączenia z informacją testową w następujących przypadkach:
    • Niskie ciśnienie oleju
    • Nadmierna prędkość
    • Wysoka temperatura oleju
    • Zbyt długi czas rozruchu
    • Zatrzymanie awaryjne
    • AGC-4
  • Wyłącznik awaryjny
  • Przyciski nawigacyjne wyświetlacza, m.in. dwa przyciski skrótów do pozycji Parametry silnika lub Parametry generatora

Kontener
  • Obudowa sześcienna o wysokości 40 stóp, zgodna z normą ISO, z certyfikatem CSC do układania w stosy do 9 poziomów
  • Standardowa powłoka lakiernicza Cat Power Module White zgodnie ze specyfikacjami firmy Caterpillar
  • Standardowe żaluzje na wlocie powietrza
  • Trzy (3) pary zamykanych drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania
  • Gaśnica
  • Układ gromadzący wycieki płynów z silnika o pojemności 110%

Przekaźniki ochronne AGC-4/EMCP 4.3
  • Zabezpieczenia generatora
    • 25 kontr. synchr. (AGC-4)
    • 32 obr. Moc (EMCP 4.3 i AGC-4)
    • 40 brak wzbudzenia (Cat DVR i AGC-4 na podstawie impedancji)
    • 50/51 Chwil. i trwałe przeciążenie prądowe (wyzwalacz bezpiecznika automatycznego GCB i AGC-4)
    • 47 Napięcie składowej przeciwnej (AGC-4)
    • 46 Prąd składowej przeciwnej (AGC-4)
    • 27/59 Zbyt wysokie/niskie napięcie fazy (EMCP 4.3 i AGC-4)
    • 81O/U Zbyt wysoka/niska częstotliwość (EMCP 4.3 i AGC-4)
  • Układy sterowania AGC-4 zamontowane w pakiecie obsługują następujące funkcje: automatyczne sterowanie pracą w układzie równoległym, CAN-bus, Ethernet, wyjścia PWM i analogowe oraz tradycyjny analogowy podział obciążenia (rzeczywisty i reaktywny)
  • Wyświetlacz główny AGC-4/wyświetlacz pomocniczy AOP

Regulacja napięcia i obwód sterujący współczynnikiem mocy
  • Automatyczny regulator napięcia sterowany mikroprocesorem zamontowany na generatorze
  • Możliwość ręcznego zwiększania/zmniejszania napięcia i mocy biernej/obwód sterujący współczynnikiem mocy, wszystko za pośrednictwem AGC- 4, w celu utrzymywania stałego współczynnika mocy generatora podczas pracy równoległej
  • Obejmuje tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej, ogranicznik wzbudzenia i monitorowanie diody wzbudzenia.

Przekładniki prądowe
  • Przekładniki prądowe 3000:5 z dodatkowymi przewodami elektrycznymi do zwierania listew zaciskowych.

Bezpiecznik automatyczny
  • 3000 A typu stałego, 3-biegunowy, montowany na agregacie prądotwórczym, sterowany elektrycznie, izolowany UL489 CB.
  • Półprzewodnikowy wyzwalacz bezpiecznika automatycznego reaguje na przeciążenie (trwałe przeciążenie prądowe) i usterkę (chwilową) zabezpieczenia przed przetężeniem. Standardowo używana wersja LSIG.
  • Zawiera cewkę wyzwalacza wzrostowego prądu stałego, której aktywacja następuje w przypadku każdej usterki monitorowanego silnika lub układu elektrycznego; zdolność wyłączania 100 KA przy 480 V AC.
  • Zbyt niskie napięcie 24 V DC
  • Opcjonalne wykrywanie/wyzwalanie w razie usterki masy zewnętrznej (wymaga dodatkowego przekładnika prądowego masy)

Oświetlenie wnętrza
  • Sześć (6) wewnętrznych diod LED 24 V DC z regulatorem czasowym przy drzwiach do obszaru sterowania
  • Jedno (1) podwójne gniazdo serwisowe

Układ ładowania akumulatorów i akumulatory
  • Układ ładowania akumulatorów 24 V DC/20 A z trybem swobodnym/wyrównanym i amperomierz układu ładowania
  • Cztery nadmiarowe akumulatory bezobsługowe

Wyłącznik awaryjny
  • Pojedyncze wyłączniki awaryjne (ESP, Emergency Stop Pushbutton) na tylnej powierzchni obszaru sterowania agregatu prądotwórczego
  • Wyłącznik awaryjny na zewnętrznej części kontenera, przy każdych drzwiach dla personelu (3)

Tłumik w układzie wydechowym
  • Najwyższej klasy podwójne cylindryczne tłumiki w układzie wydechowym montowane wewnętrznie
  • Pionowa rura wydechowa o wysokości 2 m zlokalizowana w obszarze wylotu z chłodnicy

Zbiornik paliwa
  • Zbiornik z podwójnymi ściankami, z certyfikatem UL, o pojemności 1250 galonów
  • System zaworów elektromagnetycznych paliwa
  • Potrójne separatory paliwa/wody

Tryby pracy
  • Dostępny jest tryb niezależnej pracy pojedynczego urządzenia, tryb samodzielny w konfiguracji równoległej, podział obciążenia z innymi modułami zasilania oraz tryb pojedynczego urządzenia współpracującego z siłownią w konfiguracji równoległej na potrzeby obsługi obciążenia bazowego (dostępna jest możliwość szybkiego przechodzenia między trybami pracy równoległej)*
  • Tryb samodzielny w konfiguracji równoległej:
    • Sterownik AGC-4 umożliwia podłączenie pojedynczego urządzenia do połączenia nieaktywnego
    • Automatyczna synchronizacja (dopasowanie napięcia i fazy)
    • Sygnał analogowy podziału obciążenia (kW) (urządzenia mogą współpracować ze starszymi modelami)
    • Sygnał analogowy podziału obciążenia (kVAR) (mogą współpracować wyłącznie urządzenia tego typu)
  • Tryb pracy równoległej na potrzeby obsługi obciążenia bazowego:
    • Automatyczna synchronizacja (dopasowanie napięcia i fazy)
    • Obsługa obciążenia bazowego (do wyboru: nastawa programowana lub regulacja za pomocą potencjometru)
    • Płynne przechodzenie między trybem roboczym/jałowym (programowalna wspólna nastawa)
    • Sterowanie współczynnikiem mocy (programowalna nastawa)

Szyny zbiorcze
  • Szyny zbiorcze mające trzy fazy i pełne znamionowe zero to miedziowe przewody pokryte cyną z rozkładem otworów zgodnym z normą NEMA, umożliwiającym podłączanie przewodów łączących z odbiornikami i generatorami.
  • Szyny zbiorcze mają wymiary dobrane do pracy generatora pod pełnym obciążeniem przy współczynniku mocy 0,8.
  • W skład wchodzi szyna uziemienia, wykonana z miedzi pokrytej cyną, służąca do połączenia z masą na ramie generatora i zewnętrznym przewodem uziemienia.

Rozkład prądu przemiennego
  • Wejście: 3 fazy, 400 V AC, 50 Hz, 50 A, może być połączone z główną szyną wyjściową modułu zasilania (wewnętrzną) lub połączeniem zasilania klienta (zewnętrznym) za pośrednictwem przełącznika wyboru.
  • Wbudowany transformator 50 Hz, obsługujący urządzenia dodatkowe modułu zasilania zasilane prądem przemiennym, podaje napięcie 240/120 V AC do całego oprzyrządowania modułu za wyjątkiem nagrzewnicy płaszcza wodnego (400 V). Zawiera układy sterowania, które wyłączają zasilanie nagrzewnicy płaszcza wodnego i grzałki uzwojenia generatora, gdy pracuje silnik

Układ uzupełniania oleju smarowego
  • Zawiera regulator poziomu oleju zamontowany na wysokości miski olejowej i zbiornik oleju o pojemności 114 l (30 gal), co pozwala utrzymywać odpowiedni poziom w misce olejowej podczas długich okresów pracy. Zbiornik oleju może być napełniany zdalnie przy pracującym silniku.

XQ2000 – DGB Wyposażenie dodatkowe

Przyczepa
  • Trzyosiowa z układem ABS
  • Goodyear G314 295/75R225 Load Range G