Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej

Nasza aparatura rozdzielcza nadzoruje działanie systemu zasilania lokalnie lub zdalnie począwszy od monitorowania zasilania rezerwowego i sterowania nim / zarządzania obciążeniem aż po sterowanie pracę równoległą wielu agregatów z siecią. Automatyczne przełączniki źródła prądu występują w wersjach od 30 A do 5000 A, zapewniając płynne kierowanie prądu do głównych i zapasowych źródeł zasilania. Twoje systemy będą zasilane bez żadnych przerw i zawsze z maksymalnym bezpieczeństwem.

Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej

Modele

Jednostki:


Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.