Układy sterowania PLC i SCADA

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje kompletne rozwiązanie do monitorowania generatorów i powiązanych aparatur rozdzielczych i sterowania nimi w zastosowaniach, w których stosuje się złożoną filozofię sterowania. Dostępne są różne zastosowania, takie jak Multiple Generator Control, Multiple Utility control (z pracą w godzinach szczytu), Load Management control i Balance of Plant control. Na poziomie podstawowym główny panel PLC jest połączony z panelami generatora i aparaturą rozdzielczą w systemie, który zapewnia kontrolę sieci oraz uruchamianie i zatrzymywanie generatorów.

Stopień ochrony obudowy

Jednostki:
Konfiguracja IP4X IP4X Less

Temperatura robocza

Temperatura robocza 0–50°C (32–122°F) 0–50°C (32–122°F) Less

Wymiary

Wymiary Głębokość 750 mm, szerokość 750 mm, wysokość 2200 mm Głębokość 750 mm, szerokość 750 mm, wysokość 2200 mm Less

Podsumowanie techniczne

Podsumowanie techniczne Układy PLC i SCADA z możliwością dostosowywania w podłogowym panelu sterowania. Układy PLC i SCADA z możliwością dostosowywania w podłogowym panelu sterowania. Less

Tryby pracy

Tryby pracy AMF control, Multiple Generator control, Multiple Generator Group control, Multiple Utility control, Baseload control, Import/Export control, Load Management control, Balance of Plant control AMF control, Multiple Generator control, Multiple Generator Group control, Multiple Utility control, Baseload control, Import/Export control, Load Management control, Balance of Plant control Less

Zastosowanie

Zastosowanie LV i MV LV i MV Less

Układy sterowania PLC i SCADA

  • Automatyczna/ręczna kontrola generatorów i wyłączników obciążenia
  • Ekrany do monitorowania generatora (napięcie, częstotliwość, natężenie, kW, kVA, kVAr)
  • Ekrany do monitorowania silnika (ciśnienie oleju, temperatura silnika, obroty, godziny pracy silnika, napięcie DC akumulatora, liczba uruchomień)
  • Przyciski testowego zdjęcia obciążenia z generatora
  • Przyciski testowe do synchronizacji pracy równoległej
  • Alarm generatora i wyłącznika oraz rejestrowanie zdarzeń
  • Odpowiednie do złożonych filozofii sterowania z użyciem standardowych dodatkowych instrukcji w ramach konfigurowalnego kodu bazowego
  • System modułowy, możliwość skalowania do dowolnego zastosowania
  • Prosty interfejs z systemami Modbus (RS485, Ethernet), BacNet i Profibus
  • Zdalny dostęp, monitorowanie i kontrola

Układy sterowania PLC i SCADA Wyposażenie standardowe

Sterownik programowalny (PLC)

Karty wejścia i wyjścia cyfrowego dostosowane do zastosowania

Karta wejścia analogowego do monitorowania kW zakładu energetycznego

17-calowy komputer przemysłowy z graficznym ekranem dotykowym
  • Jeden interfejs do monitorowania i sterowania
  • Ekrany dla danego projektu
  • Rejestrowanie danych
  • Rejestrowanie alarmów/zdarzeń
  • Ochrona hasłem

Składana klawiatura ze zintegrowaną myszą

Przełącznik Ethernet do zdalnych połączeń

Alarm dźwiękowy

Akumulatory na 8 godzin pracy i ładowarka

Miernik napięcia akumulatora i amperomierz akumulatora

Układy sterowania PLC i SCADA Wyposażenie dodatkowe

Nadmiarowe aktywne/rezerwowe PLC
  • Wymiary 2200 mm (wys.), 2250 mm (szer.), 750 mm (gł.)
  • Każdy PLC jest zainstalowany na oddzielnym panelu z wszystkimi przewodami podłączonymi do sekcji rozrządowej.

Nadmiarowe karty wejścia/wyjścia

Odpowiednie do zastosowań SIL3

Szybka sieć Ethernet z topologią pierścienia do łączenia ze zdalnymi stacjami
  • Sieć z topologią pierścienia jest pojedynczą siecią odporną na błędy, zapewniającą szybki czas odzyskiwania po wystąpieniu jednego błędu w sieci.

Podwójne sieci Ethernet z topologią pierścienia

Nadmiarowe komputery przemysłowe z graficznym ekranem dotykowym

Większa autonomiczność akumulatora (12/24/48 godz.)

Połączenie z innym wyposażeniem z użyciem różnych protokołów komunikacji