Zintegrowana aparatura rozdzielcza silnika i generatora (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje standardowe rozwiązania do pracy równoległej, które mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Linia produktów zintegrowanej aparatury rozdzielczej silnika i generatora (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) zapewnia standardowy system pracy równoległej (bezpieczniki automatyczne, szyna i układy sterujące), wykorzystując wstępnie zaprojektowane struktury ze zintegrowanymi układami sterowania/aparaturą rozdzielczą. EGIS umożliwia sterowanie pracą agregatów prądotwórczych w oparciu o uprzednio skonfigurowane tryby awaryjne: rezerwowe źródło zasilania, zasilanie podstawowe i praca równoległa z zasilaniem układu. Modułowy system EGIS wykorzystuje sprawdzony w przemyśle dedykowany układ sterowania Caterpillar EMCP 3.S do synchronizacji, sterowania współczynnikiem mocy, podziału obciążenia i monitorowania systemu. Użytkownik może monitorować i sterować systemem za pomocą przemysłowego wyświetlacza HMI z ekranem dotykowym.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Konfiguracja Wersja stojąca z modułowym systemem pracy równoległej aparatury rozdzielczej (panel odłączników głównych dla pierwszych 2 agregatów prądotwórczych, oddzielne struktury maksymalnie 8 dodatkowych zespołów prądotwórczych, układ oraz sterowanie/podział obciążenia) Wersja stojąca z modułowym systemem pracy równoległej aparatury rozdzielczej (panel odłączników głównych dla pierwszych 2 agregatów prądotwórczych, oddzielne struktury maksymalnie 8 dodatkowych zespołów prądotwórczych, układ oraz sterowanie/podział obciążenia) Less
Tryby pracy Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym. Praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu) Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym. Praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu) Less
Zastosowanie Tylko LV (208–480 V) Tylko LV (208–480 V) Less

Urządzenia zabezpieczające generator

Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (klasa przemysłowa) 15/25 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (klasa przemysłowa) Less

Urządzenia zabezpieczające układ

Urządzenia zabezpieczające ANSI (klasa użytkowa) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa) 15 (klasa użytkowa) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa) 15 Less

Parametry środowiskowe

Certyfikaty UL891 UL891 Less
Obudowa panelu sterowania NEMA1 NEMA1 Less
Temperatura robocza Od 0°C do 55°C Od 0°C do 55°C Less
Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C Od -20°C do 60°C Less

Charakterystyka ogólna

  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie
  • Automatyczny podział obciążenia i mocy biernej
  • Automatyczna koordynacja połączenia nieaktywnego
  • Automatyczne sterowanie współczynnikiem mocy podczas pracy równoległej z zasilaniem układu
  • Możliwość programowania redukcji obciążenia/dodatkowych funkcji obciążenia
  • Funkcja nadmiarowego układu głównego
  • Szybka sieć nadzorcza Ethernet
  • Komunikacja sieciowa silnika
  • Zabezpieczenie układu i generatora
  • Programowalne układy logiczne we/wy
  • System ochrony hasłem zapewniający bezpieczeństwo systemu

Zintegrowana aparatura rozdzielcza silnika i generatora (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Wyposażenie standardowe

Panel odłączników głównych (MBP, Master Breaker Panel) dla pierwszych dwóch agregatów prądotwórczych
  • Z elektrycznymi bezpiecznikami automatycznymi obwodu generatora, występami lub magistralą krzyżową i układem sterowania agregatu prądotwórczego

Kolorowy wyświetlacz graficzny HMI (Human-machine interface, panel operatorski) 12" z ekranem dotykowym Szybki przełącznik trybu automatycznego
  • Pozwala użytkownikowi przywrócić tryb automatyczny systemu w przypadku usterki ekranu dotykowego

Dodatkowe wejścia i wyjścia
  • 2 dedykowane wejścia i 3 dedykowane wyjścia programowane z poziomu wyświetlacza HMI

Przycisk wyciszania alarmów dźwiękowych i klaksonu

Wyłącznik awaryjny dla każdego generatora Możliwość podłączania przewodów układów sterujących do panelu MCP od góry lub od dołu

Zintegrowana aparatura rozdzielcza silnika i generatora (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Wyposażenie dodatkowe

Panel odłączników generatorów dla 1 lub 2 dodatkowych agregatów prądotwórczych (maksymalnie do 8 dodatkowych agregatów prądotwórczych)
  • Ze wskaźnikami ustawienia odłącznika i przełącznikiem sterowania bezpiecznika automatycznego, układem sterowania generatora i programowalnymi układami logicznymi we/wy

Panel odłącznika układu
  • Płynne przenoszenie obciążenia przy przełączaniu w układzie zamkniętym i sterowanie układu dla bezpiecznika automatycznego 1 LV, przekaźnik uniwersalny zabezpieczający, przełącznik blokady wyłączenia układu, wskaźniki ustawienia odłącznika i przełącznik sterowania bezpiecznika automatycznego

Przekaźnik kontroli dodatkowej synchronizacji sprzętowej (urządzenie ANSI 25)
  • Zapewnia dodatkową ochronę indywidualnej synchronizacji

Interfejs tabeli danych
  • Zawiera interfejs z systemem zarządzania budynkiem, umożliwiający monitorowanie wszystkich parametrów systemu za pośrednictwem magistrali Modbus RTU lub TCP

Sterowanie priorytetami obciążenia generatora
  • Automatyczne dopasowanie wydajności pracującego generatora do obciążenia i unikanie niepotrzebnych okresów pracy agregatów prądotwórczych.

Panel podrzędny odłącznika podziału
  • Z modułem we/wy do sterowania maksymalnie 3 bezpiecznikami automatycznymi
  • Każdy panel podrzędny jest wyposażony w 3 odłączniki podziału