Silniki wysokoprężne do pomp przeciwpożarowych — na rynki o bardziej i mniej rygorystycznych normach emisji spalin Silniki wysokoprężne do pomp przeciwpożarowych — na rynki o bardziej i mniej rygorystycznych normach emisji spalin

W przypadku silnika pompy pożarniczej rozruch na żądanie jest — zawsze — koniecznością. Silniki Cat® do pomp przeciwpożarowych są znane z niezawodnego uruchamiania oraz długiego okresu eksploatacji. Przy mocach znamionowych od 224 do 1480 bKW (300–1985 bhp) silniki Cat do pomp przeciwpożarowych nadają się do całego szeregu zastosowań. Najnowszym członkiem tej rodziny jest silnik C18 z technologią ACERT o mocach 488-597 bkW (600-800 bhp). Kontynuuje on imponującą tradycję niezawodnego rozruchu i wieloletniej pewnej eksploatacji.

Silniki wysokoprężne do pomp przeciwpożarowych — na rynki o bardziej i mniej rygorystycznych normach emisji spalin

Modele

Jednostki:


Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.