< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dostępne są przemysłowe silniki gazowe Cat® G3306 o mocach 108–157 bkW (145–211 bhp) przy 1800 obr./min. Wartości znamionowe są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Aby uzyskać dokładne informacje na temat emisji spalin, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Moc znamionowa

Jednostki:
Moc minimalna 145.0 Moc (bhp) 108.0 Moc (bkW) Less
Moc maksymalna 211.0 Moc (bhp) 157.0 Moc (bkW) Less
Częstotliwość 1800 obr./min 1800 obr./min Less

Ogólnego

Średnica cylindra 121 mm (4,75 cala) 121 mm (4,75 cala) Less
Skok tłoka 152 mm (6,0 cala) 152 mm (6,0 cala) Less
Pojemność skokowa 10,5 l (638 cali³) 10,5 l (638 cali³) Less
Układ dolotowy Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Less
Konfiguracja silnika Silnik – praca ciągła Silnik – praca ciągła Less

Wymiary silnika (przybliżone; faktyczne zależą od wybranych opcji)

Masa netto 948 kg (2090 funtów) 948 kg (2090 funtów) Less
Wysokość 1261 mm (50 cali) 1261 mm (50 cali) Less
Szerokość 978 mm (38 cali) 978 mm (38 cali) Less
Długość 1539 mm (60 cali) 1539 mm (60 cali) Less

Emisja szkodliwych składników spalin

Moce znamionowe są zgodne z normą NSPS, z możliwością zastosowania układów oczyszczania spalin dostarczonych przez klienta. W przypadku niektórych wersji standardowe nastawy emisji spalin są dostępne wyłącznie na eksport. Informacje na temat emisji spalin z poszczególnych modeli można znaleźć w ich danych technicznych.

Konstrukcja silnika

  • Sprawdzona niezawodność i trwałość
  • Możliwość zasilania szeroką gamą paliw gazowych
  • Trwała konstrukcja silnika wysokoprężnego zapewniająca większą żywotność i niższe koszty posiadania oraz eksploatacji
  • Szeroki zakres prędkości roboczych

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.

Jakość

Każdy silnik Cat jest wytwarzany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z pobieraniem próbek w ramach programu S•O•SSM
  • Umowy serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3306 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr powietrza
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania
  • Regulator hydrauliczno-mechaniczny

Układ chłodzenia
  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy
  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych
  • SAE nr 1
  • SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy
  • Układ zapłonowy Altronic V

Wskaźniki i przyrządy
  • Licznik serwisowy

Układ smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Miska olejowa – pełny zbiornik
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu

Mocowania
  • Wsporniki silnika

Układ ochronny
  • Wyłączniki

Ogólnego
  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koło pasowe
  • Ucha do podnoszenia

G3306 Wyposażenie dodatkowe

Układ ładowania
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem

Układ sterowania
  • Regulator PSG Woodward
  • Suwmiarka i układ kontroli blokady

Układ chłodzenia
  • Układ ATAAC
  • Zespół chłodnicy końcowej
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymiennik ciepła i zbiornik wyrównawczy
  • Chłodnica
  • Wentylator dmuchawy do chłodnic użytkownika
  • Wentylator ssący do chłodnic użytkownika
  • Napędy wentylatorów do chłodnic użytkownika
  • Adapter wentylatora do chłodnic użytkownika
  • Napinacz pasa

Układ wydechowy
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przewody o określonej średnicy wewnętrznej
  • Kapturki przeciwdeszczowe
  • Tłumiki

Układ paliwowy
  • Niskociśnieniowy obieg gazu, konwersja
  • Filtr paliwa

Układ zapłonowy
  • Altronic III
  • Osłonięty układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów elektrycznych
  • Dwa tryby rozrządu

Wskaźniki i przyrządy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Układ smarowania
  • Olej smarny

Mocowania
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy
  • Koła pasowe napędu urządzeń dodatkowych i dodatkowa pompa obwodu hydraulicznego
  • Zamknięte sprzęgło i wspornik sprzęgła
  • Wał krótki koła zamachowego
  • Przedni wał krótki

Układ ochronny
  • Odcięcie mechaniczne
  • Zawory gazowe

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Rozruszniki elektryczne z zainstalowanym włącznikiem/do montażu
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów

Ogólnego
  • Zestaw narzędzi